(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์แบบเลือกค่า φ22 มม. ช่วยลดขนาดแผงควบคุมด้วยตัวเครื่องที่มีขนาดสั้นลงและเปลี่ยนทิศทางการต่อสาย
มีเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้าที่เดินสายไฟได้สะดวกด้วยเช่นกัน
[ความสามารถในการทำงาน]
· เปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟเพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้น (ชนิดเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
· ขั้วต่อสามารถขันได้แน่นเพิ่มเติมแม้จะซ้อนสวิตช์หลายตัว (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
[ขนาดเล็ก]
· เปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟ ไม่จำเป็นต้องเดินในแนวนอน (ชนิดเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
· การออกแบบตัวสินค้าสั้น
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคที่ใช้งานง่ายและมีความมั่นคง
· มีโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยสูง
· สายไฟไม่หลุดหลวม จึงไม่ต้องทำการบำรุงรักษา (เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
[รายการสินค้า]
· มาตรฐานความปลอดภัย/แรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลระดับโลก
· สามารถติดตั้งบนพาแนลได้ 2 ขนาด คือ φ22.3 และ φ25.5
· ปุ่มและกรอบมีหลายสี หลายรูปทรง และหลายวัสดุ ให้เลือก
· สอดคล้องกับ IP66 และ NEMA 4X/13 สำหรับโครงสร้างในการป้องกัน
รายการ | รุ่น | |
---|---|---|
ซีเล็คเตอร์สวิตช์ | ||
ชนิดไม่มีไฟ | ||
ความถี่การใช้งานที่รองรับได้ | เชิงกล | สูงสุด 30 ครั้ง/นาที |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | สูงสุด 30 ครั้ง/นาที | |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | ต่ำสุด 100 MΩ ด้วยโอห์มมิเตอร์ 500 V DC | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 100 mΩ หรือต่ำกว่า ( ค่าเริ่มต้น) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อที่มีขั้วเดียวกัน | 2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที (ค่าเริ่มต้น) |
ระหว่างขั้วต่อและกราวด์แต่ละตัว | 2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที (ค่าเริ่มต้น) | |
การสั่นสะเทือน | ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. (หน้าสัมผัสเปิดภายใน 1 ms) |
ไฟฟ้าช็อต | ความผิดปกติ | สูงสุด 1,000 m/s² (หน้าสัมผัสเปิดภายใน 1 ms) |
ความทนทาน | เชิงกล | 500,000 ครั้งขึ้นไป (300,000 ครั้งหรือสูงกว่าในกรณีที่มี 3 ตำแหน่ง) |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | 500,000 ครั้งขึ้นไป (300,000 ครั้งหรือสูงกว่าในกรณีที่มี 3 ตำแหน่ง) (250 V AC 3 A, พาวเวอร์แฟคเตอร์ COSθ = 0.4 ที่โหลดความเหนี่ยวนำ) | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน *1 | -25 ถึง + 70℃ | |
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 35 ถึง 85% RH | |
อุณหภูมิแวดล้อมจัดเก็บ *1 | -40 ถึง + 80°C | |
โครงสร้างการป้องกัน*2 | สอดคล้องตามมาตรฐาน IP66, NEMA4X, NEMA13 | |
ระดับการป้องกันไฟฟ้าช็อต | Class II | |
PTI (คุณสมบัติการติดตาม) | 175 | |
ระดับมลพิษ (สภาพแวดล้อมการใช้งาน) | 3 (EN 60947-5-1) | |
น้ำหนัก | ประมาณ 50 g (กรณีของ 1NC/1NO) |
รายการ | รุ่น | |
---|---|---|
ซีเล็คเตอร์สวิตช์ | ||
การรีเซ็ตแบบแมนนวล | รีเซตอัตโนมัติ | |
แรงบิดสูงสุดที่ต้องใช้ในการเคลื่อนสวิตช์ TTF | 0.6 N⋅m | 0.6 N⋅m |
การเคลื่อนที่รวมทั้งหมด TT | 2 ตำแหน่งประมาณ 90° (3 ตำแหน่งประมาณ 45°) | |
แรงบิดคืนกลับ RF | สูงสุด 0.5 N·m | — |
UL1059, UL486E (เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง