1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์แบบเลือกค่า φ22 มม. A22NK Series (รหัสสินค้า)

SELECTORKEYSWITCH

สวิตช์แบบเลือกค่า φ22 มม. A22NK Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 509.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์เลือกค่าแบบมีกุญแจ φ22 ช่วยลดขนาดแผงควบคุมด้วยขนาดตัวที่สั้นลง และเปลี่ยนทิศทางการต่อสาย
มีเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้าที่เดินสายไฟได้สะดวกด้วยเช่นกัน

[ความสามารถในการทำงาน]
· สามารถติดตั้งชุดสวิตช์ได้สามชุดบนชั้นเดียวหรือต่อขยายหลายชั้นได้
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
· ขั้วต่อสามารถขันได้แน่นเพิ่มเติมแม้จะซ้อนสวิตช์หลายตัว (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงทิศทางสวิตช์เพื่อความสะดวกในการประกอบ
[ขนาดเล็ก]
· เปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟ ไม่จำเป็นต้องเดินในแนวนอน (ชนิดเทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
· การออกแบบตัวสินค้าสั้น
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคที่ใช้งานง่ายและมีความมั่นคง
· มีโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยสูง
· สายไฟไม่หลุดหลวม จึงไม่ต้องทำการบำรุงรักษา (เทอร์มินอลบล็อค Plus แบบเสียบเข้า)
[รายการสินค้า]
· มาตรฐานความปลอดภัย/แรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลระดับโลก
· สามารถติดตั้งบนพาแนลได้ 2 ขนาด คือ φ22.3 และ φ25.5
· ปุ่มและกรอบมีหลายสี หลายรูปทรง และหลายวัสดุ ให้เลือก
· โครงสร้างป้องกันสอดคล้องตามมาตรฐาน IP66 และ NEMA 13

รหัสสินค้า
A22NK-3BM-01BA-P111 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กรอบ ตำแหน่ง ปลดล็อค กุญแจ ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3)

฿ 835.00

฿ 761.44

SELECTORKEYSWITCH 1 ชิ้น 6 วัน 10[อื่น ๆ] 3a3[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดเทอร์มินอล แทรก47.658.3เรซิ่นคืนกลับจากด้านซ้ายNO-NO-NO

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์เลือกประเภทปุ่ม รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ รูปทรง แบบกลม รูติดตั้ง สำหรับφ22.3 / 25.5
เรืองแสง NA แบบมีกุญแจ มี โครงสร้างในการป้องกัน มี
มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความกว้าง(มิลลิเมตร) 30 หมายเลข กุญแจ No.1
หน้าสัมผัส (สำหรับ โหลดไฟฟ้า ทั่วไป) แรงดันไฟฟ้าแยก 600 หน้าสัมผัส (โหลดไฟฟ้า) กระแสไฟฟ้า 10 ระดับการป้องกัน IP IP66

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A22NK-3BM-01BA-P111 ในชุด สวิตช์แบบเลือกค่า φ22 มม. A22NK Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A22NK-2BM-01AA-G102
A22NK-2BM-01AA-G112
A22NK-2BM-01AA-P102
A22NK-3BM-01BA-P112
A22NK-3BM-01BA-P120
A22NK-3BM-01BA-P121
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดชิ้นส่วนปฏิบัติการ:ความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกของพาเนล
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กรอบ ตำแหน่ง ปลดล็อค กุญแจ ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3)

฿ 790.00

1 ชิ้น 38 วัน 101a1b2[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดขั้วต่อแบบหัวสกรู4764.1เรซิ่นคืนกลับทั้งหมดNO-ว่าง-NC

฿ 790.00

1 ชิ้น 38 วัน 10[อื่น ๆ] 2a1b2[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดขั้วต่อแบบหัวสกรู4764.1เรซิ่นคืนกลับทั้งหมดNO-NO-NC

฿ 918.00

1 ชิ้น 38 วัน 101a1b2[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดเทอร์มินอล แทรก47.658.3เรซิ่นคืนกลับทั้งหมดNO-ว่าง-NC

฿ 836.00

1 ชิ้น 6 วัน 10[อื่น ๆ] 2a1b3[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดเทอร์มินอล แทรก47.658.3เรซิ่นคืนกลับจากด้านซ้ายNO-NO-NC

฿ 701.00

1 ชิ้น 6 วัน 101a1b3[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดเทอร์มินอล แทรก47.658.3เรซิ่นคืนกลับจากด้านซ้ายNO-NC-ว่าง

฿ 835.00

1 ชิ้น 6 วัน 10[อื่น ๆ] 2a1b3[แขวน] แต่ละตำแหน่งหยุดเทอร์มินอล แทรก47.658.3เรซิ่นคืนกลับจากด้านซ้ายNO-NC-NO