(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์ปุ่มกด φ30 มม. ช่วยลดขนาดแผงควบคุม ด้วยตัวผลิตภัณฑ์ที่สั้นลงและเปลี่ยนทิศทางการต่อสาย
มีเทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus ที่ต่อสายได้ง่ายจำหน่าย ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานและความปลอดภัย
[ความสามารถในการใช้งาน]
· สามารถติดตั้งชุดสวิตช์ได้สามชุดบนชั้นเดียวหรือต่อขยายหลายชั้นได้ (เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
· สามารถต่อขั้วให้แน่นยิ่งขึ้นได้แม้ติดตั้งชุดสวิตช์ซ้อนกัน (เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· ประกอบง่ายโดยไม่ต้องคำนึงถึงทิศทางสวิตช์
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคซึ่งมีความน่าเชื่อถือและใช้งานง่าย
· มีโครงสร้างในการป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยในระดับสูง
· สายไม่คลายตัวออกจึงไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง (เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
[รายการสินค้า]
· ปุ่มและกรอบมีสีและรูปร่างให้เลือกมากมาย
รหัสสินค้า |
---|
A30NL-MMM-TGA-G002-GE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน | สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึกของพาเนล (มิลลิเมตร) | ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวนอน (มิลลิเมตร) | ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | สีปุ่ม (เมื่อสว่าง) | สี หลอดไฟ LED | หลอดไฟ LED แรงดันไฟฟ้า (V) | ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 665.00 | SELECTORKEYSWITCH | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ประเภท แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 66 | 40 | 47 | สีเขียว | สีเขียว | AC 200/220/230/240 | Blank-Lighting Unit-NC |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | ø 30.5 | ชนิด | ปุ่มกดส่องสว่าง | ฟังก์ชั่นป้องกัน | มี |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | วัสดุ กรอบ | โลหะ | ปุ่ม (โปร่งใส / ทึบแสง) | โปร่งใส |
หน้าสัมผัส (สำหรับ โหลดไฟฟ้า ทั่วไป) แรงดันไฟฟ้าแยก(V) | 600 | หน้าสัมผัส (โหลดไฟฟ้า) กระแสไฟฟ้า(A) | 10 | ระดับการป้องกัน IP | IP66 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A30NL-MMM-TGA-G002-GE ในชุด สวิตช์ปุ่มกด φ30 มม. (ชนิดเรืองแสง) A30NL Series
รหัสสินค้า |
---|
A30NL-MGA-TAA-G100-AC |
A30NL-MGA-TAA-G100-AD |
A30NL-MGA-TAA-G100-AE |
A30NL-MMM-TGA-G100-GC |
A30NL-MMM-TGA-G100-GD |
A30NL-MMM-TGA-G100-GE |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน | สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึกของพาเนล (มิลลิเมตร) | ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวนอน (มิลลิเมตร) | ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | สีปุ่ม (เมื่อสว่าง) | สี หลอดไฟ LED | หลอดไฟ LED แรงดันไฟฟ้า (V) | ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 796.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [แบบกลม] ประเภทยามเต็ม | สลับกัน | สีน้ำเงิน | 1a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | 64.4 | 34.7 | 47 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC/DC 24 | NO-Lighting Unit-Blank | ||
฿ 796.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [แบบกลม] ประเภทยามเต็ม | สลับกัน | สีน้ำเงิน | 1a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | 64.4 | 34.7 | 47 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC 100/110/120 | NO-Lighting Unit-Blank | ||
฿ 796.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [แบบกลม] ประเภทยามเต็ม | สลับกัน | สีน้ำเงิน | 1a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | 64.4 | 34.7 | 47 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC 200/220/230/240 | NO-Lighting Unit-Blank | ||
฿ 1,380.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | 10 | ประเภท แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 66 | 40 | 47 | สีเขียว | สีเขียว | AC/DC 24 | NO-Lighting Unit-Blank | ||
฿ 665.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 66 | 40 | 47 | สีเขียว | สีเขียว | AC 100/110/120 | NO-Lighting Unit-Blank | ||
฿ 665.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ประเภท แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 66 | 40 | 47 | สีเขียว | สีเขียว | AC 200/220/230/240 | NO-Lighting Unit-Blank |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง