(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์ปุ่มกดขนาด 22 มม. มีลักษณะสั้นลงและพร้อมเปลี่ยนทิศทางการต่อสายเพื่อช่วยลดขนาดแผงควบคุม ต่อสายง่าย และมีแบบเทอร์มินอลบล็อคจำหน่าย
[ความสามารถในการใช้งาน]
· เปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟเพื่อให้มองเห็นสายไฟได้ง่าย (เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
· สามารถต่อขั้วให้แน่นยิ่งขึ้นได้แม้ติดตั้งชุดสวิตช์ซ้อนกัน (เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· ประกอบง่ายโดยไม่ต้องคำนึงถึงทิศทางสวิตช์
[การย่อขนาด]
· ทิศทางการเดินสายไฟเปลี่ยนไปจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ด้านข้าง (เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
· การออกแบบบอดี้สั้น
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคซึ่งมีความน่าเชื่อถือและใช้งานง่าย
· มีโครงสร้างในการป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยในระดับสูง
· สายไม่คลายตัวออกจึงไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง (เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
[รายการสินค้า]
· มาตรฐานความปลอดภัย / ข้อมูลจำเพาะแรงดันไฟฟ้าเป็นสินค้าระดับโลก
· สามารถติดตั้งกับแผงสั่งงานได้สองขนาดทั้ง φ22.3 และ φ25.5
· ปุ่มและกรอบมีสี รูปร่าง และวัสดุให้เลือกมากมาย
· โครงสร้างในการป้องกันสอดคล้องกับ IP66 และ NEMA 4X/13
ลักษณะภายนอกของกรอบโลหะ (ชนิดแบน)
กรอบโลหะแบบกลม: ลักษณะภายนอกมันวาว ทรงกลม (แบน)
ลักษณะภายนอกของกรอบเรซิ่น (ชนิดที่ยื่นออกมา)
กรอบโลหะ: ลักษณะภายนอกไม่มันวาว (ยื่นออกมา)
ชนิดสินค้า | สวิตช์ปุ่มกด | |
---|---|---|
ชนิดไม่ส่องสว่าง | ||
ความถี่ในการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ | เชิงกล | มากถึง 60 ครั้ง/นาที |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | มากถึง 30 ครั้ง/นาที | |
ความเป็นฉนวน | ต่ำสุด 100 MΩ โดยใช้โอห์มมิเตอร์ 500 V | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 100 mΩ หรือต่ำกว่า (ค่าเริ่มต้น) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วเดียวกัน | 2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที (ค่าเริ่มต้น) |
ระหว่างแต่ละเทอร์มินอลกับกราวด์ | 2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที (ค่าเริ่มต้น) | |
การสั่นสะเทือน | ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz ชนิดดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม. (หน้าสัมผัสเปิดภายใน 1 ms) |
ช็อก | ความผิดปกติ | สูงถึง 1,000 m/s^2 (หน้าสัมผัสเปิดภายใน 1 ms) |
ความทนทาน | เชิงกล | ชั่วขณะ 5 ล้านครั้งหรือสูงกว่า แบบสลับ 500,000 ครั้งขึ้นไป |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | 500,000 ครั้งขึ้นไป (250 V AC 3 A, เพาเวอร์แฟคเตอร์ COS θ = 0.4 ที่โหลดเหนี่ยวนำ) | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน *1 | -25 ถึง + 70℃ | |
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 35 ถึง 85% RH | |
อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ *1 | -40 ถึง +80°C | |
โครงสร้างในการป้องกัน *2 | IP66, NEMA4X สอดคล้องตามมาตรฐาน NEMA13 | |
คลาสการป้องกันไฟฟ้าช็อต | Class 2 | |
PTI (คุณสมบัติการติดตาม) | 175 | |
ระดับมลพิษ (สภาพแวดล้อมการใช้งาน) | 3 (EN 60947-5-1) | |
น้ำหนัก | ประมาณ 50 ก. (สำหรับ 1NC/1NO) |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของสินค้าชนิดแบน (กรอบเรซิ่น) / A22NN-BN□-N□AG□-NN
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของสินค้าชนิดแบน (กรอบเรซิ่น) / A22NN-BN□-N□AG□-NN
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของสินค้าชนิดที่ยื่นออกมา (กรอบเรซิ่น) / A22N□-BP□-□AG□-□□
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของสินค้าชนิดที่ยื่นออกมา (กรอบเรซิ่น)/ A22N□-BP□-□AP□-□□
พิกัดทนแรงดันของฉนวนไฟฟ้า | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟนำพา | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V | 120 V | 240 V | 380 V | 440 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC 50/60 Hz | โหลดความต้านทาน (AC-12) | 10 A | 10 A |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A22NN-BMA-NWA-P100-NN ในชุด สวิตช์ปุ่มกด φ22 มม. (ชนิดไม่เรือง) A22NN Series
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง