(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์ปุ่มกดขนาด 22 มม. มีลักษณะสั้นลงและพร้อมเปลี่ยนทิศทางการต่อสายเพื่อช่วยลดขนาดแผงควบคุม ต่อสายง่าย และมีแบบเทอร์มินอลบล็อคจำหน่าย
[ความสามารถในการใช้งาน]
· เปลี่ยนทิศทางการเดินสายไฟเพื่อให้มองเห็นสายไฟได้ง่าย (เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
· โครงสร้างขั้วต่อแบบสกรูยึด (ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู) ที่รองรับการใช้งานกับขั้วต่อย้ำกลม
· สามารถต่อขั้วให้แน่นยิ่งขึ้นได้แม้ติดตั้งชุดสวิตช์ซ้อนกัน (เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู)
· ประกอบง่ายโดยไม่ต้องคำนึงถึงทิศทางสวิตช์
[การย่อขนาด]
· ทิศทางการเดินสายไฟเปลี่ยนไปจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ด้านข้าง (เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
· การออกแบบบอดี้สั้น
· ขนาดเดียวกับ A22NL (ชนิดเรืองแสง) และ A22NN (ชนิดไม่เรืองแสง)
[ความปลอดภัย]
· ใช้กลไกคานล็อคซึ่งมีความน่าเชื่อถือและใช้งานง่าย
· มีโครงสร้างในการป้องกันนิ้วมือ ให้ความปลอดภัยในระดับสูง
· สายไม่คลายตัวออกจึงไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุง (เทอร์มินอลบล็อคแบบ Push-in Plus)
[รายการสินค้า]
· มาตรฐานความปลอดภัย / ข้อมูลจำเพาะแรงดันไฟฟ้าเป็นสินค้าระดับโลก
· สามารถติดตั้งกับแผงสั่งงานได้สองขนาดทั้ง φ22.3 และ φ25.5
· ปุ่มและกรอบมีสี รูปร่าง และวัสดุให้เลือกมากมาย
· โครงสร้างในการป้องกันสอดคล้องกับ IP66 และ NEMA 4X/13
![]() เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู A22NL |
รหัสสินค้า |
---|
A22NL-BNA-TAA-G102-AC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูติดตั้ง | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน | สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึกของพาเนล (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นป้องกัน | มาตรฐานความปลอดภัย | ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวนอน (มิลลิเมตร) | ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุ กรอบ | สีปุ่ม (เมื่อสว่าง) | สี หลอดไฟ LED | หลอดไฟ LED แรงดันไฟฟ้า (V) | ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 669.00 | SELECTORKEYSWITCH | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 00050 | [แบบกลม] ชนิดแบน | สลับกัน | สีน้ำเงิน | 1a / 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 58.8 | มี | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | 30 | 47 | เรซิ่น | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC/DC 24 | NO-Lighting Unit-NC |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปุ่มกดส่องสว่าง | ปุ่ม (โปร่งใส / ทึบแสง) | โปร่งใส | หน้าสัมผัส (สำหรับ โหลดไฟฟ้า ทั่วไป) แรงดันไฟฟ้าแยก(V) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัส (โหลดไฟฟ้า) กระแสไฟฟ้า(A) | 10 | ระดับการป้องกัน IP | IP66 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A22NL-BNA-TAA-G102-AC ในชุด สวิตช์ปุ่มกด φ22 มม. (ชนิดเรืองแสง) A22NL Series
รหัสสินค้า |
---|
A22NL-BGA-TAA-G002-AE |
A22NL-BGA-TAA-G100-AC |
A22NL-BGA-TAA-G100-AD |
A22NL-BNA-TAA-G102-AD |
A22NL-BNA-TAA-G102-AE |
A22NL-BNA-TAA-G202-AC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูติดตั้ง | รูปทรงชิ้นส่วนปฏิบัติการ | ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน | สีของชิ้นส่วนปฏิบัติการ | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึกของพาเนล (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นป้องกัน | มาตรฐานความปลอดภัย | ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวนอน (มิลลิเมตร) | ขนาดของชิ้นส่วนปฏิบัติการ-แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | วัสดุ กรอบ | สีปุ่ม (เมื่อสว่าง) | สี หลอดไฟ LED | หลอดไฟ LED แรงดันไฟฟ้า (V) | ตำแหน่ง หน่วย (1-2-3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 693.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อื่น ๆ | [แบบกลม] ประเภทยามเต็ม | สลับกัน | สีน้ำเงิน | 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | 64.4 | มี | CUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 47 | เรซิ่น | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC 200/220/230/240 | Blank-Lighting Unit-NC | ||
฿ 693.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | 10 | อื่น ๆ | [แบบกลม] ประเภทยามเต็ม | สลับกัน | สีน้ำเงิน | 1a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | 64.4 | มี | CUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 47 | เรซิ่น | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC/DC 24 | NO-Lighting Unit-Blank | ||
฿ 693.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | อื่น ๆ | [แบบกลม] ประเภทยามเต็ม | สลับกัน | สีน้ำเงิน | 1a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | 64.4 | มี | CUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 47 | เรซิ่น | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC 100/110/120 | NO-Lighting Unit-Blank | ||
฿ 669.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อื่น ๆ | [แบบกลม] ชนิดแบน | สลับกัน | สีน้ำเงิน | 1b / 1a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 58.8 | มี | CUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 47 | เรซิ่น | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC 100/110/120 | NO-Lighting Unit-NC | ||
฿ 669.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อื่น ๆ | [แบบกลม] ชนิดแบน | สลับกัน | สีน้ำเงิน | 1b / 1a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 58.8 | มี | CUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 47 | เรซิ่น | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC 200/220/230/240 | NO-Lighting Unit-NC | ||
฿ 669.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | อื่น ๆ | [แบบกลม] ชนิดแบน | สลับกัน | สีน้ำเงิน | 2b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 58.8 | มี | CUL / UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 47 | เรซิ่น | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC/DC 24 | NC-Lighting Unit-NC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง