(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึด แบบปรับได้ ทำจาก วัสดุ เหล็กกล้า เนื้ออ่อน (เคลือบ พีวีซี ) ซึ่งพันและยึด สายไฟ ด้วยแถบ เหล็กกล้า เนื้ออ่อน
รหัสสินค้า |
---|
EA947FA-54 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (เปิด) (㎜) | รายละเอียด วัสดุ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ปริมาณ | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง | ความยาวรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 295.75 | PIPEWORK CLASP | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 12.7 | 3 | เหล็กกล้า อ่อน (เคลือบ พีวีซี) | แคลมป์รัดสายเคเบิล แบบปรับได้ | 10 ชิ้น | 3.0mm | 48mm | 12.7mm |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ | สกรูยึด | วิธีการยึด | รูยึดและชนิดข้อต่อ | วัสดุ | เคลือบเรซิน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง