1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขายึดภายนอก เรซิ่น ชนิด BFL【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ENCLOSURE ACCESSORIES

ขายึดภายนอก เรซิ่น ชนิด BFL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 174.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มสีเทาอ่อนเพื่อให้เข้ากับสีของซีรีส์ BCPC / BCPK / BCPR

[คุณสมบัติ]
·อะไหล่เสริม
·ขายึด เรซิ่น กันได้ดีกับกล่อง
·ทำจาก โพลีคาร์บอเนต ประกอบด้วยใยแก้วที่มีความแข็งแรงสูง
· สกรู ให้มา:M5 x 12 ผูก

รหัสสินค้า
BFL-2G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 174.98

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีขาวเทา รุ่น/ การใช้งาน รุ่นที่รองรับการใช้งาน BCAP / K / R, BCPC / K / R 1928, 2030, 2535, 2828, 2838, 3030, 3040, 3535, 3545, 4050, 4060, 5060 วัสดุ โพลีคาร์บอเนต เติมด้วยใยแก้ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BFL-2G ในชุด ขายึดภายนอก เรซิ่น ชนิด BFL