(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างแบบถักให้ ความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่น และ ความ สามารถในการยืดตัวได้ดีเยี่ยมและขยายจากประมาณ 1.5 ถึง 4 เท่าเมื่อบีบอัด
·ช่วงการใช้งานที่กว้างสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ประหยัดมาก
· วัตถุ ได้รับการรับรอง UL1441
· วัตถุ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน CSA
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ท่อป้องกันสายไฟทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ถัก
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ (มม.):30
·ความยาว (ม.):100
·เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด (มม.):55
·ความกว้างปริมณฑล (มม.):ประมาณ 35
· วัตถุ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL, CSA
·ผ่านส่วน "คุณสมบัติการหน่วงไฟ" ของการทดสอบการเผาไหม้ของวัสดุสำหรับรางรถไฟ
·ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้:-20 ถึง 125 ° C
·สำหรับใช้ภายในอาคาร
· JAN Code:45604480414625
· รหัสของทรัสโก้:819-0177
· มวล:2,130 ก
[วัสดุ / การขัดเงา]
· PET (เส้นใยเดี่ยว / ปราศจากฮาโลเจน)
รูปร่าง | มีลักษณะเป็นท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -20 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ(㎜) | 30 | สี | สีเทา | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | สารหน่วงไฟ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SF-30U ในชุด Shinagawa shoko SF สายยาง SF series วัตถุ ความหน่วงไฟ (เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 30 × 100 M)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง