1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Shinagawa shoko SF สายยาง SF series วัตถุ ความหน่วงไฟ (เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 19 × 100 M) (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSORY

Shinagawa shoko SF สายยาง SF series วัตถุ ความหน่วงไฟ (เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 19 × 100 M)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,063.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างแบบถักให้ ความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่น และ ความ สามารถในการยืดตัวได้ดีเยี่ยมและขยายจากประมาณ 1.5 ถึง 4 เท่าเมื่อบีบอัด
·ช่วงการใช้งานที่กว้างสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ประหยัดมาก
· วัตถุ ได้รับการรับรอง UL1441
· วัตถุ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน CSA
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ท่อป้องกันสายไฟทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ถัก
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ (มม.):19
·ความยาว (ม.):100
·เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด (มม.):45
·ความกว้างปริมณฑล (มม.):ประมาณ 30
· วัตถุ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL, CSA
·ผ่านส่วน "คุณสมบัติการหน่วงไฟ" ของการทดสอบการเผาไหม้ของวัสดุสำหรับรางรถไฟ
·ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้:-20 ถึง 125 ° C
·สำหรับใช้ภายในอาคาร
· JAN Code:4560448041455
· รหัสของทรัสโก้:819-0176
· มวล:1,840 ก
[วัสดุ / การขัดเงา]
· PET (เส้นใยเดี่ยว / ปราศจากฮาโลเจน)

รหัสสินค้า
SF-19U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,063.86

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง มีลักษณะเป็นท่อ อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -20 อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 125
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ(㎜) 19 สี สีเทา ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สารหน่วงไฟ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SF-19U ในชุด Shinagawa shoko SF สายยาง SF series วัตถุ ความหน่วงไฟ (เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 19 × 100 M)