1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เลเซอร์พอยเตอร์ สีเขียว (แบบปากกา)

PC PERIPHERALS

เลเซอร์พอยเตอร์ สีเขียว (แบบปากกา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,350.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]มองเห็นได้ง่ายกว่าประเภทแสงสีแดงโดยมีความสว่างประมาณ 8 เท่าเลเซอร์พอยเตอร์ ปากกาสีเขียวพร้อมลำแสงเลเซอร์ที่มองเห็นได้ชัดเจนซึ่งไปได้ไกลถึง 200 ม. (โดยประมาณ)

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เลเซอร์พอยเตอร์ สีเขียวที่มีความสว่างประมาณ 8 เท่าของเลเซอร์สีแดง มาตรฐาน
·ใช้เลเซอร์สีเขียว (532 นาโนเมตร) ซึ่งมีการมองเห็นประมาณ 8 เท่าของเลเซอร์สีแดง มาตรฐาน (650 นาโนเมตร)
·เลเซอร์สามารถเข้าถึงได้ไกลถึง 200 ม. ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในห้องประชุมขนาดใหญ่
·มีสวิตช์เปิดปิดที่มีความทนทานสูง (ซึ่งผ่านการทดสอบความทนทานจากการใช้งาน 1,000,000 ครั้ง)
·ปากกาชนิดที่มีรู สายรัด เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย* ไม่รวมสายรัด
·รูป รูปทรง วงรีที่ช่วยป้องกันไม่ให้ล้มทับเมื่อวางบนโต๊ะทำงาน
·ได้รับการรับรองเครื่องหมาย PSC ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้บริโภคของญี่ปุ่นทำให้สามารถใช้งานได้ แบบสัมบูรณ์ สบายใจ
·ส สเปค เลเซอร์คู่ที่ไม่รุนแรงต่อดวงตาใช้เลเซอร์ Class 2 ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของญี่ปุ่น
·สีเลเซอร์:สีเขียว
· ความยาวคลื่น:532 นาโนเมตร
·จำนวนปุ่ม:1
· เอาต์พุต สูงสุด:1 mW (Class 2)
·ประเภทการแสดงผล:จุด (ประมาณø5มม.)
·ระยะเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ:200 ม
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:15 ถึง 35 °
· ถ่าน:2 × AAA ถ่านอัลคาไลน์
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 4 ชั่วโมง
· สี: สีดำ
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:ประมาณ 15.2 (W) × 175.3 mm (D) × 19.6 mm (H)
·น้ำหนัก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:ประมาณ 26 ก
·ภูมิภาคที่ รองรับการใช้งาน:ประเทศญี่ปุ่น
·ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย:PSC
·อื่น ๆ - LED แสดงผลด้วยเลเซอร์:สีเขียว วัสดุ - อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:ABS / ปุ่ม:ยาง คลองเลื่อย เนื้อหา:1 × อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, ถ่าน อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน สำหรับตรวจสอบสถานะการทำงาน, คู่มือการใช้งาน 1 ×
·ขนาดบรรจุภัณฑ์:25 มม. (W) × 70 มม. (D) × 230 มม
·น้ำหนักบรรจุภัณฑ์:0.088 กก
· JAN Code:4953103278240

รหัสสินค้า
ELP-GL09BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,350.00

PC PERIPHERALS 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ELP-GL09BK ในชุด เลเซอร์พอยเตอร์ สีเขียว (แบบปากกา)