(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] สาย USB 3.1 ที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่มีขั้วต่อ USB Type-C เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน พร้อมกับตัวเชื่อมต่อ USB Type-C มาตรฐานใหม่ รองรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน USB 3.1 ของแท้ (ผ่านการรับรอง SuperSpeed+ USB [USB 3.1])
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· สาย USB 3.1 ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เช่น PC ที่มีพอร์ต USB Type-C ใช้สำหรับจ่ายไฟฟ้า (การชาร์จ) หรือถ่ายโอนข้อมูล
· ผลิตภัณฑ์ USB 3.1 ของแท้ที่ได้รับการรับรอง (ผ่านการรับรอง SuperSpeed+ USB [USB3.1]
· ขั้วต่อ USB Type-C มาตรฐานใหม่อนุญาตให้เสียบสายเคเบิลได้ทั้งแบบหงายขึ้นหรือลง
· รองรับ USB PD (จ่ายพลังงาน) สามารถใช้เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่กระแสสูงถึง 20 V / 5 A *อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะต้องรองรับการทำงานของ PD *กระแสไฟฟ้าที่จ่ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการทำงานของ PC ฯลฯ
· เปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงพิเศษสูงสุด 10 Gbps
· ใช้สายเคเบิ้ลโคแอ็กซ์เชียล ทำให้บาง ยืดหยุ่น และใช้งานได้ง่าย
· ผลิตโดยใช้วัสดุไม่ลามไฟ เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น
· ใช้สายชีลด์สามชั้นเพื่อป้องกันสัญญาณจากสัญญาณรบกวนจากภายนอก
· มีหมุดชุบทองเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของสัญญาณอันเนื่องมาจากการเกิดสนิมและอื่น ๆ
· สามารถใช้เป็นสายชาร์จสำหรับ MacBook Pro (2016) และ MacBook (2015) (ยืนยันว่า MacBook สามารถชาร์จได้โดยใช้ หม้อแปลงกระแสสลับที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์หลัก)
· ชนิดของคอนเนคเตอร์: USB Type-C male / USB Type-C male
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน: PC และอุปกรณ์ต่อพ่วง PC ติดตั้งขั้วต่อ USB-C
· ความยาวสายไฟ: 1.0 ม. * รวมคอนเนคเตอร์
· ความหนาของสายไฟ: 4.6 มม.
· มาตรฐาน: ผลิตภัณฑ์รับรองมาตรฐาน USB 3.1 ของแท้
·ความเร็วการถ่ายโอนที่รองรับ:สูงสุด 10 Gbps * ค่า
· รองรับการใช้งาน Power Delivery: ✓
· สเปคการชุบผิวปลั๊ก: ชุบทอง
· วิธีชิลด์: ชิลด์สามชั้น
· สายคู่บิดเกลียว (สายระบบสื่อสาร): ✓
· สี: สีดำ
· รูปแบบบรรจุภัณฑ์: กล่อง PET + กระดาษยึด
· ขนาดบรรจุภัณฑ์: 72 มม. (กว้าง) × 30 มม. (ลึก) × 210 มม.
· น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 0.081 กก.
· JAN Code: 4953103481640
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน USB3-CC5P10NBK ในชุด สาย USB 3.1 (Type-C / Type-C)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง