(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"ใช้ได้กับงานปอกแหล่ง แบบใช้ไฟฟ้า ทั่วไปบนทีวี, AV, อุปกรณ์ที่ งานละเอียด ของ PC ฯลฯ:
- ชนิดพกพาสะดวก น้ำหนักเบา กะทัดรัด
- ใช้ได้กับ AWG30 ถึง 16 (0.05SQ ถึง 1.25SQ)
- สามารถ ถอด คอร์/แกน ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า ได้ สายไฟ โดยไม่แตก"
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 165 มม | JAN Code | 4952520083406 | น้ำหนัก | 140 g / w |
---|---|---|---|---|---|
การปรับขนาด ขดลวด AWG | 20/18/16/14/12/10 | การปรับขนาดลวดแกนลวดที่ครอบคลุมการเต้น | 0.8/1/1.3/1.6/2.0/2.6 | ขนาดบรรจุ (สูง x กว้าง x ลึกมม.) | 215 × 95 × 20 |
คลองเลื่อย ประกอบด้วย | 6 | ขนาดโดยรวม | 164 | ความกว้าง | 56 |
ความหนาของ ใบมีดลบคม | 3 | ตัวจับชิ้นงาน หนา | 14 | ความยาว ใบมีดลบคม | 5.5 |
รุ่น เก่า | PP313A-165 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PP323A-165 ในชุด คีมปอกสายไฟ Protech PP323
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง