(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ทนน้ำมัน [การใช้งาน]·รอบๆ เครื่องจักรในโรงงาน ฯลฯ [วัสดุ]· สายยาง ทำจาก ถอด เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี ที่มีโครงสร้าง ล็อค แบบเหลี่ยม และเคลือบด้วย ไวนิล ทนน้ำมัน สูง
รหัสสินค้า |
---|
EA947SA-10 |
EA947SB-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,666.03 ฿ 1,346.08 | FLEXIBLE CABLE PROTECTION TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15.8mm | 4548745431384 | ||
฿ 1,759.68 | FLEXIBLE CABLE PROTECTION TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20.8mm | 4548745431421 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ท่อลูกฟูก | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -33 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ทนน้ำมัน / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -33 ถึง 63° ซ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง