1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SD เมมโมรี่การ์ด ซีรีส์ FX (512 MB - 16 GB) ความทนทานสูง สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม

MEMORY CARD

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • SD เมมโมรี่การ์ด ซีรีส์ FX (512 MB - 16 GB) ความทนทานสูง สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  • SD เมมโมรี่การ์ด ซีรีส์ FX (512 MB - 16 GB) ความทนทานสูง สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,416.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมมโมรี่การ์ด SD อายุการใช้งานยาวนาน ประสิทธิภาพสูง สำหรับใช้ในเชิงอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
· มี NAND แฟลช แบบ SLC
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงการผลิต มาพร้อมกับคอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบโดย Panasonic
· ฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น "Wear Leveling" "Bit Error Auto Refresh" และ "Dispersion of Writing Stress" ช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
· สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบการอ่าน / เขียนข้อมูลก่อนทำการจัดส่ง · ลดปัญหาสินค้าชำรุดเมื่อใช้งานครั้งแรก
· กู้คืนระบบโดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุไฟดับกะทันหันระหว่างการเขียนข้อมูล และป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น อ่านการ์ดไม่ได้
[การใช้งาน]
· สะดวกในการใช้แทนอุปกรณ์อุตสาหกรรมและหน่วยความจำที่ติดตั้งได้ ซึ่งต้องการความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษ
เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องเขียนวันที่ซ้ำๆ ด้วยความถี่สูง เช่น เครื่องบันทึกข้อมูล PLC และสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้ข้อมูลความละเอียดสูง

รายละเอียดจำเพาะของความทนทานสูง สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม เมมโมรี่การ์ด SD ซีรีส์ FX

รูปลักษณ์สินค้า

RP-SDFC51SW1

RP-SDFC51SW1

RP-SDF02GSW0

RP-SDF02GSW0

RP-SDFC04SW0

RP-SDFC04SW0

RP-SDFC08SW0

RP-SDFC08SW0

RP-SDF16GSW0

RP-SDF16GSW0

คุณสมบัติ

ความน่าเชื่อถือ
  • มีความแข็งแรงทางกายภาพ (ทนต่อการบิด ดัดงอ) เป็นสองเท่าของเมมโมรี่การ์ด SD ทั่วไป
  • ใช้ส่วนประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรม (ทนต่ออุณหภูมิในช่วงที่กว้างขึ้น)
  • มีฟิวส์ภายในป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนจากกระแสเกิน
ฟังก์ชั่น
  • มีฟังก์ชั่นกู้คืนเมื่อเกิดเหตุไฟดับแบบสองชั้น (กู้คืนทั้งระบบและข้อมูล)
  • เฟิร์มแวร์ที่ผ่านการปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพในการอ่าน / เขียนข้อมูลแบบสุ่ม
  • การเขียนข้อมูลแบบอัจฉริยะ
Manufacturing
  • สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบการอ่าน / เขียนข้อมูลเรียบร้อย
  • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดสเปค

รหัสสินค้าบรรจุใน
บลิสเตอร์แพค
RP-
SDFC51SW1
RP-
SDF02GSW0
RP-
SDFC04SW0
RP-
SDFC08SW0
RP-
SDF16GSW0
ความจุ*1512 MB2 GB4 GB8 GB16 GB
หน่วยความจำแฟลชชนิดNAND แฟลช แบบ Binary (SLC)
SD Physical Specification ที่รองรับเวอร์ชั่น 3.01 (ไม่สอดคล้องกับ UHS-I)เวอร์ชั่น 3.01 (สอดคล้องกับ UHS-I)
Speed Class
(สำหรับบันทึกวิดีโอ:
ความเร็วในการเขียนข้อมูลแบบเรียงลำดับขั้นต่ำที่รับประกัน)
Speed Class 6
(ไม่สอดคล้องกับ UHS Speed Class)
Speed Class 10
UHS Speed Class 1
6 MB/s (48 Mbps)10 MB/s (80 Mbps)
มาตรฐานของบัสที่รองรับHigh Speed, Default SpeedUHS-I (SDR50/DDR50/SDR104),
High Speed, Default Speed
ความเร็ว
(สูงสุด)*2
อ่าน22 MB/s85 MB/s90 MB/s95 MB/s
เขียน20 MB/s30 MB/s25 MB/s80 MB/s
ความทนต่ออุณหภูมิอุณหภูมิใช้งาน: -25 °C ถึง +85 °C อุณหภูมิจัดเก็บ: -40 °C ถึง +85 °C
รายละเอียดจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม· ความชื้น: 5-95% (ไม่เกิดการควบแน่น)
· แรงกระแทก: 1000 G
· การดัดงอ: 20 N ขึ้นไป
· แม่เหล็ก: 1,000 Gauss
· ความทนทานในการเสียบ / ถอด: 10,000 ขึ้นไป
(เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิห้อง ในช่องเสียบ SD Card มาตรฐานของ Panasonic)
· การสั่นสะเทือน: 15 Gp-p
· ไฟฟ้าสถิต: ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
· แรงบิด: 0.3 N⋅m ขึ้นไป
· X-ray: 0.1 Gy
· มีฟิวส์ภายในป้องกันไม่ให้เกิดความร้อน
ตัวควบคุม&nbspออกแบบโดย Panasonic
ฟังก์ชั่นฟังก์ชั่นกู้คืนเมื่อเกิดเหตุไฟดับแบบสองชั้น (กู้คืนทั้งระบบและข้อมูล), ECC Error Correction, รีเฟรชอัตโนมัติ
Static Wear Leveling, Intelligent Writing
ค่าพิกัดสูงสุดสัมบูรณ์*3แรงดันไฟเลี้ยงต่ำสุด -0.3 V / สูงสุด 4.6 V
แรงดันขั้วอินพุตต่ำสุด -0.3 V / สูงสุด VDD +0.3 V
แรงดันขั้วเอาท์พุตต่ำสุด -0.3 V / สูงสุด VDD +0.3 V
กระแส Outputต่ำสุด -24 mA / สูงสุด +24 mA
ขนาด (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง)32.0 × 24.0 × 2.1 mm

*1: SD Card ใช้หน่วยความจำบางส่วนในการป้องกันการคัดลอกข้อมูลและอื่นๆดังนั้นความจุที่ใช้ได้จริงอาจมีค่าน้อยกว่าที่ระบุไว้
*2: ประสิทธิภาพด้านความเร็วอาจแตกต่างกันไป
*3: ค่าพิกัดสูงสุดสัมบูรณ์เป็นค่าขีดจำกัดของการใช้งานที่ไม่ทำให้สินค้าเกิดความเสียหายทั้งนี้ไม่ใช่ค่าที่รับประกันการทำงาน

รหัสสินค้า
RP-SDFC08SW0 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,416.96

฿ 4,022.22

MEMORY CARD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด SD Card ความจุ 8 GB เมมโมรี่การ์ด มาตรฐาน SDHC
Class ความเร็ว SD 10 Class ความเร็ว UHS 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RP-SDFC08SW0 ในชุด SD เมมโมรี่การ์ด ซีรีส์ FX (512 MB - 16 GB) ความทนทานสูง สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม