(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สว่างขึ้น, ดังขึ้น, ใช้งานง่ายขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นไฟแบบชั้นที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างจริงจัง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | จำนวนขั้นตอน | สี ( สเตจ บนสุด) | สี ( สเตจ ที่สอง) | สี ( สเตจ ที่สาม) | สี ( สเตจ ที่สี่) | สี ( สเตจ ที่ห้า) | วิธีการติดตั้ง | Buzzer (มี / ไม่มี) | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | เสียงและสี | โครงสร้างในการป้องกัน | วัสดุ ตัวเครื่อง | สีลูกโลก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,243.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเขียว | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 4,754.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเขียว | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP54 | PC | ปลอกแบบใส | ||
฿ 4,243.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีแดง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 4,243.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเหลือง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 4,754.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเหลือง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP54 | PC | ปลอกแบบใส | ||
฿ 4,854.75 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 3,379.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเขียว | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 3,889.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเขียว | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP54 | PC | ปลอกแบบใส | ||
฿ 3,379.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเหลือง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 5,877.95 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเขียว | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 5,877.95 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีแดง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 5,877.95 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเหลือง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 4,243.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเขียว | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | สนับสนุน Open collector (NPN) | 4 ชนิด | IP65 | - | - | ||
฿ 4,243.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีแดง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | สนับสนุน Open collector (NPN) | 4 ชนิด | IP65 | - | - | ||
฿ 4,754.00 | SIGNAL_TOWER_LR_SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีแดง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | สีใส | ||
฿ 4,243.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเหลือง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | สนับสนุน Open collector (NPN) | 4 ชนิด | IP65 | - | - | ||
฿ 4,325.82 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเขียว | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 4,325.82 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีแดง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 4,325.82 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเหลือง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 4,514.33 | SIGNAL_TOWER_LR_SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | PC | สี | ||
฿ 4,733.63 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | ขาว | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 3,379.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเขียว | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | สนับสนุน Open collector (NPN) | - | IP65 | - | - | ||
฿ 3,379.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีแดง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | สนับสนุน Open collector (NPN) | - | IP65 | - | - | ||
฿ 3,889.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีแดง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | PC | ปลอกแบบใส | ||
฿ 3,379.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเหลือง | - | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | สนับสนุน Open collector (NPN) | - | IP65 | - | - | ||
฿ 5,279.25 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเขียว | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 5,279.25 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีแดง | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 5,279.25 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเหลือง | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 5,686.31 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 5,686.31 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | ขาว | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 3,724.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเขียว | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | สนับสนุน Open collector (NPN) | 4 ชนิด | IP65 | - | - | ||
฿ 3,724.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีแดง | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | สนับสนุน Open collector (NPN) | 4 ชนิด | IP65 | - | - | ||
฿ 4,235.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีแดง | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | ปลอกแบบใส | ||
฿ 3,724.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเหลือง | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | สนับสนุน Open collector (NPN) | 4 ชนิด | IP65 | - | - | ||
฿ 3,727.12 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเขียว | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 3,727.12 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีแดง | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 3,727.12 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเหลือง | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 4,134.94 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 3,923.83 | SIGNAL_TOWER_LR_SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | ขาว | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | PC | สี | ||
฿ 2,860.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเขียว | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | สนับสนุน Open collector (NPN) | - | IP65 | - | - | ||
฿ 2,860.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีแดง | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | สนับสนุน Open collector (NPN) | - | IP65 | - | - | ||
฿ 3,371.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีแดง | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | PC | ปลอกแบบใส | ||
฿ 2,860.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเหลือง | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | สนับสนุน Open collector (NPN) | - | IP65 | - | - | ||
฿ 3,371.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 1 | สีเหลือง | - | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | PC | ปลอกแบบใส | ||
฿ 7,363.83 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเขียว | สีแดง | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 4,589.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเขียว | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 4,589.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 5,378.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP54 | PC | ปลอกแบบใส | ||
฿ 7,363.83 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเหลือง | สีน้ำเงิน | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 7,363.83 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเหลือง | สีเขียว | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 5,811.70 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเขียว | สีแดง | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 5,811.70 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเขียว | สีเหลือง | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 3,724.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 5,811.70 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเหลือง | สีเขียว | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 6,371.72 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเขียว | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 6,371.72 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 7,186.60 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเขียว | สีแดง | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 4,589.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเขียว | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | สนับสนุน Open collector (NPN) | 4 ชนิด | IP65 | - | - | ||
฿ 5,378.00 | SIGNAL_TOWER_LR_SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเขียว | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | สีใส | ||
฿ 4,589.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | สนับสนุน Open collector (NPN) | 4 ชนิด | IP65 | - | - | ||
฿ 7,186.60 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเหลือง | สีน้ำเงิน | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 4,819.60 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเขียว | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 4,819.60 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 5,633.71 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีน้ำเงิน | สีแดง | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 3,724.00 ฿ 2,650.37 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเขียว | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | สนับสนุน Open collector (NPN) | - | IP65 | - | - | ||
฿ 3,724.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | สนับสนุน Open collector (NPN) | - | IP65 | - | - | ||
฿ 4,514.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | PC | ปลอกแบบใส | ||
฿ 5,633.71 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเหลือง | สีเขียว | - | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว วงกลม | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 5,773.03 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเขียว | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 5,773.03 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 6,587.90 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเขียว | สีแดง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 6,587.90 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเขียว | สีเหลือง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 6,587.90 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีน้ำเงิน | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 4,070.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเขียว | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | สนับสนุน Open collector (NPN) | 4 ชนิด | IP65 | - | - | ||
฿ 4,070.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | สนับสนุน Open collector (NPN) | 4 ชนิด | IP65 | - | - | ||
฿ 4,859.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | ปลอกแบบใส | ||
฿ 6,587.90 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเหลือง | สีน้ำเงิน | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 6,587.90 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเหลือง | สีเขียว | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 6,587.90 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเหลือง | สีแดง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 6,587.90 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเหลือง | สีเหลือง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 4,220.90 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเขียว | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 4,220.90 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | ABS & AS | เลนส์สี | ||
฿ 5,035.02 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเขียว | สีแดง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 5,035.02 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีน้ำเงิน | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 3,206.00 ฿ 2,350.32 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเขียว | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | สนับสนุน Open collector (NPN) | - | IP65 | - | - | ||
฿ 3,206.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | สนับสนุน Open collector (NPN) | - | IP65 | - | - | ||
฿ 3,995.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีแดง | สีเหลือง | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | PC | ปลอกแบบใส | ||
฿ 5,035.02 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 2 | สีเหลือง | ขาว | - | - | - | ติดตั้งโดยตรง | NA | ระบบไฟส่องสว่าง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | - | IP65 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 8,269.97 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 3 | สีแดง | ขาว | สีเขียว | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP54 | PC | เลนส์สี | ||
฿ 4,934.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] VAC 100-240 | 3 | สีแดง | สีเหลือง | สีเขียว | - | - | [ขั้ว ภูเขา] การติดตั้ง ขั้ว ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะชนิด L | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | 4 ชนิด | IP54 | PC | เลนส์สี |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบกลม | ความหนา | φ40 |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | LED | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีขาวนวล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง