(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ โพลีเอไมด์ ไม่ลุกติดไฟ ( วัสดุ ได้รับการรับรอง UL ) และมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม
· ยาง กดเข้ากับ ฝาครอบ โดยตรงและโอบรัด สายไฟ ซึ่งช่วยกันน้ำ แรง แรงยึดแคลมป์ สายไฟ ที่แข็งแกร่ง และป้องกันไม่ให้ ฝาครอบ ปิดหลุด
รหัสสินค้า |
---|
EA948HS-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ขนาดสกรู | น้ำหนัก | ขนาด น็อตล็อค (มม.) | ตัวเครื่อง หลัก / ขนาด ฝาครอบ (มม.) | รายละเอียด วัสดุ | ความหนาของเพลทยึดสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง | สกรูติดตั้ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | ความหนาของปะเก็นยาง | สีปลอก ยาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.00 | WIRING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 22 วัน | ⌀ 12.5 ถึง 14.5 | G(PF) 1/2" | 19g | G:33.0, H:30, J:5 | A (สูงสุด): 37.0,B (สูงสุด): 27.5,C: 14.0,⌀D: 15.5,⌀E: 32.0,F: 30,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 21.0,L (ความยาว): 11.0 | ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน | 4mm | 22mm | สกรู ขนานสำหรับท่อ: G1/2,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG16 | -30° ซ ถึง 80° ซ | 1.5mm | สีเทา |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | สกรูมาตรฐาน | เกลียว G (PF) | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | สารหน่วงไฟ | พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948HS-6 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ (ชนิด ความหน่วงไฟ)
รหัสสินค้า |
---|
EA948HS-12 |
EA948HS-13 |
EA948HS-14 |
EA948HS-7 |
EA948HS-8 |
EA948HS-9 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ขนาดสกรู | น้ำหนัก | ขนาด น็อตล็อค (มม.) | ตัวเครื่อง หลัก / ขนาด ฝาครอบ (มม.) | รายละเอียด วัสดุ | ความหนาของเพลทยึดสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง | สกรูติดตั้ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | ความหนาของปะเก็นยาง | สีปลอก ยาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 609.00 | 1 ชิ้น | 22 วัน | ⌀ 24 ถึง 27 | G(PF) 1 1/4" | 51g | G:51.0, H:48, J:6 | A (สูงสุด): 45.5,B (สูงสุด): 34.0,C: 18.1,⌀D: 30.8,⌀E: 51.0,F: 48,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 41.9,L (ความยาว): 13.5 | ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน | 4mm | 42mm | สกรู ขนานสำหรับท่อ: G1/1/4,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG36 | -30° ซ ถึง 80° ซ | 2.0mm | สีเทา | ||
฿ 609.00 | 1 ชิ้น | 22 วัน | ⌀ 27 ถึง 30 | G(PF) 1 1/4" | 48g | G:51.0, H:48, J:6 | A (สูงสุด): 45.5,B (สูงสุด): 34.0,C: 18.1,⌀D: 30.8,⌀E: 51.0,F: 48,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 41.9,L (ความยาว): 13.5 | ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน | 4mm | 42mm | สกรู ขนานสำหรับท่อ: G1/1/4,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG36 | -30° ซ ถึง 80° ซ | 2.0mm | สีดำ | ||
฿ 1,057.00 | 1 ชิ้น | 22 วัน | ⌀ 30 ถึง 32 | G(PF) 1 1/2" | 88g | G:61.0, H:58, J:6 | A (สูงสุด): 56.5,B (สูงสุด): 42.5,C: 25.0,⌀D: 40.0,⌀E: 61.0,F: 58,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 47.8,L (ความยาว): 16.0 | ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน | 6mm | 48mm | สกรู ขนานสำหรับท่อ: G1/1/2,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG42 | -30° ซ ถึง 80° ซ | 2.0mm | สีดำ | ||
฿ 377.00 | 1 ชิ้น | 22 วัน | ⌀ 14.5 ถึง 16.5 | G(PF) 1/4" | 29g | G:40.0, H:36, J:5 | A (สูงสุด): 40.0,B (สูงสุด): 29.5,C: 15.7,⌀D: 19.5,⌀E: 38.0,F: 36,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 26.4,L (ความยาว): 12.0 | ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน | 4mm | 28mm | สกรู ขนานสำหรับท่อ: G3/4,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG22 | -30° ซ ถึง 80° ซ | 1.5mm | สีดำ | ||
฿ 377.00 | 1 ชิ้น | 22 วัน | ⌀ 16.5 ถึง 18.5 | G(PF) 1/4" | 28g | G:40.0, H:36, J:5 | A (สูงสุด): 40.0,B (สูงสุด): 29.5,C: 15.7,⌀D: 19.5,⌀E: 38.0,F: 36,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 26.4,L (ความยาว): 12.0 | ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน | 4mm | 28mm | สกรู ขนานสำหรับท่อ: G3/4,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG22 | -30° ซ ถึง 80° ซ | 1.5mm | สีเทา | ||
฿ 450.00 | 1 ชิ้น | 22 วัน | ⌀ 18.5 ถึง 20.5 | G(PF) 1" | 36g | G:44.0, H:41, J:5 | A (สูงสุด): 43.0,B (สูงสุด): 32.5,C: 16.7,⌀D: 24.0,⌀E: 43.0,F: 41,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 33.2,L (ความยาว): 12.5 | ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน | 4mm | 34mm | สกรู ขนานสำหรับท่อ: G1,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG28 | -30° ซ ถึง 80° ซ | 2.0mm | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง