1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิป ลวด ขดลวด 7.9 มม

PIPEWORK CLASP

คลิป ลวด ขดลวด 7.9 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 214.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลิป ขดลวด เกลียวทำจาก ไนล่อน 66 ทนทานต่อกรดและ ฉนวนกันความร้อน ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
EA945AC-1A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 214.08

PIPEWORK CLASP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้(mm) 7 to 10 วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ แปะ วิธีการยึด อื่น
วัสดุ ไนลอน สี เป็นธรรมชาติ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) อื่น
ขนาด (มม.) A: 7.9 mm,B: 27.5 mm,C: 17.4 mm รายละเอียด วัสดุ ไนล่อน 66 รายละเอียด 1 ทนกรด, ฉนวนกันความร้อน
รายละเอียด2 รวม 10 ชิ้น รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท คลิป ลวด ขดลวด 7.9 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA945AC-1A ในชุด คลิป ลวด ขดลวด 7.9 มม