1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหด EA944BG-1.5

WIRING INSTRUMENT

ท่อหด EA944BG-1.5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 494.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า]
· สี - ดำ
· ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า - 600V
· วัสดุ - โพลิโอเลฟิน
· ใช้ความร้อน 90℃ เพื่อให้ท่อหดตัวลง 50% จากเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในก่อนหด...1.5 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลังหด...0.75 มม.
· ความยาว...10 ม.

รหัสสินค้า
EA944BG-1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 494.00

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น 17 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA944BG-1.5 ในชุด ท่อหด EA944BG-1.5