1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

(มาตรการป้องกันเสียงรบกวน)ท่อป้องกัน สายไฟ ( ตะขอ เทป ห่วง)EA944AD-102

TUBE

(มาตรการป้องกันเสียงรบกวน)ท่อป้องกัน สายไฟ ( ตะขอ เทป ห่วง)EA944AD-102
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,834.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- แผ่น:ความหน่วงไฟ พีวีซี, PET, อะลูมิเนียมฟอยล์
· สีดำ
·สามารถติด / ถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยเมจิก เทป
·เป็น สายยาง ใช้ อะลูมิเนียมฟอยล์ มีผลในการ การป้องกันสัญญาณรบกวน สูง
·การทดสอบการเผาไหม้ วัสดุ ได้รับการอนุมัติชิ้นส่วนสำหรับรถราง (การทดสอบการเผาไหม้ของ วัสดุ การเผาไหม้ช้า)
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง) -20 มม
·โดยรวม 0length (mm) -5m

รหัสสินค้า
EA944AD-102 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,834.43

฿ 1,469.94

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA944AD-102 ในชุด (มาตรการป้องกันเสียงรบกวน)ท่อป้องกัน สายไฟ ( ตะขอ เทป ห่วง)EA944AD-102