(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความหนา - 1.12 มม
·วัสดุ -SUS201 (ผิวด้าน)
·ใช้ EA463EE-6
· 30 ม. / ม้วน
·ความกว้าง (มม.):1" (25.40)
· พิกัดน้ำหนัก:1,995 กก
วัสดุ | SUS201 | ความยาวโดยรวม(mm) | 30000 | ความกว้าง(mm) | 1”(25.4) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA463EH-10 ในชุด สเตนเลสEA463EH-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง