(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· โปรดใช้ EA463EJ-2 ถึง 6 สำหรับหัวเข็มขัด
มี 5 ขนาด
รหัสสินค้า |
---|
EA463EG-2 |
EA463EG-3 |
EA463EG-4 |
EA463EG-5 |
EA463EG-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | พิกัดน้ำหนัก | ความกว้าง (มม.) | เครื่องมือ ที่ใช้ | ความหนา (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,950.00 | PIPEWORK CLASP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1/4”(6.4) | - | - | - | - | ||
฿ 12,560.00 | PIPEWORK CLASP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3/8”(9.5) | 408 กก | 3/8”(9.5) | EA463EE-1, อดีต -2, -2A, -3, -4, -7, -8 | 0.63mm | ||
฿ 17,007.00 ฿ 13,940.64 | PIPEWORK CLASP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1/2”(12.7) | 680 กก | 1/2”(12.7) | EA463EE-3, -4, -7, -8 | 0.76mm | ||
฿ 20,567.00 ฿ 16,869.05 | PIPEWORK CLASP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5/8”(15.9) | 850 กก | 5/8”(15.9) | EA463EE-3, -4, -7, -8 | 0.76mm | ||
฿ 25,340.00 ฿ 22,240.92 | PIPEWORK CLASP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3/4”(19.1) | 1,020 กก | 3/4”(19.1) | EA463EE-3, -4, -7, -8 | 0.76mm |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS201 | ความยาวโดยรวม(mm) | 30000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง