1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ วงดนตรีEA463EE-2A

PIPEWORK CLASP

เครื่องมือ วงดนตรีEA463EE-2A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,213.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ วงที่ใช้งานได้ -1/4 (6.35) ถึง 3/8 (9.53)
·ด้วย กลไก เฟืองวงล้อ
·สำหรับ EA463BC-50 ถึง -228, EA463E-3, EB-3, EG-2, -3
·สามารถใช้สำหรับขันและตัด
·ความยาว - 205 มม

รหัสสินค้า
EA463EE-2A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,213.00

PIPEWORK CLASP 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(mm) 205

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA463EE-2A ในชุด เครื่องมือ วงดนตรีEA463EE-2A