(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรดใช้ EA463EJ-3 ถึง 6 สำหรับหัวเข็มขัด
เรามี 4 ขนาด
รหัสสินค้า |
---|
EA463E-3 |
EA463E-4 |
EA463E-5 |
EA463E-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | พิกัดน้ำหนัก | ความกว้าง (มม.) | ความหนาของแถบ | ขนาด เคส | สี เคส | เครื่องมือ ที่ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,297.00 | PIPEWORK CLASP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3/8”(9.5) | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 18,497.00 | PIPEWORK CLASP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1/2”(12.7) | 670 กก | 1/2”(12.7) | 0.76mm | 302×243mm | สีน้ำเงิน | EA463EE-3, -4, -7, -8 | ||
฿ 22,287.00 | PIPEWORK CLASP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5/8”(15.9) | 840 กก | 5/8”(15.9) | 0.76mm | 302×243mm | สีเขียว | EA463EE-3, -4, -7, -8 | ||
฿ 27,353.00 | PIPEWORKCLASP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3/4”(19.1) | 1,010 กก | 3/4”(19.1) | 0.76mm | 302×243mm | สีแดง | EA463EE-3, -4, -7, -8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS201 | ความยาวโดยรวม(mm) | 30000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง