(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า]
· สำหรับ EA463CM-15, -30
· วัสดุ...สแตนเลส (SUS300)
· ความยาวสาย...30.5 ม.
· ข้อต่อ...10 ชิ้น
· น้ำหนักที่ทำให้ขาด...226.8 กก.
· ใช้ EA463CH-2 ในการยึด
วัสดุ | SUS300 | ความยาวโดยรวม(mm) | 30500 | ความกว้าง(mm) | 12.7 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA463CM-1 ในชุด สายรัดอเนกประสงค์ (30 ม.) EA463CM-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง