1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LED slim mini SS / LED slim mini S

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • LED slim mini SS / LED slim mini S
  • LED slim mini SS / LED slim mini S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,368.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ส่องสว่าง LED ประหยัดพลังงานและใช้งานได้ยาวนาน
มีน้ำหนักเบาและเพรียวบางเหมาะสำหรับการติดตั้งที่ประหยัดพื้นที่ในแผงควบคุมและสิ่งอำนวยความสะดวก
นอกจากนี้ ยังมียูนิตที่มีคอนเนคเตอร์ที่สะดวกในการเชื่อมต่อและการแยกสาย

รหัสสินค้า
CYL-105K
CYL-106J
CYL-106K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสว่าง
(LX)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ ฟลักซ์ส่องสว่าง (ลูเมน)
(LM)
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า
(A)
การใช้พลังงาน
(W)
มีประสิทธิภาพใน ข้อต่อลด ใช้พลังงาน
(ลด wh)
ลด CO2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ลดลง g / h)

฿ 2,368.75

LED SLIM MINI 1 ชิ้น 3 วัน 10285350ไม่มีคอนเนคเตอร์1680.882.27.84.12

฿ 3,441.67

LED SLIM MINI 1 ชิ้น 3 วัน -448656.5พร้อมคอนเนคเตอร์3350.1764.415.68.25

฿ 3,288.33

LED SLIM MINI 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -448656.5ไม่มีคอนเนคเตอร์3350.1764.415.68.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง LED สี ขาว แรงดันขาเข้า 24 V DC
ระดับการป้องกัน IP54 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 24 ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 15.5
ช่วงอุณหภูมิ(°C) 0–30 ช่วงความชื้น(RH%) 0–90 อุณหภูมิสี (เคลวิน)(K) 6500
มุม กระจาย(°) 90