(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มอลรีเลย์มิตซูบิชิ TH-T ซีรีส์
[คุณสมบัติ]
· ให้ประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ รวมอยู่ในยูนิตขนาดเล็ก
· วิวัฒนาการต่อไปของสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้ามิตซูบิชิ อีเล็คทริค
· สามารถใช้ตรวจจับการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ และการล็อคกระแสไฟฟ้า
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ตามการใช้งาน รวมถึงประเภทการป้องกันแบบเปิดเฟสมากเกินไป ประเภทเวลาล่าช้า ประเภทการใช้งานรวดเร็ว ฯลฯ
[การใช้งาน]
· การป้องกันมอเตอร์เบิร์นเอาท์
ใช้กับการป้องกัน มอเตอร์: สามารถใช้สำหรับโอเวอร์โหลด มอเตอร์ มาตรฐาน และการป้องกันการล็อค
การตั้งค่ากระแสไฟฟ้าแบบง่าย: สามารถตั้งค่ากระแสมอเตอร์ได้โดยตรง ปรับโดยใช้ไขควงหัวแฉก/รูตรง
รีเซ็ตวิธีการเปลี่ยนแปลง: ง่ายต่อการเปลี่ยนระหว่างการรีเซ็ตด้วยตนเองและการรีเซ็ตอัตโนมัติ
ด้วย หน้าสัมผัส 1a1b: สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันสำหรับหน้าสัมผัส a และ b
ฝาครอบเทอร์มินอล เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน (TH-T18/TH-T50): การมี ฝาครอบเทอร์มินอล เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน ช่วยลดเวลาสำหรับลูกค้าในการระบุชื่อ รุ่น แยกต่างหากหรือจัดการตัวเลือกต่างๆ สิ่งนี้จะลดสินค้าคงคลังและลดต้นทุน ความปลอดภัยได้รับการปรับปรุงเพื่อปกป้องส่วนที่มีชีวิต
Drawing แสดงโครงร่าง
การกำหนดค่าหน้าสัมผัส
สำหรับการรวมกับคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปนี้
TH-T18:S-T10, T12, T20 SD-T12, T20
สามารถใช้เป็นยูนิตเดียวร่วมกับยูนิตการติดตั้งยูนิตเดียว UT-Hz18
Drawing แสดงโครงร่าง
การกำหนดค่าหน้าสัมผัส
ไม่สามารถใช้กับการติดตั้งหน่วยเดียว
ใช้ ตัวนำ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อไปนี้ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) เมื่อรวมกับ แมกเนติกคอนแทคเตอร์
การรวมกันกับ S-T35/T50 (BC), SD-T35/T50 (BC): UT-TH50
Drawing แสดงโครงร่าง
การกำหนดค่าหน้าสัมผัส
ใช้ชุดตัวนำการเชื่อมต่อดังนี้ (แยกจำหน่าย) เมื่อใช้ร่วมกับคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า
ใช้ร่วมกับ S (D) -T65/T80: BH559N350
ร่วมกับ S-T100: BH569N350
ใช้งานร่วมกับ SD-T100: BH569N352
Drawing แสดงโครงร่าง
การกำหนดค่าหน้าสัมผัส
ไม่สามารถใช้กับการติดตั้งหน่วยเดียว
ใช้ชุดตัวนำการเชื่อมต่อดังนี้ (แยกจำหน่าย) เมื่อใช้ร่วมกับคอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า
ชุด ตัวนำ การเชื่อมต่อสายไฟ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย รุ่น ชื่อ: BH569N350) ใช้แล้ว
ใช้ร่วมกับ S (D) -T80: BH559N350
ร่วมกับ S-T100: BH569N350
ใช้งานร่วมกับ SD-T100: BH569N352
รหัสสินค้า |
---|
TH-T18 6.6A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | ขนาด เฟรม | การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล | ขนาด เครื่องทำความร้อน ขนาดเกลียว (A) | ขนาด เครื่องทำความร้อน ขนาดเกลียว (A) | การปรับช่วงการปรับ กระแสไฟฟ้า (A) | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V) | อัตราแรงดันไฟฟ้าแรงต้านทาน (กิโลโวลต์) | จัดอันดับปัจจุบันใช้ AC-15 (เปิด / ปิด AC คอนแทคขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า) a ติดต่อ / b ติดต่อ 24 V AC (A) | จัดอันดับปัจจุบันใช้ AC-15 (เปิด / ปิด AC คอนแทคขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า) a ติดต่อ / b ติดต่อ 120 V AC (A) | จัดอันดับปัจจุบันใช้ AC-15 (เปิด / ปิด AC คอนแทคขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า) a ติดต่อ / b ติดต่อ 240 V AC (A) | จัดอันดับปัจจุบันใช้ AC-15 (เปิด / ปิด AC คอนแทคขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า) a ติดต่อ / b ติดต่อ 550 V AC (A) | พิกัดกระแสไฟที่ใช้ระดับ DC-13 (เปิด / ปิดขดลวดคอนแทคแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรง) 24 V DC (A) | การใช้งาน | ขนาด สกรู เทอร์มินอล (วงจรหลัก / วงจรปฏิบัติการ) | Class เดินทาง | ทริปฟรี | รีเซ็ตวิธี | จอแสดงผลการทำงาน (จอแสดงผล ก้านโยก ) | ตรวจสอบการเดินทางด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 498.00 ฿ 416.23 | THERMALOVERLOADRELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 55 | 45 | 76.5 | มาตรฐานและ 2 องค์ประกอบ | T18 | อุปกรณ์ มาตรฐาน | 6.6 | - | 5.2 to 8 | 690 | 6 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0.3/0.3 | 0.5 | สำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า | M3.5/M3.5 | 10A | อุปกรณ์ มาตรฐาน | สามารถสลับด้วยตนเอง/อัตโนมัติได้ | อุปกรณ์ มาตรฐาน | อุปกรณ์ มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
หน้าสัมผัสเสริม | 1a1b | พิกัดกระแสไฟที่ใช้ระดับ DC-13 (เปิด / ปิดขดลวดคอนแทคแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรง) 110 V DC(A) | 0.2 | พิกัดกระแสไฟที่ใช้ระดับ DC-13 (เปิด / ปิดขดลวดคอนแทคแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรง) 220 V DC(A) | 0.1 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TH-T18 6.6A ในชุด โอเวอร์โหลดรีเลย์ ซีรีส์ TH-T
รหัสสินค้า |
---|
TH-T18 0.17A |
TH-T18 0.24A |
TH-T18 0.35A |
TH-T18 9A |
TH-T18BC 6.6A |
TH-T18KP 1.3A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | ขนาด เฟรม | การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล | ขนาด เครื่องทำความร้อน ขนาดเกลียว (A) | ขนาด เครื่องทำความร้อน ขนาดเกลียว (A) | การปรับช่วงการปรับ กระแสไฟฟ้า (A) | พิกัดทนแรงดันของฉนวน (V) | อัตราแรงดันไฟฟ้าแรงต้านทาน (กิโลโวลต์) | จัดอันดับปัจจุบันใช้ AC-15 (เปิด / ปิด AC คอนแทคขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า) a ติดต่อ / b ติดต่อ 24 V AC (A) | จัดอันดับปัจจุบันใช้ AC-15 (เปิด / ปิด AC คอนแทคขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า) a ติดต่อ / b ติดต่อ 120 V AC (A) | จัดอันดับปัจจุบันใช้ AC-15 (เปิด / ปิด AC คอนแทคขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า) a ติดต่อ / b ติดต่อ 240 V AC (A) | จัดอันดับปัจจุบันใช้ AC-15 (เปิด / ปิด AC คอนแทคขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า) a ติดต่อ / b ติดต่อ 550 V AC (A) | พิกัดกระแสไฟที่ใช้ระดับ DC-13 (เปิด / ปิดขดลวดคอนแทคแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรง) 24 V DC (A) | การใช้งาน | ขนาด สกรู เทอร์มินอล (วงจรหลัก / วงจรปฏิบัติการ) | Class เดินทาง | ทริปฟรี | รีเซ็ตวิธี | จอแสดงผลการทำงาน (จอแสดงผล ก้านโยก ) | ตรวจสอบการเดินทางด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 498.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 55 | 45 | 76.5 | มาตรฐาน / 2 องค์ประกอบ | T18 | อุปกรณ์ มาตรฐาน | - | 0.17 | 0.14 to 0.22 | 690 | 6 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0.3/0.3 | 0.5 | สำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า | M3.5/M3.5 | 10A | อุปกรณ์ มาตรฐาน | สามารถสลับด้วยตนเอง/อัตโนมัติได้ | อุปกรณ์ มาตรฐาน | อุปกรณ์ มาตรฐาน | ||
฿ 498.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 55 | 45 | 76.5 | มาตรฐาน / 2 องค์ประกอบ | T18 | อุปกรณ์ มาตรฐาน | - | 0.24 | 0.2 to 0.32 | 690 | 6 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0.3/0.3 | 0.5 | สำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า | M3.5/M3.5 | 10A | อุปกรณ์ มาตรฐาน | สามารถสลับด้วยตนเอง/อัตโนมัติได้ | อุปกรณ์ มาตรฐาน | อุปกรณ์ มาตรฐาน | ||
฿ 498.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 55 | 45 | 76.5 | มาตรฐาน / 2 องค์ประกอบ | T18 | อุปกรณ์ มาตรฐาน | - | 0.35 | 0.28 to 0.42 | 690 | 6 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0.3/0.3 | 0.5 | สำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า | M3.5/M3.5 | 10A | อุปกรณ์ มาตรฐาน | สามารถสลับด้วยตนเอง/อัตโนมัติได้ | อุปกรณ์ มาตรฐาน | อุปกรณ์ มาตรฐาน | ||
฿ 498.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 55 | 45 | 76.5 | มาตรฐาน / 2 องค์ประกอบ | T18 | อุปกรณ์ มาตรฐาน | - | 9 | 7 to 11 | 690 | 6 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0.3/0.3 | 0.5 | สำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า | M3.5/M3.5 | 10A | อุปกรณ์ มาตรฐาน | สามารถสลับด้วยตนเอง/อัตโนมัติได้ | อุปกรณ์ มาตรฐาน | อุปกรณ์ มาตรฐาน | ||
฿ 963.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 55 | 45 | 76.5 | มาตรฐาน / 2 องค์ประกอบ | T18 | มาพร้อมขั้วต่อสำหรับปรับการเดินสายไฟ | - | 6.6 | 0.1 to 18 | - | - | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0.3/0.3 | 0.5 | - | M3.5/M3.5 | - | - | - | - | - | ||
฿ 783.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง