(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้สามารถหมุนไปข้างหน้า /หมุนย้อนกลับ เสียบปลั๊ก และสลับแบบปกติและฉุกเฉินได้
· ให้ประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ รวมอยู่ในยูนิตขนาดเล็ก
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานมอเตอร์ AC แบบหมุนไปและหมุนกลับ
Drawing แสดงโครงร่าง
ชื่อชนิด | กลับทางได้ | MSO-2 × T10 | MSO (D) - 2 × T20 | MSO (D) - 2 × T21 | MSO-2 × T25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดความจุ (kW) Class AC-3 | 200 ถึง 220 V | 2.2 | 3.7 | 4 | 5.5 | |
380 ถึง 440 V | 2.7 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
500 ถึง 550 V | 2.7 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
คะแนนเครื่องทำความร้อนเทอร์มอลรีเลย์รุ่นมาตรฐาน (ขนาดเกลียว) (A) | 0.12 0.17 0.24 0.35 0.5 0.7 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 3.6 5 6.6 9 | 0.12 0.17 0.24 0.35 0.5 0.7 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 3.6 5 6.6 9 11 15 | 0.24 0.35 0.5 0.7 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 3.6 5 6.6 9 11 15 | 0.24 0.35 0.5 0.7 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 3.6 5 6.6 9 11 15 22 | ||
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเสริม | กลับทางได้ | มาตรฐาน | 1a × 2 + 2b | 1a1b × 2 + 2b | 2a2b × 2 | 2a2b × 2 |
พิเศษ | 1b × 2 + 2b | 2a × 2 + 2b | — | — | ||
ขนาด (หน่วย: มม.) | กลับทางได้ | A | 125 | 125 | 138 | 138 |
B | 90 | 97 | 136 | 136 | ||
C | 79 | 79 (101) | 82 (115) | 82 |
ชื่อชนิด | กลับทางได้ | MSO (D) - 2 × T35 | MSO (D) - 2 × T50 | MSO (D) - 2 × T65 | MSO (D) - 2 × T80 | MSO (D) - 2 × T100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดความจุ (kW) Class AC-3 | 200 ถึง 220 V | 7.5 | 11 | 15 | 19 | 22 | |
380 ถึง 440 V | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
500 ถึง 550 V | 15 | 22 | 30 | 45 | 45 | ||
คะแนนเครื่องทำความร้อนเทอร์มอลรีเลย์รุ่นมาตรฐาน (ขนาดเกลียว) (A) | 0.24 0.35 0.5 0.7 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 3.6 5 6.6 9 11 15 22 29 | 0.24 0.35 0.5 0.7 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 3.6 5 6.6 9 11 15 22 29 35 42 | 15 22 29 35 42 54 | 15 22 29 35 42 54 67 | 15 22 29 35 42 54 67 82 | ||
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเสริม | กลับทางได้ | มาตรฐาน | 2a2b × 2 | 2a2b × 2 | 2a2b × 2 | 2a2b × 2 | 2a2b × 2 |
พิเศษ | — | — | — | — | — | ||
ขนาด (หน่วย: มม.) | กลับทางได้ | A | 179 | 169 | 185.5 | 213 | |
B | 160 | 216 | 216 | 270 | |||
C | 97 (129) | 112 (139) | 112 (139) | 137 (167) |
รหัสสินค้า |
---|
MSO-2XT80 7.5KW 200V AC100V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | หน้าสัมผัสเสริม | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด เฟรม | กำลังการผลิต มอเตอร์ สอดคล้อง (กิโลวัตต์ / A) | กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 200 ถึง 220 V (กิโลวัตต์ / A) | กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 380 ถึง 440 V (กิโลวัตต์ / A) | กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 500 ถึง 550 V (กิโลวัตต์ / A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,345.00 ฿ 13,499.34 | ELECTRO MAGNETIC SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | AC100V | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 185.5 | 216 | 112 | T80 | 7.5/- | 19/80 | 37/80 | 45/75 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | รูปแบบ กลับด้านได้ | สเปค | ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | แรงดันไฟฟ้าวงจรหลัก(V) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) | 690 | อัตราแรงดันไฟฟ้าแรงต้านทาน(กิโลโวลต์) | 6 | จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50/60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSO-2XT80 7.5KW 200V AC100V ในชุด แมกเนติกสตาร์ทเตอร์ ซีรีส์ MSO-2XT
รหัสสินค้า |
---|
MSO-2XT10 6.6A 200V |
MSO-2XT10 9A 200V |
MSO-2XT100 11KW 200V AC100V |
MSO-2XT80 7.5KW 200V AC200V |
MSO-2XT80 9KW 200V AC100V |
MSO-2XT80 9KW 200V AC200V |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | หน้าสัมผัสเสริม | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด เฟรม | กำลังการผลิต มอเตอร์ สอดคล้อง (กิโลวัตต์ / A) | กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 200 ถึง 220 V (กิโลวัตต์ / A) | กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 380 ถึง 440 V (กิโลวัตต์ / A) | กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 500 ถึง 550 V (กิโลวัตต์ / A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,373.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,373.00 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 16,546.00 | 1 ชิ้น | 98 วัน | AC100V | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 213 | 270 | 137 | T100 | 11/- | 22/100 | 45/93 | 45/75 | ||
฿ 16,345.00 | 1 ชิ้น | 98 วัน | AC200V | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 185.5 | 216 | 112 | T80 | 7.5/- | 19/80 | 37/80 | 45/75 | ||
฿ 16,345.00 | 1 ชิ้น | 98 วัน | AC100V | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 185.5 | 216 | 112 | T80 | 9/- | 19/80 | 37/80 | 45/75 | ||
฿ 16,345.00 | 1 ชิ้น | 98 วัน | AC200V | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 185.5 | 216 | 112 | T80 | 9/- | 19/80 | 37/80 | 45/75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง