1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แมกเนติกสตาร์ทเตอร์ ซีรีส์ MSO-2XT (รหัสสินค้า)

ELECTRO MAGNETIC SWITCH

แมกเนติกสตาร์ทเตอร์ ซีรีส์ MSO-2XT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,373.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้สามารถหมุนไปข้างหน้า /หมุนย้อนกลับ เสียบปลั๊ก และสลับแบบปกติและฉุกเฉินได้
· ให้ประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ รวมอยู่ในยูนิตขนาดเล็ก
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานมอเตอร์ AC แบบหมุนไปและหมุนกลับ

รายละเอียดจำเพาะของซีรีส์ MSO-2 × T (กลับทางได้)

Drawing แสดงโครงร่าง

Drawing แสดงโครงร่าง

ชื่อชนิดกลับทางได้MSO-2 × T10MSO (D) - 2 × T20MSO (D) - 2 × T21MSO-2 × T25
พิกัดความจุ (kW)
Class AC-3
200 ถึง 220 V2.23.745.5
380 ถึง 440 V2.77.57.511
500 ถึง 550 V2.77.57.511
คะแนนเครื่องทำความร้อนเทอร์มอลรีเลย์รุ่นมาตรฐาน (ขนาดเกลียว)
(A)
0.12 0.17 0.24
0.35 0.5 0.7
0.9 1.3 1.7
2.1 2.5 3.6
5 6.6 9
0.12 0.17 0.24
0.35 0.5 0.7
0.9 1.3 1.7
2.1 2.5 3.6
5 6.6 9
11 15
0.24 0.35 0.5
0.7 0.9 1.3
1.7 2.1 2.5
3.6 5 6.6
9 11 15
0.24 0.35 0.5
0.7 0.9 1.3
1.7 2.1 2.5
3.6 5 6.6
9 11 15
22
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเสริมกลับทางได้มาตรฐาน1a × 2 + 2b1a1b × 2 + 2b2a2b × 22a2b × 2
พิเศษ1b × 2 + 2b2a × 2 + 2b
ขนาด (หน่วย: มม.)กลับทางได้A125125138138
B9097136136
C7979 (101)82 (115)82
  • ติดตั้งบน ราง มาตรฐาน IEC 35 มม.
  • สามารถติดตั้งพาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านหน้าแบบ Clip-on ติดพาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านข้าง และระบบกันไฟกระชากได้ (ตัวเลือกเสริม)
ชื่อชนิดกลับทางได้MSO (D) - 2 × T35MSO (D) - 2 × T50MSO (D) - 2 × T65MSO (D) - 2 × T80MSO (D) - 2 × T100
พิกัดความจุ (kW)
Class AC-3
200 ถึง 220 V7.511151922
380 ถึง 440 V1522303745
500 ถึง 550 V1522304545
คะแนนเครื่องทำความร้อนเทอร์มอลรีเลย์รุ่นมาตรฐาน (ขนาดเกลียว)
(A)
0.24 0.35 0.5
0.7 0.9 1.3
1.7 2.1 2.5
3.6 5 6.6
9 11 15
22 29
0.24 0.35 0.5
0.7 0.9 1.3
1.7 2.1 2.5
3.6 5 6.6
9 11 15
22 29 35
42
15 22 29
35 42 54
15 22 29
35 42 54
67
15 22 29
35 42 54
67 82
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเสริมกลับทางได้มาตรฐาน2a2b × 22a2b × 22a2b × 22a2b × 22a2b × 2
พิเศษ
ขนาด (หน่วย: มม.)กลับทางได้A179169185.5213
B160216216270
C97 (129)112 (139)112 (139)137 (167)
  • ติดตั้งบน ราง IEC 35 มม. (ไม่รวม T100)
  • พาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านหน้าแบบ Clip-on (ไม่รวม T100) ติดพาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านข้าง และสามารถติดตั้งระบบกันไฟกระชากได้ (ไม่รวม T65/80/100) (ตัวเลือกเสริม)
รหัสสินค้า
MSO-2XT100 15KW 200V AC200V SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
หน้าสัมผัสเสริม ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาด เฟรม กำลังการผลิต มอเตอร์ สอดคล้อง
(กิโลวัตต์ / A)
กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 200 ถึง 220 V
(กิโลวัตต์ / A)
กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 380 ถึง 440 V
(กิโลวัตต์ / A)
กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 500 ถึง 550 V
(กิโลวัตต์ / A)

฿ 16,546.00

฿ 13,675.27

ELECTRO MAGNETIC SWITCH 1 ชิ้น 98 วัน AC200V[อื่น ๆ] 2a2b x 2213270137T10015/-22/10045/9345/75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน รูปแบบ กลับด้านได้ สเปค ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้าวงจรหลัก(V) 200
พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) 690 อัตราแรงดันไฟฟ้าแรงต้านทาน(กิโลโวลต์) 6 จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) 50/60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSO-2XT100 15KW 200V AC200V ในชุด แมกเนติกสตาร์ทเตอร์ ซีรีส์ MSO-2XT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MSO-2XT10 6.6A 200V
MSO-2XT10 9A 200V
MSO-2XT100 11KW 200V AC100V
MSO-2XT100 18.5KW 200V AC100V
MSO-2XT100 18.5KW 200V AC200V
MSO-2XT100 22KW 200V AC100V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
หน้าสัมผัสเสริม ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาด เฟรม กำลังการผลิต มอเตอร์ สอดคล้อง
(กิโลวัตต์ / A)
กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 200 ถึง 220 V
(กิโลวัตต์ / A)
กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 380 ถึง 440 V
(กิโลวัตต์ / A)
กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 500 ถึง 550 V
(กิโลวัตต์ / A)

฿ 3,373.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ----------

฿ 3,373.00

1 ชิ้น 98 วัน ----------

฿ 16,546.00

1 ชิ้น 98 วัน AC100V[อื่น ๆ] 2a2b x 2213270137T10011/-22/10045/9345/75

฿ 16,546.00

1 ชิ้น 98 วัน AC100V[อื่น ๆ] 2a2b x 2213270137T10018.5/-22/10045/9345/75

฿ 16,546.00

1 ชิ้น 98 วัน AC200V[อื่น ๆ] 2a2b x 2213270137T10018.5/-22/10045/9345/75

฿ 16,546.00

1 ชิ้น 98 วัน AC100V[อื่น ๆ] 2a2b x 2213270137T10022/-22/10045/9345/75