1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ซีรีส์ S-T (รหัสสินค้า)

ELECTROMAGNETIC CONTACTOR

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ซีรีส์ S-T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· รองรับทั่วโลก
· หน้าสัมผัสแบบคู่ใช้สำหรับหน้าสัมผัสเสริม
· ฝาครอบขั้วต่อเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· ให้ประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ รวมอยู่ในยูนิตขนาดเล็ก
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับตัวสตาร์ท/หยุดมอเตอร์และการป้องกันการเบิร์นเอาท์ของมอเตอร์

สเปคซีรีส์ S-T (ไม่สามารถกลับด้านได้)

Drawing แสดงโครงร่าง

Drawing แสดงโครงร่าง

ชื่อชนิดกลับทางไม่ได้S-T10S-T21S-T25S-T32
พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน (A)
Class AC-3
200 ถึง 220 V11202632
380 ถึง 440 V7202532
500 ถึง 550 V6172020
ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อน แบบเปิด lth (A)20323232
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเสริมกลับทางไม่ได้มาตรฐาน1a2a2b2a2b
พิเศษ1b
ขนาด (หน่วย: มม.)กลับทางไม่ได้A75818181
B36636343
C78818181
  • ติดตั้งบน ราง มาตรฐาน IEC 35 มม.
  • สามารถติดตั้งพาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านหน้าแบบ Clip-on ติดพาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านข้าง และระบบกันไฟกระชากได้ (ตัวเลือกเสริม)
ชื่อชนิดกลับทางไม่ได้S-T35S-T50S-T65S-T80S-T100
พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน (A)
Class AC-3
200 ถึง 220 V35506580100
380 ถึง 440 V3248658093
500 ถึง 550 V2638457575
ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อน แบบเปิด lth (A)6080100120150
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเสริมกลับทางไม่ได้มาตรฐาน2a2b2a2b2a2b2a2b2a2b
พิเศษ
ขนาด (หน่วย: มม.)กลับทางไม่ได้A89106124
B7588100
C91106127
  • ติดตั้งบน ราง IEC 35 มม. (ไม่รวม T100)
  • พาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านหน้าแบบ Clip-on (ไม่รวม T100) ติดพาวเวอร์คอนแทคเตอร์เสริมด้านข้าง และสามารถติดตั้งระบบกันไฟกระชากได้ (ไม่รวม T65/80/100) (ตัวเลือกเสริม)
รหัสสินค้า
S-T12 AC200V SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
หน้าสัมผัสเสริม ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล ความทนทาน เปิดและปิดทางกล
(x10K ครั้ง)
ขนาด เฟรม พิกัดทนแรงดันของฉนวน
(V)
อัตราแรงดันไฟฟ้าแรงต้านทาน
(กิโลโวลต์)
จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่
(เฮิร์ตซ์)
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 200 ถึง 220 V
(A)
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 380 ถึง 440 V
(A)
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 500 ถึง 550 V
(A)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ บันทึก

฿ 618.00

฿ 512.51

ELECTROMAGNETIC CONTACTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AC200V1a1b754378-1000T12690650/601399ไม่มีเทอร์มอลรีเลย์สามารถติดตั้งราง IEC 35 มม. ได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน ประเภท กลับทิศทางไม่ได้ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA สเปค ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-T12 AC200V ในชุด แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ซีรีส์ S-T

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
S-T10 AC24V
S-T100 AC200V
S-T10BC 100V
S-T12 AC200V 2A
S-T12 AC48V
S-T20 AC100V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
หน้าสัมผัสเสริม ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล ความทนทาน เปิดและปิดทางกล
(x10K ครั้ง)
ขนาด เฟรม พิกัดทนแรงดันของฉนวน
(V)
อัตราแรงดันไฟฟ้าแรงต้านทาน
(กิโลโวลต์)
จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่
(เฮิร์ตซ์)
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 200 ถึง 220 V
(A)
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 380 ถึง 440 V
(A)
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ กล่อง 3 เฟส (AC-3) AC 500 ถึง 550 V
(A)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ บันทึก

฿ 450.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AC24V1a753678รูปแบบมาตรฐาน1000T10690650/60---ไม่มีเทอร์มอลรีเลย์สามารถติดตั้งราง IEC 35 มม. ได้

฿ 4,176.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -AC200V2a2b124100127NA500T100690650/601009375ไม่มีเทอร์มอลรีเลย์-

฿ 843.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -AC100V1a753678รูปแบบมาตรฐาน1000T10690650/601176ไม่มีเทอร์มอลรีเลย์สามารถติดตั้งราง IEC 35 มม. ได้

฿ 618.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -AC200V2a754378-1000T12690650/601399ไม่มีเทอร์มอลรีเลย์สามารถติดตั้งราง IEC 35 มม. ได้

฿ 618.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AC48V1a1b754378-1000T12690650/60---ไม่มีเทอร์มอลรีเลย์สามารถติดตั้งราง IEC 35 มม. ได้

฿ 900.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -AC100V1a1b754378-1000T20690650/60181817ไม่มีเทอร์มอลรีเลย์สามารถติดตั้งราง IEC 35 มม. ได้