1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนพรอพเพอร์เสริมอเนกประสงค์

ชิ้นส่วนพรอพเพอร์เสริมอเนกประสงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,222.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]: นี่เป็น อุปกรณ์เสริม สำหรับ promer เครื่องมือ อเนกประสงค์ [รหัสรุ่น/ Part number]: AB-50, AP-18, AV-50, CP-40, CT-154, CU-33, CU-56B, PU-54, PU-104

รหัสสินค้า
AB-50SALE
AP-18SALE
AV-50SALE
CP-40SALE
CT-154SALE
CU-33SALE
CU-56BSALE
PU-54SALE
PU-104SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ประเภท ผลิตภัณฑ์ รหัสของทรัสโก้ สเปค

฿ 79,246.00

฿ 50,408.38

DI01 RECHARGEABLE MULTI TOOL 1 ชิ้น 19 วัน ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือโลหะแผ่นเครื่องดัดโค้ง764-0838ความสามารถในการดัด ( เหล็กกล้า มุม เท่ากัน): 25 ถึง 50 x t2 ถึง t6 (เทียบเท่า SS400), 25 ถึง 50 x t2 ถึง t5 (เทียบเท่ากับ SUS304)

฿ 72,400.00

฿ 49,123.40

DI01 RECHARGEABLE MULTI TOOL 1 ชิ้น 19 วัน อื่นเครื่องเจาะเหล็ก/แองเกิลพันเชอร์764-0854ความสามารถในการ การขึ้นรูป รู ( เหล็กกล้า ฉาก มุม ขา เท่ากัน) φ11, 14: 25 ถึง 50 xt3 ถึง t6 (เทียบเท่า SS400), 25 ถึง 50xt3 ถึง t5 (เทียบเท่า SUS304), ความสามารถในการ การขึ้นรูป รู ( เหล็กกล้า มุม ขา เท่ากัน) φ18: 25 ถึง 50xt4 ถึง t6 (เทียบเท่า SS400), 25 ถึง 50xt4 ถึง t5 (เทียบเท่า SUS304)

฿ 146,755.00

฿ 93,350.86

DI01 RECHARGEABLE MULTI TOOL 1 ชิ้น 19 วัน เครื่องมือตัดที่เกี่ยวข้องเครื่องตัด มุม V764-0862ความสามารถในการตัด ( เหล็กกล้า มุม ขา เท่ากัน): 25 ถึง 50 x t3 ถึง t6 (เทียบเท่า SS400), 25 ถึง 50 x t3 ถึง t4 (เทียบเท่า SUS304)

฿ 88,053.00

฿ 62,235.86

DI01 RECHARGEABLE MULTI TOOL 1 ชิ้น 19 วัน เครื่องมือตัดที่เกี่ยวข้องเครื่องตัดท่อเดินสายไฟ และ พันช์764-0871บังคับ รางครอบสายไฟ: ความสามารถในการ การขึ้นรูป รู D1-S-D1: φ11

฿ 62,616.00

฿ 42,484.96

DI01 RECHARGEABLE MULTI TOOL 1 ชิ้น 19 วัน ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือลมเครื่องมือ ความกด, ความอัด, ความดัน764-0889กำลังการ ความกด, ความอัด, ความดัน: คอนเนคเตอร์ T ชนิด 14 ถึง 154 มม. 2 (t20 ถึง T154)

฿ 39,136.00

฿ 26,553.78

DI01 RECHARGEABLE MULTI TOOL 1 ชิ้น 19 วัน เครื่องมือตัดที่เกี่ยวข้องคีมตัดสายไฟ764-0897ความสามารถในการตัด: เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ฉนวนกันความร้อน φ33หรือน้อยกว่า (เหล็กละมุน ควั่น)

฿ 44,026.00

฿ 29,871.64

DI01 RECHARGEABLE MULTI TOOL 1 ชิ้น 19 วัน เครื่องมือตัดที่เกี่ยวข้องคีมตัดสายไฟ764-0901ความสามารถในการตัด: เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ฉนวนกันความร้อน φ56หรือน้อยกว่า (เหล็กละมุน ควั่น)

฿ 35,222.00

฿ 23,898.13

DI01 RECHARGEABLE MULTI TOOL 1 ชิ้น 19 วัน อื่นพันช์764-1001ฟังก์ชั่นการเจาะ: สำหรับลวด เหล็กกล้า บาง (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว: 19 ถึง 75) สำหรับ ขดลวด เหล็กกล้า หนา (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 16 ถึง 70)

฿ 43,046.00

฿ 29,206.71

DI01 RECHARGEABLE MULTI TOOL 1 ชิ้น 19 วัน อื่นพันช์764-0994ฟังก์ชั่นการเจาะ: สำหรับลวด เหล็กกล้า บาง (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว: 19 ถึง 75) สำหรับ ขดลวด เหล็กกล้า หนา (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 16 ถึง 104)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ