1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คูลเลอร์ VAN COOL (ติดตั้งด้านข้าง) KCD สำหรับแผงปิดผนึก (รหัสสินค้า)

VANS COOLER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คูลเลอร์ VAN COOL (ติดตั้งด้านข้าง) KCD สำหรับแผงปิดผนึก
  • คูลเลอร์ VAN COOL (ติดตั้งด้านข้าง) KCD สำหรับแผงปิดผนึก
  • คูลเลอร์ VAN COOL (ติดตั้งด้านข้าง) KCD สำหรับแผงปิดผนึก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 163,856.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำความเย็นสำหรับกลางแจ้ง (แบบติดด้านข้าง)
สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจตลอดทั้งปีแม้อยู่กลางแจ้งที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงรุนแรง

[คุณสมบัติ]
●ตระหนักถึง เสียงรบกวนต่ำ ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งในบริเวณที่อยู่อาศัยได้
●การเคลือบผิว ความเสียหายจากเกลือหนักที่แผงด้านนอกเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม
●อุณหภูมิภายนอกที่ใช้งานได้สูง
[ฟังก์ชั่น]
●สัญญาณเตือนความผิดปกติของสารทำความเย็น / เซ็นเซอร์อุณหภูมิสัญญาณเตือนความผิดปกติ / การแสดงอุณหภูมิผิดปกติในแผงควบคุม
●ฟังก์ชั่น ป้องกันฟรอสต์ / อุปกรณ์ป้องกันการโอเวอร์โหลด / การตั้งค่า ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ
[ผลิตภัณฑ์]
●KCD-05:ความเย็น 430/480 W / เสียง 45 dB
●KCD-10:ความสามารถในการทำความเย็น 1000/1100 W / เสียงรบกวน 40 dB
●KCD-20:ความเย็น 1800/2000 W / เสียง 45 dB

รหัสสินค้า
KCD-05-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุความเย็น พิกัดแรงดันไฟฟ้า หมายเลข ผลิตภัณฑ์ พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
การใช้พลังงาน (50 Hz / 60 hz)
(W)
งาน กระแสไฟฟ้า (50 Hz / 60 hz)
(A)
เริ่มต้นขึ้น กระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
(A)
ความสามารถใน เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด
(A)
ความเย็น (50 Hz / 60 hz)
(W)
เสียงรบกวนการทำงาน (50 Hz / 60 hz)
(dB (A))
ปริมาณ สารทำความเย็น ถูกปิดล้อม
(ก.)
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
(°C)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (กว้าง x สูง x ลึก)
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม

฿ 163,856.72

VANS COOLER 1 ชิ้น 14 วัน 430/480WSingle-Phase 100 V11 เฟส 100280/3203.3/3.28.5/8.05430/480สวัสดี โหมด: 48/48 โหมด แท้จริง: 45/45140-5 ถึง 45400 × 700 × 230น๊อตตัวเมีย ยึด (M6) x 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ คูลเลอร์ วิธีการติดตั้ง การติดตั้งด้านข้าง วิธีการติดตั้ง ติดตั้งด้านข้าง
สารทำความเย็น R-134a ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิภายในแผงควบคุม(°C) 25-40 สี การเคลือบผิว หลัก 0.5Y8 / 0.7 (สีเบจ)
หน่วยป้องกันการรั่วซึม มาตรฐาน ระดับการป้องกัน JIS C 0920 เครื่องวัดระดับน้ำ 4