1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

บอร์ด ปิดผนึกคูล เครื่องระบายความร้อนตู้ไฟ VAN COOL (ติดเพดาน) TC (รหัสสินค้า)

VANS COOLER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บอร์ด ปิดผนึกคูล เครื่องระบายความร้อนตู้ไฟ VAN COOL (ติดเพดาน) TC
  • บอร์ด ปิดผนึกคูล เครื่องระบายความร้อนตู้ไฟ VAN COOL (ติดเพดาน) TC
  • บอร์ด ปิดผนึกคูล เครื่องระบายความร้อนตู้ไฟ VAN COOL (ติดเพดาน) TC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91,481.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตระหนักถึงประสิทธิภาพสูงและ ประหยัดพื้นที่ โดยใช้การหมุนเข้า
· ประหยัดพลังงาน ดีเยี่ยมพร้อม ค่า COP สูง(ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)
[ฟังก์ชั่น]
· คุณสมบัติ แจ้งเตือนการ งานซ่อมบำรุง / สัญญาณเตือน สารทำความเย็น ผิดปกติ / สัญญาณเตือน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ผิดปกติ
·แสดงอุณหภูมิผิดปกติภายใน / คุณสมบัติ ป้องกันน้ำค้างแข็ง / อุปกรณ์ป้องกัน โหลดไฟฟ้า เกิน / คุณสมบัติ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่
[ผลิตภัณฑ์]
· TC-04E:เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับ คลองเลื่อย บน กระดาน ขนาดกะทัดรัดอิสระโดยไม่มีพื้นที่ด้านข้างสำหรับติดตั้ง
· TC-10E:เป็นเครื่องปรับอากาศที่สามารถ คลองเลื่อย บน กระดาน เชื่อมต่อโดยไม่มีพื้นที่ด้านข้างสำหรับติดตั้ง
· TC-20E:เป็นเครื่องปรับอากาศกำลังสูงเหมาะสำหรับ คลองเลื่อย บน กระดาน อิสระขนาดใหญ่หรือ กระดาน อินเวอร์เตอร์ โดยไม่มีพื้นที่ด้านข้างสำหรับติดตั้ง
[ความสามารถในการทำความเย็น]
· TC-04E:350 / 400W.
· TC-10E:900 / 1000W.
· TC-20E:1800 / 2000W.

รหัสสินค้า
TC-10E-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุความเย็น พิกัดแรงดันไฟฟ้า หมายเลข ผลิตภัณฑ์ พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
การใช้พลังงาน (50 Hz / 60 hz)
(W)
งาน กระแสไฟฟ้า (50 Hz / 60 hz)
(A)
เริ่มต้นขึ้น กระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
(A)
ความสามารถใน เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด
(A)
ความเย็น (50 Hz / 60 hz)
(W)
เสียงรบกวนการทำงาน (50 Hz / 60 hz)
(dB (A))
ปริมาณ สารทำความเย็น ถูกปิดล้อม
(ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (กว้าง x สูง x ลึก)
(มิลลิเมตร)

฿ 114,258.66

VANS COOLER 1 ชิ้น 14 วัน 900/1000WSingle-Phase 200 V41 เฟส 200410/4602.4/2.313/115900/100059/61260400 × 390 × 590

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ คูลเลอร์ วิธีการติดตั้ง การติดตั้งบนเพดาน วิธีการติดตั้ง ยึดเพดาน
สารทำความเย็น R-134a ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิภายในแผงควบคุม(°C) 25-50 อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°C) 20-50
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 85 หรือน้อยกว่า สี การเคลือบผิว หลัก 5Y7/1 อุปกรณ์เสริม สลักเกลียวยึด (M6 × 12L) x 4 ชิ้น, ท่อระบายน้ำ (3 เมตร) x 2 ชิ้น, ที่หนีบท่อ x 2 ชิ้น, อุปกรณ์รูปตัว L x 4 ชิ้น