(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องระบายความร้อนตู้ไฟ ที่ทำให้เกิดการระบายความร้อนที่เหมาะสมในขณะที่ จำกัด การควบแน่น
[คุณสมบัติ]
·มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมและมาพร้อมกับประสิทธิภาพการกำจัดความชื้นที่ จำกัด การควบแน่นภายใน แผงควบคุม ด้วยการ การออกแบบ ปริมาณลม เหมาะสม
·ในขณะที่อุณหภูมิภายในแผงแสดงผลแบบดิจิทัลเงื่อนไขที่ผิดปกติจะแสดงพร้อมรหัส
·เมื่อ ความดัน ตู้เย็นเพิ่มขึ้นเนื่องจากการอุดตันของ ชุดกรอง จะทำการ หยุดฉุกเฉิน และหน้า หน้าสัมผัสแจ้งเตือน ทำงาน
·เมื่อการทำงานเกิน โหลดไฟฟ้า ดำเนินต่อไปใน ปั๊มลม ปั๊มลม จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ เครื่องมือกล NC แผง อุปกรณ์ควบคุม หุ่นยนต์เซิร์ฟเวอร์ PC และแผง อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ตรวจวัด
รหัสสินค้า |
---|
KC-04EB-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุความเย็น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | การใช้พลังงาน (50 Hz / 60 hz) (W) | งาน กระแสไฟฟ้า (50 Hz / 60 hz) (A) | เริ่มต้นขึ้น กระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต) (A) | ความสามารถใน เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด (A) | ความเย็น (50 Hz / 60 hz) (W) | เสียงรบกวนการทำงาน (50 Hz / 60 hz) (dB (A)) | ปริมาณ สารทำความเย็น ถูกปิดล้อม (ก.) | ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิภายในแผงควบคุม (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน (°C) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (กว้าง x สูง x ลึก) (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80,325.59 | VANS COOLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 300/350W | Single-Phase 100 V | 1 | 1 เฟส 100 | 250/285 | 3.1/3.0 | 7.5/7.0 | 5 | 300/350 | 59/64 | 115 | 25-50 | 20-50 | 300 × 540 × 180 | สลักเกลียวยึด (M6 x 16 L) x 4, ท่อระบายน้ำ (2 เมตร), ที่ยึดท่อ |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | คูลเลอร์ | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|
สารทำความเย็น | R-134a | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 85 หรือน้อยกว่า | สี การเคลือบผิว หลัก | 5Y7/1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง