1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

VANCOOL คูลเลอร์สำหรับปิดผนึก (การติดตั้งที่ พื้นผิว ด้านข้าง) (รหัสสินค้า)

VANS COOLER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80,325.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องระบายความร้อนตู้ไฟ ที่ทำให้เกิดการระบายความร้อนที่เหมาะสมในขณะที่ จำกัด การควบแน่น
[คุณสมบัติ]
·มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมและมาพร้อมกับประสิทธิภาพการกำจัดความชื้นที่ จำกัด การควบแน่นภายใน แผงควบคุม ด้วยการ การออกแบบ ปริมาณลม เหมาะสม
·ในขณะที่อุณหภูมิภายในแผงแสดงผลแบบดิจิทัลเงื่อนไขที่ผิดปกติจะแสดงพร้อมรหัส
·เมื่อ ความดัน ตู้เย็นเพิ่มขึ้นเนื่องจากการอุดตันของ ชุดกรอง จะทำการ หยุดฉุกเฉิน และหน้า หน้าสัมผัสแจ้งเตือน ทำงาน
·เมื่อการทำงานเกิน โหลดไฟฟ้า ดำเนินต่อไปใน ปั๊มลม ปั๊มลม จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ เครื่องมือกล NC แผง อุปกรณ์ควบคุม หุ่นยนต์เซิร์ฟเวอร์ PC และแผง อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ตรวจวัด

รหัสสินค้า
KC-15E-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุความเย็น พิกัดแรงดันไฟฟ้า หมายเลข ผลิตภัณฑ์ พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
การใช้พลังงาน (50 Hz / 60 hz)
(W)
งาน กระแสไฟฟ้า (50 Hz / 60 hz)
(A)
เริ่มต้นขึ้น กระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
(A)
ความสามารถใน เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด
(A)
ความเย็น (50 Hz / 60 hz)
(W)
เสียงรบกวนการทำงาน (50 Hz / 60 hz)
(dB (A))
ปริมาณ สารทำความเย็น ถูกปิดล้อม
(ก.)
ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิภายในแผงควบคุม
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
(°C)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (กว้าง x สูง x ลึก)
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม

฿ 161,000.00

VANS COOLER 1 ชิ้น ขอราคา 1280/1450WSingle-Phase 200 V61 เฟส 200640/7203.8/3.622/20101280/145064/6934025-5020-50400 × 1200 × 250สลักเกลียวยึด (M6 x 16 L) x 6 ชิ้น, ท่อระบายน้ำ (2 เมตร), ที่ยึดท่อ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ คูลเลอร์ วิธีการติดตั้ง การติดตั้งด้านข้าง วิธีการติดตั้ง ติดตั้งด้านข้าง
สารทำความเย็น R-134a ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 85 หรือน้อยกว่า สี การเคลือบผิว หลัก 5Y7/1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC-15E-2 ในชุด VANCOOL คูลเลอร์สำหรับปิดผนึก (การติดตั้งที่ พื้นผิว ด้านข้าง)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KC-04EB-1
KC-04EB-2
KC-09E-1
KC-09E-2
KC-20EB-2
KCL-08EB-2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุความเย็น พิกัดแรงดันไฟฟ้า หมายเลข ผลิตภัณฑ์ พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
การใช้พลังงาน (50 Hz / 60 hz)
(W)
งาน กระแสไฟฟ้า (50 Hz / 60 hz)
(A)
เริ่มต้นขึ้น กระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
(A)
ความสามารถใน เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด
(A)
ความเย็น (50 Hz / 60 hz)
(W)
เสียงรบกวนการทำงาน (50 Hz / 60 hz)
(dB (A))
ปริมาณ สารทำความเย็น ถูกปิดล้อม
(ก.)
ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิภายในแผงควบคุม
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
(°C)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (กว้าง x สูง x ลึก)
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม

฿ 80,325.59

1 ชิ้น 14 วัน 300/350WSingle-Phase 100 V11 เฟส 100250/2853.1/3.07.5/7.05300/35059/6411525-5020-50300 × 540 × 180สลักเกลียวยึด (M6 x 16 L) x 4, ท่อระบายน้ำ (2 เมตร), ที่ยึดท่อ

฿ 125,318.00

1 ชิ้น 20 วัน 300/350WSingle-Phase 200 V21 เฟส 200250/2401.7/1.34.5/4.15300/35059/6411525-5020-50300 × 540 × 180สลักเกลียวยึด (M6 x 16 L) x 4, ท่อระบายน้ำ (2 เมตร), ที่ยึดท่อ

฿ 95,259.06

1 ชิ้น 14 วัน 750/900WSingle-Phase 100 V41 เฟส 100400/4454.8/4.525/2310750/90064/6530025-5020-50430 × 560 × 240สลักเกลียวยึด (M6 x 16 L) x 4, ท่อระบายน้ำ (2 เมตร), ที่ยึดท่อ

฿ 95,259.06

1 ชิ้น 14 วัน 750/900WSingle-Phase 200 V51 เฟส 200400/4452.4/2.313/125750/90064/6530025-5020-50430 × 560 × 240สลักเกลียวยึด (M6 x 16 L) x 4, ท่อระบายน้ำ (2 เมตร), ที่ยึดท่อ

฿ 174,267.00

1 ชิ้น ขอราคา 1800/2000WSingle-Phase 200 V71 เฟส 200760/9104.2/4.630/27101800/200060/6445025-5020-50450 × 1200 × 250สลักเกลียวยึด (M6 x 16 L) x 6 ชิ้น, ท่อระบายน้ำ (2 เมตร), ที่ยึดท่อ

฿ 115,909.02

1 ชิ้น 14 วัน 720/760WSingle-Phase 200 V31 เฟส 200460/4802.7/2.49.0 / 9.0 หรือน้อยกว่า5720/76063/6720025-4520 ถึง 45430 × 450 × 220สลักเกลียวยึด (M6 x 16 L) x 6 ชิ้น, ท่อระบายน้ำ (2 เมตร), ที่ยึดท่อ