1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ ท่อเหล็ก ความร้อนซีรีย์ NPX (การ อุปกรณ์เสริม พื้นผิว ด้านข้าง)

HEAT EXCHANGER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,170.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●ประเภท ประหยัดพื้นที่ พร้อมพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก(เทียบกับ MPX-05D)
●ชนิดที่ไม่ใช่ฟรีออนที่ใช้น้ำบริสุทธิ์สำหรับ ของไหล ไฮดรอลิก ของ ท่อเหล็ก ความร้อน
●ใช้ มอเตอร์ พัดลมระบายความร้อน มาตรฐาน "UL และ TUV" ในต่างประเทศ
●ความสามารถในการทำความเย็น:25/27 วัตต์ / K

รหัสสินค้า
NFX-05ER-1EP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 31,170.02

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ คูลเลอร์ ความจุความเย็น 25/27W/K พิกัดแรงดันไฟฟ้า 100V
วิธีการติดตั้ง การติดตั้งด้านข้าง หมายเลข ผลิตภัณฑ์ 1 วิธีการติดตั้ง ติดตั้งด้านข้าง (แผงภายใน)
ความจุสูงสุด (50 Hz / 60 hz)(W/K) 25/27 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 100 พิกัดกระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)(A) 1.00/0.84
ความจุ พัดลมระบายความร้อน (50 Hz / 60 Hz) x จำนวนหน่วย(W) 35/33 × 2 อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°C) 0 ถึง 40 (อุณหภูมิสูงสุดแผงภายใน 60 ° C) ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 20 ถึง 85
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (กว้าง x สูง x ลึก)(มิลลิเมตร) 285 × 450 × 130 วัสดุตัวเรือน แผ่น เหล็กกล้า ชุบสังกะสีที่ ทนต่อการกัดกร่อน สี การเคลือบผิว หลัก โดยไม่ต้อง การเคลือบผิว