1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮีต ท่อเหล็ก ชนิดแลกเปลี่ยนความร้อนซีรีส์ CPX (ติดเพดาน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,814.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถปล่อยความร้อนบนส่วนเพดานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งความร้อนติดอยู่ได้ง่าย
·ไม่ใช่ CFC (คลอโรฟลูออโรคาร์บอน) ที่ใช้น้ำบริสุทธิ์สำหรับ ของไหล ไฮดรอลิก ของ ท่อเหล็ก ความร้อน
·โครงสร้างที่ปิดสนิทซึ่งสามารถปกป้องด้านในของแผง อุปกรณ์ควบคุม จากฝุ่นและละอองได้อย่างปลอดภัย
[ผลิตภัณฑ์]
· CPX-03E ความเย็น:15/16 ว / ก.
· CPX-05E ความเย็น:25/27 วัตต์ / K.
· CPX-07E ความเย็น:35/37 วัตต์ / K.
·ความสามารถในการทำความเย็น CPX-10E:50/55 วัตต์ / K.
·ความสามารถในการทำความเย็น CPX-14E:65/70 วัตต์ / K.
·ความสามารถในการทำความเย็น CPX-20E:92/100 วัตต์ / K.

รหัสสินค้า
CPX-03E-1F
CPX-03E-2F
CPX-05E-1F
CPX-05E-2F
CPX-07E-1F
CPX-07E-2F
CPX-10E-1F
CPX-10E-2F
CPX-14E-1F
CPX-14E-2F
CPX-20E-1F
CPX-20E-2F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุความเย็น พิกัดแรงดันไฟฟ้า หมายเลข ผลิตภัณฑ์ ความจุสูงสุด (50 Hz / 60 hz)
(W/K)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
(A)
ความจุ พัดลมระบายความร้อน (50 Hz / 60 Hz) x จำนวนหน่วย
(W)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (กว้าง x สูง x ลึก)
(มิลลิเมตร)

฿ 25,814.13

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 9 วัน 15/16W/K100V115/161001.00/0.8633/30 × 2220 × 345 × 165

฿ 25,814.13

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 9 วัน 15/16W/K200V215/162000.50/0.4433/30 × 2220 × 345 × 165

฿ 29,432.78

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 9 วัน 25/27W/K100V325/271001.00/0.8633/30 × 2260 × 345 × 180

฿ 29,432.78

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 9 วัน 25/27W/K200V425/272000.50/0.4433/30 × 2260 × 345 × 180

฿ 40,741.18

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 9 วัน 35/37W/K100V535/371001.14/1.0237/34 × 2260 × 345 × 220

฿ 40,741.18

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 9 วัน 35/37W/K200V635/372000.58/0.5237/34 × 2260 × 345 × 220

฿ 53,304.04

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 9 วัน 50/55W/K100V750/551002.28/2.0437/34 × 4360 × 465 × 205

฿ 53,304.04

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 9 วัน 50/55W/K200V850/552001.16/1.0437/34 × 4360 × 465 × 205

฿ 56,320.71

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 9 วัน 65/70W/K100V965/701002.28/2.0437/34 × 4435 × 465 × 205

฿ 56,320.71

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 9 วัน 65/70W/K200V1065/702001.16/1.0437/34 × 4435 × 465 × 205

฿ 76,678.04

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 9 วัน 92/100W/K100V1192/1001002.28/2.0437/34 × 4555 × 505 × 220

฿ 76,678.04

HEAT EXCHANGER 1 ชิ้น 9 วัน 92/100W/K200V1292/1002001.16/1.0437/34 × 4555 × 505 × 220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ คูลเลอร์ วิธีการติดตั้ง การติดตั้งบนเพดาน วิธีการติดตั้ง ยึดเพดาน
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°C) 0 ถึง 40 (อุณหภูมิสูงสุดแผงภายใน 60 ° C) ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 20 ถึง 85 วัสดุตัวเรือน แผ่น เหล็กกล้า ชุบสังกะสีที่ ทนต่อการกัดกร่อน
สี การเคลือบผิว หลัก โดยไม่ต้อง การเคลือบผิว