(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•ส่วน หัว คดเคี้ยวและอุปกรณ์โลหะ ปลาย อุโมงค์ใช้ การออกแบบ หัว คู่เพื่อเลือกการเชื่อมต่อ ขดลวด ที่ตรงกับสายลาก
• วัตถุ ประเภทการบิด สายเดี่ยว นี้มี ความแข็งเกร็ง เหนือกว่าลวดนี้สามารถดันเข้าไปได้โดยไม่ต้องงอในหลาย ๆ ที่และรูปทรงที่บิดจะช่วยลดการสูญเสียจากการขัดถูที่จุดสัมผัสอุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้จะถูกถ่ายโอนไปจนสุดและ ขดลวด สามารถผ่านแม้แต่เส้นโค้งยาวได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
BX-5215 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า เหล็กลวด (กิโลนิวตัน / กิโลกรัม) | การทำลาย วัสดุ ทั้งหมด โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน / กิโลกรัม) | โหลดไฟฟ้า เหล็กลวด (กิโลนิวตัน / กิโลกรัม) | หน่วยคันทั้งทำลาย โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน / กิโลกรัม) | เหล็กลวด ความแข็งแรงแตกหัก (กิโลนิวตัน / กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความยาวรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,075.62 | FISH TAPES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15000 | 5.2 | 2.4/250 | 0.9/100 | 2.4/250 | 0.9/100 | - | 4937897001864 | 250-8320 | 15 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วัสดุที่เกี่ยวข้องกับสายเคเบิล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง