(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เพียง คลองเลื่อย ชุดขับมอเตอร์ แบบชาร์จไฟได้ เม็ดมีด สายไฟ CV แล้วหมุนเพื่อ ถอด การ การเคลือบผิว ออก
· ให้ ความแม่นยำ สม่ำเสมอและใช้งานง่ายสำหรับทุกคน
· มี ก้านปรับระดับ สำหรับเปลี่ยนความกว้างของปอกเพื่อ คลองเลื่อย ความกว้างที่เหมาะสมสำหรับ หางปลา แต่ละตัว
· ติดได้บน มือจับ ตัว ชุดขับมอเตอร์ เฟืองวงล้อ เพื่อให้หมุน สายไฟ ด้วยมือได้ง่าย
· เครื่อง คีมปอกสายไฟ สายไฟ นี้สามารถใช้กับเกจ แบบใช้ไฟฟ้า ได้เช่นกัน
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลอกการ การเคลือบผิว ของสายเคเบิล CV ( คอร์/แกน เดี่ยว) และ CVT (600 V)
รหัสสินค้า |
---|
DK-MS3LAJSET |
DK-MS3LSET |
DK-MS3MAJSET |
DK-MS3MSET |
DK-MS3SAJSET |
DK-MS3SSET |
DK-MS9AJSET |
DK-MS9SET |
DK-MS14AJCL |
DK-MS22AJCL |
DK-MS38AJCL |
DK-MSBL |
DK-MSBL3 |
DK-MSBM |
DK-MSBM3 |
DK-MSBS |
DK-MSBS3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดของ สายไฟ ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) | บังคับหน่วยงานหลัก | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างของ ถอด ขดลวด (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย เนื้อหา | สเปค อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,735.00 ฿ 19,548.46 | WIRE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200/250/325 | - | 4975364164209 | 483-3953 | - | DK-MS200AJ, DK-MS250AJ, DK-MS325AJ | - | |||
฿ 18,430.00 ฿ 16,703.11 | WIRE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 200/250/325 | - | 4975364164179 | 483-3961 | - | DK-MS200, DK-MS250, DK-MS325 | - | |||
฿ 15,453.00 ฿ 14,216.76 | WIRE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60/100/150 | - | 4975364164193 | 483-3970 | - | DK-MS60AJ, DK-MS100AJ, DK-MS150AJ | - | |||
฿ 12,390.00 ฿ 11,018.43 | WIRE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60/100/150 | - | 4975364162731 | 483-3988 | - | DK-MS60, DK-MS100, DK-MS150 | - | |||
฿ 12,364.00 ฿ 11,374.88 | WIRE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14/22/38 | - | 4975364165053 | 483-3996 | - | DK-MS14 AJCL, DK-MS22 AJCL, DK-MS38 AJCL | - | |||
฿ 8,693.00 | WIRE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14/22/38 | - | 4975364162717 | 483-4003 | - | DK-MS14, DK-MS22, DK-MS38 | - | |||
฿ 48,679.00 ฿ 44,784.68 | WIRE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14/22/38/60/100/150/200/250/325 | - | 4975364165060 | 483-4011 | - | DK-MS14AJCL, DK-MS22AJCL, DK-MS38AJCL, DK-MS60AJ, DK-MS100AJ, DK-MS150AJ, DK-MS200AJ, DK-MS250AJ, DK-MS325AJ | - | |||
฿ 39,022.00 ฿ 35,186.14 | WIRE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14/22/38/60/100/150/200/250/325 | - | 4975364162694 | 483-4020 | - | DK-MS14, DK-MS22, DK-MS38, DK-MS60, DK-MS100, DK-MS150, DK-MS200, DK-MS250, DK-MS325 | - | |||
฿ 4,057.00 | WIRE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14 | - | 4975364165022 | 475-8374 | 10 ถึง 33 | - | - | |||
฿ 4,057.00 | WIRE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22 | - | 4975364165039 | 475-8382 | 12-35 | - | - | |||
฿ 4,057.00 | WIRE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 38 | - | 4975364165046 | 475-8391 | 13 ถึง 36 | - | - | |||
฿ 1,140.00 | WIRE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | DK-MS200 / DK-MS200AJ / DK-MS250 / DK-MS250AJ / DK-MS325 / DK-MS325AJ | 4975364162779 | 438-6761 | - | - | ขอบสำรอง:1 | |||
฿ 2,782.00 | WIRE STRIPPERS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | DK-MS200 / DK-MS200AJ / DK-MS250 / DK-MS250AJ / DK-MS325 / DK-MS325AJ | 4975364162809 | 438-6779 | - | - | ขอบสำรอง:3 | ||
฿ 1,044.00 | WIRE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | DK-MS60 / DK-MS60AJ / DK-MS100 / DK-MS100AJ / DK-MS150 / DK-MS150AJ | 4975364162762 | 438-6787 | - | - | ขอบสำรอง:1 | |||
฿ 2,551.00 | WIRE STRIPPERS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | DK-MS60 / DK-MS60AJ / DK-MS100 / DK-MS100AJ / DK-MS150 / DK-MS150AJ | 4975364162793 | 438-6795 | - | - | ขอบสำรอง:3 | ||
฿ 948.00 | WIRE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | DK-MS14 / DK-MS14AJCL / DK-MS22 / DK-MS22AJCL / DK-MS38 / DK-MS38AJCL | 4975364162755 | 438-6809 | - | - | ขอบสำรอง:1 | |||
฿ 2,361.00 | WIRE STRIPPERS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | DK-MS14 / DK-MS14AJCL / DK-MS22 / DK-MS22AJCL / DK-MS38 / DK-MS38AJCL | 4975364162786 | 438-6817 | - | - | ขอบสำรอง:3 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง