(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•ลดการใช้สายโทร ระบบสื่อสาร และการติดตั้ง อุปกรณ์สายไฟ (การต่อ สาย และ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ที่ใช้งานได้ในไม่กี่วินาที)เหมาะสำหรับการใช้งานเช่นผนังกลวงพื้นที่ จำกัด และ ชั้นวางของ สายไฟ
•ขยายได้เพื่อให้ได้ความยาวที่ต้องการ(นอกจากนี้ยังสามารถใช้ดึงแทรกที่ยาวกว่า 10 ม. หรือ 20 ม)
[การใช้งาน]
•ลดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการ อุปกรณ์สายไฟ สำหรับสายโทรและสาย ระบบสื่อสาร
สี | สีเหลือง | ความยาวก้าน(ม.) | 1 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน(มิลลิเมตร) | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน แท่งร็อด(หนังสือ) | 5 | สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางที่ปลายทั้งสองของก้าน | M5 (พร้อม ขั้น) | JAN Code | 4937897019746 |
รหัสของทรัสโก้ | 421-8272 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง