1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์บอน Fisher (แกนดึง สายไฟ )

DES1 CABLE LUBRICANT

คาร์บอน Fisher (แกนดึง สายไฟ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,619.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•โครงสร้าง คาร์บอน สูงทำให้ ผลิตภัณฑ์ นี้มี น้ำหนักเบา มากและทนต่อ ระยะโก่ง
•การนำแท่งคาร์บอนสูงมาใช้ (เฉพาะส่วนที่ใกล้กับกริปเท่านั้นที่ทำจาก FRP) ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาทนทานต่อการโค้งงอและใช้งานง่าย
• กลไก ปลาย ตะขอ ง่าย
• ฐานรอง/แผ่นรอง มือจับ ยาง แตก
[การใช้งาน]
•ใช้สำหรับการดึง สายไฟ สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับเพดาน อุปกรณ์สายไฟ พื้นพื้นที่ จำกัด และที่สูง

รหัสสินค้า
DCF-6000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,619.28

DES1 CABLE LUBRICANT 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวเมื่อเก็บไว้(ซม.) 68 ขยายความยาว(ม.) 6 จำนวนขั้ว(หนังสือ) 13
การปรากฏตัวของแสง ไม่มีแสง JAN Code 4937897017032 รหัสของทรัสโก้ 421-3149