1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัด เข็มขัดรัดสายไฟ

SS1 PIN

เครื่องตัด เข็มขัดรัดสายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,754.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- เพื่อการตัดและปลดล็อก เข็มขัดรัดสายไฟ ถูกผูกไว้อย่างราบรื่น
[ใช้]
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด เข็มขัดรัดสายไฟ

รหัสสินค้า
PIN.008
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,754.54

SS1 PIN 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 145 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 50 สี เขียว (มือจับ)
รหัสของทรัสโก้ 767-0192

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PIN.008 ในชุด เครื่องตัด เข็มขัดรัดสายไฟ