(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- เข็มขัดรัดสายไฟ คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการมัดรวมกลางแจ้ง
[ใช้]
- สำหรับ ป้องกันลื่นหลุด และมัดสายไฟและสายเคเบิล
รหัสสินค้า |
---|
SEL.UVV2.216R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | รัศมีการยึดติดต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.00 | SS1 SELUV | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 68 | 250 | 3.5 | 1.15 | 200 | 3 | -25 ถึง 100 | 8014748306401 | 767-1792 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | สภาพแวดล้อม สเปค | การใช้งานกลางแจ้ง | บันทึก | รองรับ REACH, EN62275 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEL.UVV2.216R ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ ไทร์ "SELFIT" (ชนิดทนฝนและแดด)
รหัสสินค้า |
---|
SEL.UVV2.154R |
SEL.UVV2.202R |
SEL.UVV2.203R |
SEL.UVV2.220R |
SEL.UVV2.221R |
SEL.UVV2.222R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | รัศมีการยึดติดต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,935.53 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 280 | 920 | 9 | 2.05 | 800 | 40 | -15 ถึง 100 | 8014748307613 | 767-1661 | ||
฿ 65.49 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 24 | 100 | 2.5 | 1.08 | 110 | 2 | -25 ถึง 100 | 8014748306371 | 767-1709 | ||
฿ 97.61 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 35 | 135 | 2.5 | 1.17 | 110 | 2 | -25 ถึง 100 | 8014748306388 | 767-1717 | ||
฿ 170.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 33 | 140 | 4.5 | 1.35 | 280 | 3 | -15 ถึง 100 | 8014748307521 | 767-1806 | ||
฿ 182.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 38 | 160 | 4.5 | 1.36 | 280 | 3 | -15 ถึง 100 | 8014748307538 | 767-1814 | ||
฿ 190.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 45 | 180 | 4.5 | 1.33 | 280 | 3 | -15 ถึง 100 | 8014748307545 | 767-1822 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง