1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มขัดรัดสายไฟ ไทร์ "SELFIT" (ชนิดทนฝนและแดด)【50-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SS1 SELUV

เข็มขัดรัดสายไฟ ไทร์ "SELFIT" (ชนิดทนฝนและแดด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- เข็มขัดรัดสายไฟ คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการมัดรวมกลางแจ้ง
[ใช้]
- สำหรับ ป้องกันลื่นหลุด และมัดสายไฟและสายเคเบิล

รหัสสินค้า
SEL.UVV2.215R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง
(N)
รัศมีการยึดติดต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 209.00

SS1 SELUV 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 652253.51.082003-25 ถึง 1008014748307507767-1784

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ สภาพแวดล้อม สเปค การใช้งานกลางแจ้ง บันทึก รองรับ REACH, EN62275

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEL.UVV2.215R ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ ไทร์ "SELFIT" (ชนิดทนฝนและแดด)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SEL.UVV2.154R
SEL.UVV2.202R
SEL.UVV2.203R
SEL.UVV2.216R
SEL.UVV2.220R
SEL.UVV2.221R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง
(N)
รัศมีการยึดติดต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 2,935.53

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 28092092.0580040-15 ถึง 1008014748307613767-1661

฿ 65.49

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 241002.51.081102-25 ถึง 1008014748306371767-1709

฿ 97.61

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 351352.51.171102-25 ถึง 1008014748306388767-1717

฿ 225.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 682503.51.152003-25 ถึง 1008014748306401767-1792

฿ 170.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 331404.51.352803-15 ถึง 1008014748307521767-1806

฿ 182.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 381604.51.362803-15 ถึง 1008014748307538767-1814