(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- เข็มขัดรัดสายไฟ คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการมัดรวมกลางแจ้ง
[ใช้]
- สำหรับ ป้องกันลื่นหลุด และมัดสายไฟและสายเคเบิล
รหัสสินค้า |
---|
SEL.UVV2.204R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | รัศมีการยึดติดต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.81 | SS1 SELUV | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 40 | 160 | 2.5 | 1.11 | 110 | 2 | -25 ถึง 100 | 8014748307491 | 767-1725 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | สภาพแวดล้อม สเปค | การใช้งานกลางแจ้ง | บันทึก | รองรับ REACH, EN62275 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEL.UVV2.204R ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ ไทร์ "SELFIT" (ชนิดทนฝนและแดด)
รหัสสินค้า |
---|
SEL.UVV2.154R |
SEL.UVV2.202R |
SEL.UVV2.203R |
SEL.UVV2.205R |
SEL.UVV2.210R |
SEL.UVV2.211R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | รัศมีการยึดติดต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,935.53 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 280 | 920 | 9 | 2.05 | 800 | 40 | -15 ถึง 100 | 8014748307613 | 767-1661 | ||
฿ 65.49 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 24 | 100 | 2.5 | 1.08 | 110 | 2 | -25 ถึง 100 | 8014748306371 | 767-1709 | ||
฿ 97.61 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 35 | 135 | 2.5 | 1.17 | 110 | 2 | -25 ถึง 100 | 8014748306388 | 767-1717 | ||
฿ 135.99 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 55 | 200 | 2.5 | 1.18 | 110 | 2 | -25 ถึง 100 | 8014748306289 | 767-1733 | ||
฿ 150.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 36 | 140 | 3.5 | 1.18 | 200 | 3 | -25 ถึง 100 | 8014748306296 | 767-1741 | ||
฿ 166.91 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 55 | 200 | 3.5 | 1.14 | 200 | 3 | -25 ถึง 100 | 8014748306302 | 767-1750 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง