(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- เข็มขัดรัดสายไฟ คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการรวมกลุ่มภายในอาคารเป็นหลัก
- ใช้สีที่สอดคล้องกับการเคลือบ ขดลวด เพื่อไม่ให้มัด ขดลวด ไม่เด่น
- ใช้สีเพื่อจัดเรียงประเภทของ สายไฟ และทำให้ง่ายต่อการระบุกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว
[ใช้]
- สำหรับ ป้องกันลื่นหลุด และมัดสายไฟและสายเคเบิล
รหัสสินค้า |
---|
SEL.21.425R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | สี | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | รัศมีการยึดติดต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 413.33 | SS1 SEL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 76 | 280 | 4.5 | [สีเทา] สีเทา | 1.45 | 280 | 5 | -5 - 85 | 8014748305565 | 767-1008 |
กำลังโหลด …
สภาพแวดล้อม สเปค | สำหรับใช้ภายในอาคาร | บันทึก | รองรับ REACH |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEL.21.425R ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ ไทร์สี "SELFIT"
รหัสสินค้า |
---|
SEL.10.202R |
SEL.10.210R |
SEL.10.223R |
SEL.10.425R |
SEL.11.202R |
SEL.11.210R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | สี | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | รัศมีการยึดติดต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98.18 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 24 | 100 | 2.5 | [อื่น ๆ] สีแดง | 1.08 | 110 | 2 | -15 - 85 | 8014748302786 | 767-0389 | ||
฿ 177.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 36 | 140 | 3.5 | [อื่น ๆ] สีแดง | 1.18 | 200 | 3 | -15 - 85 | 8014748302793 | 767-0397 | ||
฿ 321.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 51 | 200 | 4.5 | [อื่น ๆ] สีแดง | 1.37 | 280 | 3 | -15 - 85 | 8014748302809 | 767-0401 | ||
฿ 413.33 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 76 | 280 | 4.5 | [อื่น ๆ] สีแดง | 1.45 | 280 | 5 | -5 - 85 | 8014748302816 | 767-0419 | ||
฿ 98.18 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 24 | 100 | 2.5 | [อื่น ๆ] สีน้ำเงิน | 1.08 | 110 | 2 | -15 - 85 | 8014748302823 | 767-0427 | ||
฿ 177.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 36 | 140 | 3.5 | [อื่น ๆ] สีน้ำเงิน | 1.18 | 200 | 3 | -15 - 85 | 8014748302830 | 767-0435 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง