1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มขัดรัดสายไฟ ไทร์สี "SELFIT"【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SS1 SEL

เข็มขัดรัดสายไฟ ไทร์สี "SELFIT"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- เข็มขัดรัดสายไฟ คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการรวมกลุ่มภายในอาคารเป็นหลัก
- ใช้สีที่สอดคล้องกับการเคลือบ ขดลวด เพื่อไม่ให้มัด ขดลวด ไม่เด่น
- ใช้สีเพื่อจัดเรียงประเภทของ สายไฟ และทำให้ง่ายต่อการระบุกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว
[ใช้]
- สำหรับ ป้องกันลื่นหลุด และมัดสายไฟและสายเคเบิล

รหัสสินค้า
SEL.12.223R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สี ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง
(N)
รัศมีการยึดติดต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 321.00

SS1 SEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 512004.5[อื่น ๆ] สีเขียว1.372803-15 - 858014748302885767-0486

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพแวดล้อม สเปค สำหรับใช้ภายในอาคาร บันทึก รองรับ REACH

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEL.12.223R ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ ไทร์สี "SELFIT"

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SEL.10.425R
SEL.11.202R
SEL.11.210R
SEL.14.202R
SEL.14.210R
SEL.14.223R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สี ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง
(N)
รัศมีการยึดติดต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 413.33

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 762804.5[อื่น ๆ] สีแดง1.452805-5 - 858014748302816767-0419

฿ 98.18

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 241002.5[อื่น ๆ] สีน้ำเงิน1.081102-15 - 858014748302823767-0427

฿ 177.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 361403.5[อื่น ๆ] สีน้ำเงิน1.182003-15 - 858014748302830767-0435

฿ 98.18

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 241002.5[อื่น ๆ] สีเหลือง1.081102-15 - 858014748302908767-0508

฿ 177.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 361403.5[อื่น ๆ] สีเหลือง1.182003-15 - 858014748302915767-0516

฿ 321.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 512004.5[อื่น ๆ] สีเหลือง1.372803-15 - 858014748302922767-0524