(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินเวอร์เตอร์สมรรถนะสูงและคุณภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· อินเวอร์เตอร์ชนิดไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซนเซอร์ขั้นสูงของแท้
· อินเวอร์เตอร์รองรับความต้องการเครื่องจักรทุกประเภท
· ติดตั้งชิ้นส่วนที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีฟังก์ชั่นการตรวจสอบตัวเอง
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง
· พาวเวอร์ซัพพลายความถี่แปรผันได้ซึ่งสามารถเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสได้ง่ายและยืดหยุ่น
ชื่อรุ่น FR-A820-[] (-E)(GF) | 0.4 K | 0.75 K | 1.5 K | 2.2 K | 3.7 K | 18.5 K | 37 K | 45 K | 55 K | 75 K | 90 K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00046 | 00077 | 00105 | 00167 | 00250 | 00930 | 01870 | 02330 | 03160 | 03800 | 04750 | ||||
บังคับความจุ มอเตอร์ (kW) ∗1 | SLD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 22 | 45 | 55 | 75 | 90/110 | 132 | ||
LD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 22 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 18.5 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||
HD | 0.2∗2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 15 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||
เอาต์พุต | พิกัดความจุ (kVA) ∗3 | SLD | 1.8 | 2.9 | 4 | 6.4 | 10 | 35 | 71 | 89 | 120 | 145 | 181 | |
LD | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 5.8 | 8.8 | 32 | 65 | 81 | 110 | 132 | 165 | |||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.2 | 6.7 | 29 | 55 | 67 | 82 | 110 | 132 | |||
HD | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.2 | 23 | 44 | 55 | 67 | 82 | 110 | |||
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | SLD | 4.6 | 7.7 | 10.5 | 16.7 | 25 | 93 | 187 | 233 | 316 | 380 | 475 | ||
LD | 4.2 | 7 | 9.6 | 15.2 | 23 | 85 | 170 | 212 | 288 | 346 | 432 | |||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 3 | 5 | 8 | 11 | 17.5 | 76 | 145 | 175 | 215 | 288 | 346 | |||
HD | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 61 | 115 | 145 | 175 | 215 | 288 | |||
เกินพิกัด กระแสไฟฟ้า เรทติ้ง ∗ 4 | SLD | 110% สำหรับ 60 วินาที 120% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C | ||||||||||||
LD | 120% สำหรับ 60 วินาที 150% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C | |||||||||||||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 150% สำหรับ 60 วินาที 200% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C | |||||||||||||
HD | 200% สำหรับ 60 วินาที, 250% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน), อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C | |||||||||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ∗5 | 3 เฟส 200 ถึง 240 V | |||||||||||||
เบรกแบบปฏิรูป | เบรก ทรานซิสเตอร์ | แบบฝัง | FR-BU2 (ตัวเลือก) | |||||||||||
แรงบิด เบรก แรงบิด ∗ 7 | แรงบิด 150%, 3% ED ∗ 6 | แรงบิด 100% / 3% ED ∗6 | แรงบิด 20% / ต่อเนื่อง | แรงบิด 10% / ต่อเนื่อง | ||||||||||
FR-ABR (ด้วยตัวเลือกที่เลือก) | แรงบิด 150%, 10% ED | แรงบิด 100% / 10% ED | แรงบิด 100% / 6% ED | — | — | — | — | — | ||||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | จัดอันดับการป้อนข้อมูล แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ AC | 3 เฟส 200 ถึง 240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||
การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า AC ที่รับได้ | 170 ถึง 264 V, 50 Hz / 60 Hz | |||||||||||||
รูปแบบความถี่ที่รับได้ | ±5% | |||||||||||||
จัดอันดับการป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า (A) ∗8 | ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์ DC | SLD | 5.3 | 8.9 | 13.2 | 19.7 | 31.3 | 115 | 221 | 269 | — | — | — | |
LD | 5 | 8.3 | 12.2 | 18.3 | 28.5 | 106 | 207 | 255 | — | — | — | |||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 3.9 | 6.3 | 10.6 | 14.1 | 22.6 | 96.3 | 181 | 216 | 266 | — | — | |||
HD | 2.3 | 3.9 | 6.3 | 10.6 | 14.1 | 80 | 150 | 181 | 216 | — | — | |||
ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ DC | SLD | 4.6 | 7.7 | 10.5 | 16.7 | 25 | 93 | 187 | 233 | 316 | 380 | 475 | ||
LD | 4.2 | 7 | 9.6 | 15.2 | 23 | 85 | 170 | 212 | 288 | 346 | 432 | |||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 3 | 5 | 8 | 11 | 17.5 | 76 | 145 | 175 | 215 | 288 | 346 | |||
HD | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 61 | 115 | 145 | 175 | 215 | 288 | |||
พาวเวอร์ซัพพลาย ความจุ (kVA) ∗9 | ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์ DC | SLD | 2 | 3.4 | 5 | 7.5 | 12 | 44 | 84 | 103 | — | — | — | |
LD | 1.9 | 3.2 | 4.7 | 7 | 11 | 41 | 79 | 97 | — | — | — | |||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 1.5 | 2.4 | 4 | 5.4 | 8.6 | 37 | 69 | 82 | 101 | — | — | |||
HD | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 4 | 5.4 | 30 | 57 | 69 | 82 | — | — | |||
ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ DC | SLD | 1.8 | 2.9 | 4 | 6.4 | 10 | 35 | 71 | 89 | 120 | 145 | 181 | ||
LD | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 5.8 | 8.8 | 32 | 65 | 81 | 110 | 132 | 165 | |||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.2 | 6.7 | 29 | 55 | 67 | 82 | 110 | 132 | |||
HD | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.2 | 23 | 44 | 55 | 67 | 82 | 110 | |||
โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) ∗ 10 | ชนิดปิด (IP20) | ชนิดเปิด (IP00) | ||||||||||||
วิธีการระบายความร้อน | Self-ระบายความร้อน | การลดความร้อนโดยผ่านอากาศเย็น | ||||||||||||
น้ำหนักโดยประมาณ (กก.) | 2.0 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 15 | 42 | 42 | 54 | 74 | 74 |
∗1 ความจุสูงสุดที่ใช้ได้หากใช้มอเตอร์ 4 ขั้วมาตรฐานของมิตซูบิชิ
∗2 ด้วยมอเตอร์ 0.2 kW เฉพาะตัวอุปกรณ์ควบคุม V/F เท่านั้นที่สามารถใช้ได้
∗ 3 ระดับความสามารถของกำลังไฟฟ้าขาออกสันนิษฐานตามค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกที่ 220 V
∗4 ค่าเปอร์เซ็นต์ในพิกัดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดจะแสดงเป็นสัดส่วนเทียบกับพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์
เมื่อใช้ซ้ำๆ คุณต้องรอจนกว่าอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์จะกลับสู่อุณหภูมิที่โหลด 100% หรืออุณหภูมิต่ำกว่าระหว่างการใช้งาน
∗5 แรงดันเอาท์พุตสูงสุดไม่เกินแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาท์พุตสูงสุดได้ภายในช่วงการตั้งค่า
อย่างไรก็ตามค่ายอดคลื่นของรูปคลื่นแรงดันเอาท์พุตอินเวอร์เตอร์ประมาณ √2 เท่าของแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
∗6 พร้อมตัวต้านทานเบรกแบบฝังตัว
∗7 ค่าขึ้นอยู่กับพิกัด ND
∗8 พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตคือค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
∗9 ค่าความจุของแหล่งจ่ายไฟคือค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
∗ 10 FR-DU08: IP40 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์ PU)
ชื่อรุ่น FR-A840-[] (-E)(GF) | 0.4 K | 0.75 K | 1.5 K | 2.2 K | 3.7 K | 5.5 K | 7.5 K | 11 K | 18.5 K | 22 K | 30 K | 45 K | 55 K | 75 K | 90 K | 110 K | 132 K | 160 K | 185 K | 220 K | 250 K | 280 K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00023 | 00038 | 00052 | 00083 | 00126 | 00170 | 00250 | 00310 | 00470 | 00620 | 00770 | 01160 | 01800 | 02160 | 02600 | 03250 | 03610 | 04320 | 04810 | 05470 | 06100 | 06830 | ||||
มอเตอร์ ใช้งานได้ กำลังการผลิต (kW) ∗ 1 | SLD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75/90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | ||
LD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | |||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | |||
HD | 0.2∗2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | |||
เอาต์พุต | พิกัดความจุ (kVA) ∗3 | SLD | 1.8 | 2.9 | 4 | 6.3 | 10 | 13 | 19 | 24 | 36 | 47 | 59 | 88 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | 521 | |
LD | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 5.8 | 8.8 | 12 | 18 | 22 | 33 | 43 | 53 | 81 | 110 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | |||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.6 | 6.9 | 9.1 | 13 | 18 | 29 | 34 | 43 | 66 | 84 | 110 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | |||
HD | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.6 | 6.9 | 9.1 | 13 | 24 | 29 | 34 | 54 | 66 | 84 | 110 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | |||
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | SLD | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 8.3 | 12.6 | 17 | 25 | 31 | 47 | 62 | 77 | 116 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | 610 | 683 | ||
LD | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 11.5 | 16 | 23 | 29 | 43 | 57 | 70 | 106 | 144 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | 610 | |||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 38 | 44 | 57 | 86 | 110 | 144 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | |||
HD | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 31 | 38 | 44 | 71 | 86 | 110 | 144 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | |||
เกินพิกัด กระแสไฟฟ้า เรทติ้ง ∗ 4 | SLD | 110% สำหรับ 60 วินาที 120% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C | |||||||||||||||||||||||
LD | 120% สำหรับ 60 วินาที 150% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C | ||||||||||||||||||||||||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 150% สำหรับ 60 วินาที 200% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C | ||||||||||||||||||||||||
HD | 200% สำหรับ 60 วินาที, 250% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน), อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C | ||||||||||||||||||||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ∗ 5 | 3 เฟส 380 ถึง 500 V | ||||||||||||||||||||||||
เบรกแบบปฏิรูป | เบรก ทรานซิสเตอร์ | มีในตัว | FR-BU2 (ตัวเลือก) | ||||||||||||||||||||||
แรงบิด เบรก แรงบิด ∗ 7 | แรงบิด 100% / 2% ED ∗6 | แรงบิด 20% / ต่อเนื่อง | แรงบิด 10% / ต่อเนื่อง | ||||||||||||||||||||||
FR-ABR (ด้วยตัวเลือกที่เลือก) | แรงบิด 100% / 10% ED | แรงบิด 100% / 6% ED | - ∗12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | จัดอันดับการป้อนข้อมูล แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ AC | 3 เฟส 380 ถึง 500 V, 50 Hz / 60 Hz ∗ 11 | |||||||||||||||||||||||
การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า AC ที่รับได้ | 323 ถึง 550 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
รูปแบบความถี่ที่รับได้ | ±5% | ||||||||||||||||||||||||
จัดอันดับการป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า (A) ∗8 | ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์ DC | SLD | 3.2 | 5.4 | 7.8 | 10.9 | 16.4 | 22.5 | 31.7 | 40.3 | 58.4 | 76.8 | 97.6 | 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
LD | 3 | 4.9 | 7.3 | 10.1 | 15.1 | 22.3 | 31 | 38.2 | 53.9 | 75.1 | 89.7 | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 2.3 | 3.7 | 6.2 | 8.3 | 12.3 | 17.4 | 22.5 | 31 | 48.2 | 56.5 | 75.1 | 108 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
HD | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 6.2 | 8.3 | 12.3 | 17.4 | 22.5 | 40.3 | 48.2 | 56.5 | 91 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ DC | SLD | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 8.3 | 12.6 | 17 | 25 | 31 | 47 | 62 | 77 | 116 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | 610 | 683 | ||
LD | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 11.5 | 16 | 23 | 29 | 43 | 57 | 70 | 106 | 144 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | 610 | |||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 38 | 44 | 57 | 86 | 110 | 144 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | 547 | |||
HD | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 31 | 38 | 44 | 71 | 86 | 110 | 144 | 180 | 216 | 260 | 325 | 361 | 432 | 481 | |||
พาวเวอร์ซัพพลาย ความจุ (kVA) ∗9 | ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์ DC | SLD | 2.5 | 4.1 | 5.9 | 8.3 | 12 | 17 | 24 | 31 | 44 | 59 | 74 | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
LD | 2.3 | 3.7 | 5.5 | 7.7 | 12 | 17 | 24 | 29 | 41 | 57 | 68 | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 6.3 | 9.4 | 13 | 17 | 24 | 37 | 43 | 57 | 83 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
HD | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 6.3 | 9.4 | 13 | 17 | 31 | 37 | 43 | 69 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ DC | SLD | 1.8 | 2.9 | 4 | 6.3 | 10 | 13 | 19 | 24 | 36 | 47 | 59 | 88 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | 521 | ||
LD | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 5.8 | 8.8 | 12 | 18 | 22 | 33 | 43 | 53 | 81 | 110 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | 465 | |||
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น) | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.6 | 6.9 | 9.1 | 13 | 18 | 29 | 34 | 43 | 66 | 84 | 110 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | 417 | |||
HD | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.6 | 6.9 | 9.1 | 13 | 24 | 29 | 34 | 54 | 66 | 84 | 110 | 137 | 165 | 198 | 248 | 275 | 329 | 367 | |||
โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) ∗ 10 | ชนิดปิด (IP20) | ชนิดเปิด (IP00) | |||||||||||||||||||||||
วิธีการระบายความร้อน | Self-ระบายความร้อน | การลดความร้อนโดยผ่านอากาศเย็น | |||||||||||||||||||||||
น้ำหนักโดยประมาณ (กก.) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 15 | 15 | 23 | 41 | 43 | 52 | 55 | 71 | 78 | 117 | 117 | 166 | 166 | 166 |
∗1 ความจุสูงสุดที่ใช้ได้หากใช้มอเตอร์ 4 ขั้วมาตรฐานของมิตซูบิชิ
∗2 ด้วยมอเตอร์ 0.2 kW เฉพาะตัวอุปกรณ์ควบคุม V/F เท่านั้นที่สามารถใช้ได้
∗ 3 ระดับความสามารถของกำลังไฟฟ้าขาออกสันนิษฐานตามค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกที่ 440 V
∗4 ค่าเปอร์เซ็นต์ในพิกัดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดจะแสดงเป็นสัดส่วนเทียบกับพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์
เมื่อใช้ซ้ำๆ คุณต้องรอจนกว่าอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์จะกลับสู่อุณหภูมิที่โหลด 100% หรืออุณหภูมิต่ำกว่าระหว่างการใช้งาน
∗5 แรงดันเอาท์พุตสูงสุดไม่เกินแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาท์พุตสูงสุดได้ภายในช่วงการตั้งค่า
อย่างไรก็ตามค่ายอดคลื่นของรูปคลื่นแรงดันเอาท์พุตอินเวอร์เตอร์ประมาณ √2 เท่าของแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
∗6 พร้อมตัวต้านทานเบรกแบบฝังตัว
∗7 ค่าขึ้นอยู่กับพิกัด ND
∗8 พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตคือค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
∗9 ค่าความจุของแหล่งจ่ายไฟคือค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
∗ 10 FR-DU08: IP40 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์ PU)
∗11 ถ้าเกิน 480 V ตัว Pr. 977 ต้องตั้ง "การเลือกโหมดแรงดันไฟฟ้าอินพุต"
∗12 สามารถปรับปรุงความจุของเบรกที่ฟื้นตัวได้ โดยใช้ตัวต้านทานเบรกที่มีจำหน่ายทั่วไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานขายมิตซูบิชิ
สเปค อุปกรณ์ควบคุม | วิธีการควบคุม | Soft-PWM control/การควบคุม PWM ความถี่สูง (เลือกได้จากการควบคุม V/F, การควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูงและ ตัวควบคุมเวกเตอร์หลังไม่มีเซ็นเซอร์) / อุปกรณ์ควบคุมแรงกระตุ้นที่เหมาะสม / ตัวควบคุมเวกเตอร์∗1 / ตัวควบคุมเวกเตอร์ไม่มีเซ็นเซอร์ PM | |
---|---|---|---|
ช่วงความถี่เอาท์พุต | 0.2 ถึง 590 Hz ( ความถี่จำกัดสูงสุด ภายใต้ตัวควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูง, ตัวควบคุมเวกเตอร์หลังไม่มีเซ็นเซอร์, ตัวควบคุมเวกเตอร์ ∗ 1 หรือ อินเวอร์เตอร์ไร้เซนเซอร์ PM คือ 400 Hz) | ||
การตั้งค่าความถี่ ความละเอียด | อินพุต อนาล็อก | 0.015 Hz / 60 Hz (ขั้วต่อ 2, 4: 0 ถึง 10 V / 12 บิต) 0.03 Hz / 60 Hz (ขั้วต่อ 2, 4: 0 ถึง 5 V / 11 บิต 0 ถึง 20 mA / ประมาณ 11 บิต ขั้วต่อ 1: 0 ถึง ±10 V / 12 บิต) 0.06 Hz / 60 Hz (ขั้วต่อ 1: 0 ถึง ±5 V / 11 บิต) | |
อินพุตดิจิตอล | 0.01 Hz | ||
ความแม่นยำความถี่ | อินพุต อนาล็อก | ภายใน± 0.2% ของความถี่เอาท์พุตสูงสุด (25°C±10°C) | |
อินพุตดิจิตอล | ภายใน 0.01% ของ ความถี่ เอาต์พุต ชุด | ||
ลักษณะแรงดันและความถี่ | ตั้งความถี่ฐานได้ตั้งแต่ 0 ถึง 590 Hz สามารถเลือกแพทเทิร์นแรงบิดคงที่/ลดแรงบิด หรือ V/F แบบปรับได้ 5 จุด | ||
แรงบิด เริ่มต้น ∗ 2 | มาตรฐาน SLD: 120% 0.3 Hz, มาตรฐาน LD: 150% 0.3 Hz, มาตรฐาน ND: 200% ∗ 3 0.3 Hz, มาตรฐาน HD: 250% ∗ 3 0.3 Hz (สำหรับ อินเวอร์เตอร์ ชนิดไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซนเซอร์ หรือ อินเวอร์เตอร์ ∗ 1) | ||
เพิ่ม แรงบิด | เพิ่ม แรงบิด ด้วยตนเอง | ||
การตั้งค่าเวลาเร่งและชะลอ | 0 ถึง 3,600 วินาที (สามารถตั้งการเร่งและการชะลอแยกกันได้) โหมด เร่ง/ลดความเร็วเป็นเส้นตรงหรือแบบตัว S สามารถเลือกมาตรการตอบโต้การเร่ง/การชะลอความเร็วของแบ็คแลชได้ | ||
การ เบรก ไฟฟ้ากระแสตรง ( มอเตอร์ เหนี่ยวนำ) | ความถี่ใช้งาน (0 ถึง 120 Hz), เวลาในการใช้งาน (0 ถึง 10 วินาที), แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (0 ถึง 30%), ตัวแปร | ||
ระดับการปฏิบัติการต่อต้านการชะงัก | ช่วงการทำงานสำหรับ เครื่องวัดระดับน้ำ การทำงานของแผงป้องกัน (คะแนน SLD: 0 ถึง 120%, คะแนน LD: 0 ถึง 150% พิกัด ND: 0 ถึง 220% พิกัด HD: 0 ถึง 280%) สามารถเลือกการทำงานว่าจะป้องกันการชะงักหรือไม่ (สำหรับการควบคุม V/F หรือการควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูง) | ||
เครื่องวัดระดับน้ำ ขีด จำกัด แรงบิด | ค่า จำกัด แรงบิด สามารถ ชุด (0 ถึง 400%, ตัวแปร) (ตัวควบคุมเวกเตอร์หลังไม่มีเซ็นเซอร์ และตัวควบคุมเวกเตอร์ ∗1 ตัวควบคุมเวกเตอร์ไม่มีเซ็นเซอร์ PM ) | ||
สเปค การดำเนินงาน | การตั้งค่าความถี่ สัญญาณ | อินพุต อนาล็อก | เทอร์มินอล 2, 4: 0 ถึง 10 V, 0 ถึง 5 V, 4 ถึง 20 mA (0 ถึง 20 mA) เลือกได้ เทอร์มินอล 1: -10 ถึง +10 V, -5 ถึง +5 V เลือกได้ |
อินพุตดิจิตอล | อินพุตโดยใช้ปุ่มหมุน M บนแผงการทำงานหรือจากหน่วยพารามิเตอร์ BCD 4 หลักหรือไบนารี 16- บิต (เมื่อใช้ FR-A8AX เพิ่มเติม) | ||
เริ่มสัญญาณ | แยกการตั้งค่าสำหรับไปข้างหน้า/ย้อนกลับ สามารถเลือกอินพุตการยึดตัวเองของสัญญาณเริ่มต้น (อินพุต 3 สาย) ได้ | ||
สัญญาณอินพุต (12 จุด) | คำสั่งการทำงานความเร็วต่ำ คำสั่งการทำงานความเร็วปานกลาง คำสั่งการทำงานความเร็วสูง การเลือกฟังก์ชั่นที่สอง การเลือกอินพุตขั้วต่อ 4 การเลือกการทำงาน JOG การเลือกการรีสตาร์ตหลังจากไฟดับชั่วคราว การ หมุน ข้อต่อ/ดึงใน, หยุด เอาต์พุต, เริ่มการเลือกการเก็บรักษาตัวเอง, คำสั่งไปข้างหน้า, คำสั่งย้อนกลับ, รีเซ็ต อินเวอร์เตอร์ สัญญาณอินพุตสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ pr. 178 ถึงPr 189 (การ เลือก ฟังก์ชั่น เทอร์มินอล อินพุต) | ||
พัลส์เทรนอินพุต | 100 kpps | ||
ฟังก์ชั่นการทำงาน | ความถี่สูงสุดบน, ความถี่ต่ำกว่า, การทำงานแบบหลายขั้นตอน, รูปแบบการเร่ง/ลดความเร็ว, การป้องกันความร้อน, การเบรกกระแสตรง, ความถี่เริ่มต้น, การดำเนินการ JOG, เอาต์พุต หยุด (MRS), แผงป้องกัน, หลีกเลี่ยงการฟื้นฟู, การ ความหน่วง กระตุ้นที่แข็งแกร่ง, พาวเวอร์ซัพพลาย DC ∗ 4, กระโดด ความถี่, การแสดงความเร็ว, เริ่มต้นใหม่หลังจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ล้มเหลว, ลำดับการสลับเชิงพาณิชย์, การตั้งค่าระยะไกล, การเร่งความเร็วอัตโนมัติ/การ ความหน่วง, ฟังก์ชั่น ลองใหม่, การเลือก ความถี่ ของตัวนำ, ข้อ จำกัด กระแสไฟฟ้า ตอบสนองสูง, การป้องกันไปข้างหน้า/ย้อนกลับ, การเลือกโหมดการทำงาน, การป้องกันการลื่น, การควบคุมการหลบหลีก, แรงบิดโหลดการควบคุมความถี่ความเร็วสูง, การควบคุมความเร็วให้ราบเรียบ, ทราเวิร์ส, การปรับอัตโนมัติ, การเลือกมอเตอร์ที่ใช้งานได้, ปรับจูน, การสื่อสาร RS-485, การสื่อสารผ่านอีเธอร์เน็ต ∗ 11, อุปกรณ์ควบคุม PID, ฟังก์ชั่น ชาร์จล่วงหน้าแบบ PID, อุปกรณ์ควบคุม ช่องว่างความสูงอย่างง่าย, การเลือกการทำงานของ พัดลมระบายความร้อน, การเลือกหยุด (การ ความหน่วง/การวิ่งฟรี) ฟังก์ชั่นหยุดการชะลอเมื่อไฟฟ้าดับ การควบคุมการหยุดการหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่นซีเควนส์ การวินิจฉัยสภาพการใช้งาน ตัวจับเวลางานซ่อมบำรุง มอนิเตอร์กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย การจัดเรตติ้งมัลติเพล็กซ์, การควบคุมทิศทาง ∗ 1, การควบคุมความเร็ว, การควบคุมแรงบิด, การควบคุมตำแหน่ง, การกระตุ้นล่วงหน้า, ข้อ จำกัด แรงบิด, การทดสอบการทำงาน, แหล่งจ่ายไฟอินพุต 24 V สำหรับวงจรควบคุม ฟังก์ชั่นเซฟตี้สต็อป อุปกรณ์ควบคุมกันสั่นสะเทือน | ||
สัญญาณนำออก | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ (5 จุด) รีเลย์เอาท์พุต (2 จุด) | อินเวอร์เตอร์ที่กำลังทำงาน ความถี่ที่ได้รับ ไฟดับชั่วขณะ / แรงดันไฟต่ำ∗4 คำเตือนโอเวอร์โหลด การตรวจจับความถี่เอาท์พุต ข้อผิดพลาด สัญญาณเอาท์พุตสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ pr. 190 ถึงราคา 196 (โดยการเลือกฟังก์ชั่นเทอร์มินอลนำออก) รหัส สัญญาณเตือน อินเวอร์เตอร์ สามารถ นำออกจาก เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ (4 บิต) | |
พัลส์เทรนเอาท์พุต (ประเภท FM) | 50 kpps | ||
แสดง | สำหรับ ไฟบอกสถานะ | พัลส์เทรนเอาท์พุต (ประเภท FM) | สูงสุด 2.4 kHz: 1 จุด (ความถี่เอาต์พุต) จอภาพสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ Pr. 54, "การเลือกฟังก์ชั่นขั้วต่อ FM/CA" |
กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต (ชนิด CA) | สูงสุด 20 mA DC: 1 จุด (ความถี่ เอาต์พุต) จอภาพสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ Pr. 54, "การเลือกฟังก์ชั่นขั้วต่อ FM/CA" | ||
แรงดัน เอาต์พุต | สูงสุด 10 V DC: 1 จุด (ความถี่ เอาต์พุต) จอภาพสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ Pr. 158, "การเลือกฟังก์ชั่นขั้วต่อ AM" | ||
แผงควบคุมการทำงาน (FR-DU08) | สภาพการใช้งาน | ความถี่เอาท์พุต กระแสไฟเอาท์พุต แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต การตั้งค่าความถี่ จอภาพสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ Pr. 52 "การเลือกจอภาพหลักของแผงควบคุมการทำงาน" | |
ข้อความผิดพลาด | เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่นการป้องกัน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น สภาวะทันทีก่อนการทำงานของฟังก์ชั่นป้องกัน เช่น แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต กระแสไฟฟ้า ความถี่ เวลาเปิดไฟฟ้าทั้งหมด วันที่และเวลาที่เชื่อมโยงกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดสูงสุด 8 ข้อความจะถูกเก็บไว้ | ||
ฟังก์ชั่นการป้องกันและสัญญาณเตือน | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | การตัดเมื่อกระแสลัดเกินระหว่างการเร่ง การตัดเมื่อกระแสลัดระหว่างการทำงานความเร็วคงที่ การหยุด/หน่วงเมื่อกระแสลัดเกินระหว่างการเร่ง การตัดเมื่อกระแสลัดแรงดันไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานความเร็วคงที่ การหยุด/หน่วงเมื่อกระแสลัดแรงดันไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้น, การตัดเมื่ออินเวอร์เตอร์ เกินลัด (ความร้อนอิเล็กทรอนิกส์), การตัดเมื่อมอเตอร์ เกินพิกัด (ความร้อนอิเล็กทรอนิกส์), ฟินโอเวอร์ฮีท ไฟดับชั่วขณะ∗4 แรงดันไฟฟ้าต่ำ∗4 เฟสอินพุตขาดหายไป∗4∗5 การหยุดป้องกันการชะงัก การตรวจจับขั้นตอนที่ผิดพลาด∗5 การตรวจจับข้อผิดพลาดขีดจำกัดสูงสุด การตรวจจับข้อผิดพลาดที่ต่ำกว่าขีด จำกัด, การตรวจจับการหยุดที่ผิดปกติของ ทรานซิสเตอร์ ∗ 6, เอาต์พุต - ข้อผิดพลาดของ สายดิน, เอาต์พุต ลัดวงจร, เฟสเอาต์พุตขาดหายไป, การดำเนินการระบายความร้อนภายนอก ∗ 5, การทำงานของเทอร์มิสเตอร์ PTC ∗ 5, ข้อผิดพลาดของตัวเลือก, ข้อผิดพลาดของตัวเลือก ระบบสื่อสาร, ข้อผิดพลาด องค์ประกอบ จัดเก็บพารามิเตอร์, การถอด PU, เกินจำนวนครั้งสูงสุดของการลองใหม่∗5 ข้อผิดพลาด CPU แหล่งจ่ายไฟของแผงการทำงานลัดวงจร / แหล่งจ่ายไฟขั้วต่อ RS-485 ลัดวงจร ข้อผิดพลาดของแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC การตรวจจับกระแสเอาต์พุตที่ผิดปกติ ∗ 5, ข้อผิดพลาดในการระงับวงจรเร่งด่วน ∗ 4, ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร, ข้อผิดพลาดอินพุตแบบอะนาล็อก, ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อของ USB, ข้อผิดพลาดของวงจรความปลอดภัย, การสร้างความเร็วมากเกินไป ∗ 5, การตรวจจับความเบี่ยงเบนของความเร็วที่มากเกินไป ∗ 1 ∗ 5, การตรวจจับวงจรเปิด ∗ 1 ∗ 5, ข้อผิดพลาด ตำแหน่ง ขนาดใหญ่ ∗ 1 ∗ 5, ข้อผิดพลาดลำดับของเบรก ∗ 5 ข้อผิดพลาดของเฟส เอ็นโค้ดเดอร์ ∗ 1 ∗ 5, ข้อผิดพลาดการสูญเสียอินพุต 4 mA ∗ 5, PID ข้อผิดพลาดก่อนการชาร์จ ∗ 5, สัญญาณ PID ผิดพลาด ∗ 5, ข้อผิดพลาดการยกเลิก ความหน่วง 5, ข้อผิดพลาดวงจรภายใน, ข้อผิดพลาดอุณหภูมิภายใน ∗ 7, ไม่ทราบตำแหน่งขั้ว ∗ 1 | |
ฟังก์ชั่น การตั้งเตือน | พัดลมระบายความร้อน ทำงานผิดปกติ, ป้องกันไฟรั่ว (กระแสไฟเกิน), ป้องกันไฟรั่ว (แรงดันไฟฟ้าเกิน), เบรกเบรกที่ปรับได้ - สัญญาณเตือนล่วงหน้า ∗ 5 ∗ 6, สัญญาณเตือน ล่วงหน้าความร้อนทางอิเล็กทรอนิกส์, การหยุดของ PU, การแสดงข้อจำกัดของ ความเร็ว (เอาต์พุต ภายใต้การ จำกัด ความเร็ว) ∗ 5, คัดลอกพารามิเตอร์, ตัวหยุดความปลอดภัยทำงาน ตัวจับเวลา 1 ถึง 3 อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง ∗ 5 สัญญาณเตือนข้อผิดพลาดของโฮสต์ USB ข้อผิดพลาดการตั้งค่าจุดเริ่มต้น, 5 สัญญาณเตือน จุดเริ่มต้นการส่งคืนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ∗ 5, การตั้งเตือน ค่าพารามิเตอร์กลับคืน ∗ 5, แผงควบคุมการทำงานล็อค ∗ 5, กำลังดำเนินการตั้งรหัสผ่าน ∗ 5, ข้อผิดพลาดในการเขียนพารามิเตอร์, ข้อผิดพลาดในการดำเนินการคัดลอก, การทำงานของการจ่ายไฟ ภายนอก 24-V, พัดลมระบายความร้อนหมุนเวียนภายในทำงานผิดปกติ ∗7, การทำงานต่อเนื่องหลังจากข้อผิดพลาดในระบบสื่อสาร∗ 5, ข้อผิดพลาดใน สัญญาณเตือน โหลดไฟฟ้า ข้อผิดพลาดใน ระบบสื่อสาร เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ∗ 11 | ||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10°C ถึง +50°C (0°C ถึง +50°C สำหรับ FR-A800-GF) (ไม่แช่แข็ง) (จัดอันดับ LD/ND/HD) -10°C ถึง +40°C (0°C ถึง +40°C สำหรับ FR-A800-GF) (ไม่แช่แข็ง) (รองรับ SLD, รองรับ IP55) | |
ความชื้นโดยรอบ | ความชื้นสัมพัทธ์ 95% หรือต่ำกว่า (ไม่กลั่นตัว) (การเคลือบผิวบอร์ด [สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC60721-3-3 3C2/3S2] รองรับ IP55) ความชื้นสัมพัทธ์ 90% หรือต่ำกว่า (ไม่กลั่นตัว) (ไม่มีการเคลือบผิวบอร์ด) | ||
อุณหภูมิการเก็บรักษา ∗ 8 | -20°C ถึง +65°C | ||
บรรยากาศ | ในร่ม (ปราศจากก๊าซกัดกร่อนหรือติดไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่นละออง) | ||
ระดับความสูงและการสั่นสะเทือน | 1,000 ม. หรือน้อยกว่า∗9, 5.9 m/s2 หรือน้อยกว่า∗10 10 ถึง 55 Hz (ในแต่ละทิศทางของ X Y และ Z) |
∗1 มีผลเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งตัวเลือกเพื่อควบคุมซัพพอร์ตเวกเตอร์ (ฟังก์ชันการป้องกันที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่ติดตั้ง)
∗ 2 หากเลือก การควบคุมเวคเตอร์แบบ ไร้เซนเซอร์ PM ให้อ้างอิง หน้า 211
∗สำหรับ 3 FR-A820-5.5 K (00340) หรือใหญ่กว่าและ FR-A840-5.5 K (00170) หรือใหญ่กว่า ค่าเริ่มต้นจะจำกัดไว้ที่ 150% ตามระดับขีดจำกัดแรงบิด
∗4 มีผลกับโมเดลโครงสร้างมาตรฐาน และรุ่นที่รองรับการใช้งาน IP55 เท่านั้น
∗5 ฟังก์ชั่นการป้องกันนี้ไม่ทำงานจากสถานะเริ่มต้น
∗ 6 ฟังก์ชั่น งานได้เฉพาะกับรุ่นโครงสร้าง มาตรฐาน
∗7 ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้กับรุ่นที่รองรับการใช้งาน IP55 เท่านั้น
∗ 8 อุณหภูมินี้สามารถใช้ได้ใน ระยะเวลา สั้น ๆ เช่นในระหว่างการขนส่ง
∗ 9 หากติดตั้งหน่วยที่ระดับความสูงเกิน 1,000 ม. (สูงถึง 2,500 ม.) พิกัดกระแสไฟฟ้า จะต้องลดลง 3% ทุก ๆ 500 ม.
∗10 2.9 m/s2 หรือน้อยกว่าสำหรับ FR-A840-160 K (04320) หรือใหญ่กว่า
∗11 ฟังก์ชั่น งานได้กับ FR-A800-E เท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
FR-A820-3.7K-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต (kVA) | การสื่อสารภายนอก | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | โครงสร้างในการป้องกัน | เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | เอาต์พุต จัดอันดับ พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | รหัสของทรัสโก้ | การ การเคลือบผิว แผ่นวงจร | ฟังก์ชั่น | ชนิดมีขั้วต่อ | การชุบตัวนำ | โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) | ระบบ ระบายความร้อน | มวล โดยประมาณ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,507.00 ฿ 15,672.12 | INVERTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.7 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 6.7 | RS-232/422/485 | CE / UL / CUL | 260 | 150 | 140 | - | 17.5 | 3 เฟส 200–240 | 775-6356 | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
สเปคเอาท์พุท | 3 เฟส |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR-A820-3.7K-1 ในชุด อินเวอร์เตอร์สำหรับใช้งานทั่วไป FREQROL-A800
รหัสสินค้า |
---|
FR-A820-11K-1 |
FR-A820-15K-1 |
FR-A820-18.5K-1 |
FR-A820-30K-1 |
FR-A820-37K-1 |
FR-A820-45K-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต (kVA) | การสื่อสารภายนอก | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | โครงสร้างในการป้องกัน | เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | เอาต์พุต จัดอันดับ พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | รหัสของทรัสโก้ | การ การเคลือบผิว แผ่นวงจร | ฟังก์ชั่น | ชนิดมีขั้วต่อ | การชุบตัวนำ | โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) | ระบบ ระบายความร้อน | มวล โดยประมาณ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,755.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3 เฟส 200 โวลต์ | 18 | RS-232/422/485 | UL / CUL / CE | - | 220 | - | ชนิดปิด (IP20) | 33 | 3 เฟส 200 ถึง 240 | - | N/A | รุ่นมาตรฐาน | FM | N/A | - | - | - | ||
฿ 38,495.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 เฟส 200 โวลต์ | 18 | RS-232/422/485 | UL / CUL / CE | - | 250 | - | ชนิดปิด (IP20) | 46 | 3 เฟส 200 ถึง 240 | - | N/A | รุ่นมาตรฐาน | FM | N/A | - | - | - | ||
฿ 54,663.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18.5 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 29 | RS-232/422/485 | UL / CUL / CE | 400 | 250 | 190 | - | 76 | 3 เฟส 200–240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 97,592.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 เฟส 200 โวลต์ | 44 | RS-232/422/485 | UL / CUL / CE | - | 325 | - | ชนิดเปิด (IP00) | 90 | 3 เฟส 200 ถึง 240 | - | N/A | รุ่นมาตรฐาน | FM | N/A | - | - | - | ||
฿ 131,963.00 | 1 ชิ้น | 79 วัน | 37 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 55 | RS-232/422/485 | UL / CUL / CE | 550 | 435 | 250 | - | 145 | 3 เฟส 200–240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 155,062.00 | 1 ชิ้น | 79 วัน | 45 | 3 เฟส 200 โวลต์ | 67 | RS-232/422/485 | UL / CUL / CE | 550 | 435 | 250 | - | 175 | 3 เฟส 200–240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง