1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อินเวอร์เตอร์สำหรับใช้งานทั่วไป FREQROL-A800 (รหัสสินค้า)

MID A800

อินเวอร์เตอร์สำหรับใช้งานทั่วไป FREQROL-A800
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,627.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อินเวอร์เตอร์สมรรถนะสูงและคุณภาพสูง

[คุณสมบัติ]
· อินเวอร์เตอร์ชนิดไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซนเซอร์ขั้นสูงของแท้
· อินเวอร์เตอร์รองรับความต้องการเครื่องจักรทุกประเภท
· ติดตั้งชิ้นส่วนที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีฟังก์ชั่นการตรวจสอบตัวเอง
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง
· พาวเวอร์ซัพพลายความถี่แปรผันได้ซึ่งสามารถเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสได้ง่ายและยืดหยุ่น

พิกัด (มาตรฐานโมเดลโครงสร้าง) 200 V Class

ชื่อรุ่น FR-A820-[] (-E)(GF)0.4 K0.75 K1.5 K2.2 K3.7 K18.5 K37 K45 K55 K75 K90 K
0004600077001050016700250009300187002330031600380004750
บังคับความจุ มอเตอร์
(kW) ∗1
SLD0.751.52.23.75.52245557590/110132
LD0.751.52.23.75.52245557590110
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)0.40.751.52.23.718.53745557590
HD0.2∗20.40.751.52.2153037455575
เอาต์พุตพิกัดความจุ
(kVA) ∗3
SLD1.82.946.410357189120145181
LD1.62.73.75.88.8326581110132165
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)1.11.934.26.729556782110132
HD0.61.11.934.22344556782110
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
SLD4.67.710.516.72593187233316380475
LD4.279.615.22385170212288346432
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)3581117.576145175215288346
HD1.53581161115145175215288
เกินพิกัด กระแสไฟฟ้า
เรทติ้ง ∗ 4
SLD110% สำหรับ 60 วินาที 120% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C
LD120% สำหรับ 60 วินาที 150% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)150% สำหรับ 60 วินาที 200% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C
HD200% สำหรับ 60 วินาที, 250% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน), อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ∗53 เฟส 200 ถึง 240 V
เบรกแบบปฏิรูปเบรก ทรานซิสเตอร์แบบฝังFR-BU2 (ตัวเลือก)
แรงบิด เบรก แรงบิด ∗ 7แรงบิด 150%, 3% ED ∗ 6แรงบิด 100% / 3% ED ∗6แรงบิด 20% / ต่อเนื่องแรงบิด 10% / ต่อเนื่อง
 FR-ABR
(ด้วยตัวเลือกที่เลือก)
แรงบิด 150%, 10% EDแรงบิด 100% / 10% EDแรงบิด 100%
/ 6% ED
พาวเวอร์ซัพพลายจัดอันดับการป้อนข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ AC
3 เฟส 200 ถึง 240 V, 50 Hz / 60 Hz
การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า AC ที่รับได้170 ถึง 264 V, 50 Hz / 60 Hz
รูปแบบความถี่ที่รับได้±5%
จัดอันดับการป้อนข้อมูล
กระแสไฟฟ้า (A)
∗8
ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์ DC
SLD5.38.913.219.731.3115221269
LD58.312.218.328.5106207255
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)3.96.310.614.122.696.3181216266
HD2.33.96.310.614.180150181216
ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ DC
SLD4.67.710.516.72593187233316380475
LD4.279.615.22385170212288346432
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)3581117.576145175215288346
HD1.53581161115145175215288
พาวเวอร์ซัพพลาย
ความจุ (kVA)
∗9
ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์ DC
SLD23.457.5124484103
LD1.93.24.7711417997
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)1.52.445.48.6376982101
HD0.91.52.445.430576982
ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ DC
SLD1.82.946.410357189120145181
LD1.62.73.75.88.8326581110132165
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)1.11.934.26.729556782110132
HD0.61.11.934.22344556782110
โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) ∗ 10ชนิดปิด (IP20)ชนิดเปิด (IP00)
วิธีการระบายความร้อนSelf-ระบายความร้อนการลดความร้อนโดยผ่านอากาศเย็น
น้ำหนักโดยประมาณ (กก.)2.02.23.33.33.3154242547474

∗1 ความจุสูงสุดที่ใช้ได้หากใช้มอเตอร์ 4 ขั้วมาตรฐานของมิตซูบิชิ
∗2 ด้วยมอเตอร์ 0.2 kW เฉพาะตัวอุปกรณ์ควบคุม V/F เท่านั้นที่สามารถใช้ได้
∗ 3 ระดับความสามารถของกำลังไฟฟ้าขาออกสันนิษฐานตามค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกที่ 220 V
∗4 ค่าเปอร์เซ็นต์ในพิกัดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดจะแสดงเป็นสัดส่วนเทียบกับพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์
เมื่อใช้ซ้ำๆ คุณต้องรอจนกว่าอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์จะกลับสู่อุณหภูมิที่โหลด 100% หรืออุณหภูมิต่ำกว่าระหว่างการใช้งาน
∗5 แรงดันเอาท์พุตสูงสุดไม่เกินแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาท์พุตสูงสุดได้ภายในช่วงการตั้งค่า
อย่างไรก็ตามค่ายอดคลื่นของรูปคลื่นแรงดันเอาท์พุตอินเวอร์เตอร์ประมาณ √2 เท่าของแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
∗6 พร้อมตัวต้านทานเบรกแบบฝังตัว
∗7 ค่าขึ้นอยู่กับพิกัด ND
∗8 พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตคือค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
∗9 ค่าความจุของแหล่งจ่ายไฟคือค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
∗ 10 FR-DU08: IP40 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์ PU)

 

พิกัด (โมเดลโครงสร้างมาตรฐาน) 400 V Class

ชื่อรุ่น FR-A840-[] (-E)(GF)0.4 K0.75 K1.5 K2.2 K3.7 K5.5 K7.5 K11 K18.5 K22 K30 K45 K55 K75 K90 K110 K132 K160 K185 K220 K250 K280 K
00023000380005200083001260017000250003100047000620007700116001800021600260003250036100432004810054700610006830
มอเตอร์ ใช้งานได้
กำลังการผลิต (kW) ∗ 1
SLD0.751.52.23.75.57.511152230375575/90110132160185220250280315355
LD0.751.52.23.75.57.51115223037557590110132160185220250280315
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)0.40.751.52.23.75.57.51118.5223045557590110132160185220250280
HD0.2∗20.40.751.52.23.75.57.51518.5223745557590110132160185220250
เอาต์พุตพิกัดความจุ
(kVA) ∗3
SLD1.82.946.31013192436475988137165198248275329367417465521
LD1.62.73.75.88.812182233435381110137165198248275329367417465
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)1.11.934.66.99.113182934436684110137165198248275329367417
HD0.61.11.934.66.99.113242934546684110137165198248275329367
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
SLD2.33.85.28.312.6172531476277116180216260325361432481547610683
LD2.13.54.87.611.5162329435770106144180216260325361432481547610
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)1.52.546912172338445786110144180216260325361432481547
HD0.81.52.546912173138447186110144180216260325361432481
เกินพิกัด กระแสไฟฟ้า
เรทติ้ง ∗ 4
SLD110% สำหรับ 60 วินาที 120% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C
LD120% สำหรับ 60 วินาที 150% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)150% สำหรับ 60 วินาที 200% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C
HD200% สำหรับ 60 วินาที, 250% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน), อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ∗ 53 เฟส 380 ถึง 500 V
เบรกแบบปฏิรูปเบรก ทรานซิสเตอร์มีในตัวFR-BU2 (ตัวเลือก)
แรงบิด เบรก แรงบิด ∗ 7แรงบิด 100% / 2% ED ∗6แรงบิด 20% / ต่อเนื่องแรงบิด 10% / ต่อเนื่อง
 FR-ABR
(ด้วยตัวเลือกที่เลือก)
แรงบิด 100% / 10% EDแรงบิด 100% / 6% ED- ∗12
พาวเวอร์ซัพพลายจัดอันดับการป้อนข้อมูล
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ AC
3 เฟส 380 ถึง 500 V, 50 Hz / 60 Hz ∗ 11
การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า AC ที่รับได้323 ถึง 550 V, 50 Hz / 60 Hz
รูปแบบความถี่ที่รับได้±5%
จัดอันดับการป้อนข้อมูล
กระแสไฟฟ้า (A)
∗8
ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์ DC
SLD3.25.47.810.916.422.531.740.358.476.897.6141
LD34.97.310.115.122.33138.253.975.189.7130
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)2.33.76.28.312.317.422.53148.256.575.1108134
HD1.42.33.76.28.312.317.422.540.348.256.591108
ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ DC
SLD2.33.85.28.312.6172531476277116180216260325361432481547610683
LD2.13.54.87.611.5162329435770106144180216260325361432481547610
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)1.52.546912172338445786110144180216260325361432481547
HD0.81.52.546912173138447186110144180216260325361432481
พาวเวอร์ซัพพลาย
ความจุ
(kVA) ∗9
ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์ DC
SLD2.54.15.98.312172431445974107
LD2.33.75.57.71217242941576899
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)1.72.84.76.39.413172437435783102
HD1.11.72.84.76.39.413173137436983
ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ DC
SLD1.82.946.31013192436475988137165198248275329367417465521
LD1.62.73.75.88.812182233435381110137165198248275329367417465
ND (การตั้งค่าเริ่มต้น)1.11.934.66.99.113182934436684110137165198248275329367417
HD0.61.11.934.66.99.113242934546684110137165198248275329367
โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) ∗ 10ชนิดปิด (IP20)ชนิดเปิด (IP00)
วิธีการระบายความร้อนSelf-ระบายความร้อนการลดความร้อนโดยผ่านอากาศเย็น
น้ำหนักโดยประมาณ (กก.)2.82.82.83.33.36.76.78.3151523414352557178117117166166166

∗1 ความจุสูงสุดที่ใช้ได้หากใช้มอเตอร์ 4 ขั้วมาตรฐานของมิตซูบิชิ
∗2 ด้วยมอเตอร์ 0.2 kW เฉพาะตัวอุปกรณ์ควบคุม V/F เท่านั้นที่สามารถใช้ได้
∗ 3 ระดับความสามารถของกำลังไฟฟ้าขาออกสันนิษฐานตามค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกที่ 440 V
∗4 ค่าเปอร์เซ็นต์ในพิกัดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดจะแสดงเป็นสัดส่วนเทียบกับพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์
เมื่อใช้ซ้ำๆ คุณต้องรอจนกว่าอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์จะกลับสู่อุณหภูมิที่โหลด 100% หรืออุณหภูมิต่ำกว่าระหว่างการใช้งาน
∗5 แรงดันเอาท์พุตสูงสุดไม่เกินแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาท์พุตสูงสุดได้ภายในช่วงการตั้งค่า
อย่างไรก็ตามค่ายอดคลื่นของรูปคลื่นแรงดันเอาท์พุตอินเวอร์เตอร์ประมาณ √2 เท่าของแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
∗6 พร้อมตัวต้านทานเบรกแบบฝังตัว
∗7 ค่าขึ้นอยู่กับพิกัด ND
∗8 พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตคือค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
∗9 ค่าความจุของแหล่งจ่ายไฟคือค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าอิมพีแดนซ์ของแหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงอิมพีแดนซ์ของเครื่องปฏิกรณ์อินพุตและสายไฟ)
∗ 10 FR-DU08: IP40 (ไม่รวมคอนเนคเตอร์ PU)
∗11 ถ้าเกิน 480 V ตัว Pr. 977 ต้องตั้ง "การเลือกโหมดแรงดันไฟฟ้าอินพุต"
∗12 สามารถปรับปรุงความจุของเบรกที่ฟื้นตัวได้ โดยใช้ตัวต้านทานเบรกที่มีจำหน่ายทั่วไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานขายมิตซูบิชิ

 

สเปคทั่วไป (รุ่นมาตรฐาน)

สเปค อุปกรณ์ควบคุมวิธีการควบคุมSoft-PWM control/การควบคุม PWM ความถี่สูง (เลือกได้จากการควบคุม V/F, การควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูงและ
ตัวควบคุมเวกเตอร์หลังไม่มีเซ็นเซอร์) / อุปกรณ์ควบคุมแรงกระตุ้นที่เหมาะสม / ตัวควบคุมเวกเตอร์∗1 / ตัวควบคุมเวกเตอร์ไม่มีเซ็นเซอร์ PM
ช่วงความถี่เอาท์พุต0.2 ถึง 590 Hz ( ความถี่จำกัดสูงสุด ภายใต้ตัวควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูง, ตัวควบคุมเวกเตอร์หลังไม่มีเซ็นเซอร์, ตัวควบคุมเวกเตอร์ ∗ 1 หรือ
อินเวอร์เตอร์ไร้เซนเซอร์ PM คือ 400 Hz)
การตั้งค่าความถี่
ความละเอียด
อินพุต อนาล็อก0.015 Hz / 60 Hz (ขั้วต่อ 2, 4: 0 ถึง 10 V / 12 บิต)
0.03 Hz / 60 Hz (ขั้วต่อ 2, 4: 0 ถึง 5 V / 11 บิต 0 ถึง 20 mA / ประมาณ 11 บิต ขั้วต่อ 1: 0 ถึง ±10 V / 12 บิต)
0.06 Hz / 60 Hz (ขั้วต่อ 1: 0 ถึง ±5 V / 11 บิต)
อินพุตดิจิตอล0.01 Hz
ความแม่นยำความถี่อินพุต อนาล็อกภายใน± 0.2% ของความถี่เอาท์พุตสูงสุด (25°C±10°C)
อินพุตดิจิตอลภายใน 0.01% ของ ความถี่ เอาต์พุต ชุด
ลักษณะแรงดันและความถี่ตั้งความถี่ฐานได้ตั้งแต่ 0 ถึง 590 Hz สามารถเลือกแพทเทิร์นแรงบิดคงที่/ลดแรงบิด หรือ V/F แบบปรับได้ 5 จุด
แรงบิด เริ่มต้น ∗ 2มาตรฐาน SLD: 120% 0.3 Hz, มาตรฐาน LD: 150% 0.3 Hz, มาตรฐาน ND: 200% ∗ 3 0.3 Hz, มาตรฐาน HD: 250% ∗ 3 0.3 Hz
(สำหรับ อินเวอร์เตอร์ ชนิดไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซนเซอร์ หรือ อินเวอร์เตอร์ ∗ 1)
เพิ่ม แรงบิดเพิ่ม แรงบิด ด้วยตนเอง
การตั้งค่าเวลาเร่งและชะลอ0 ถึง 3,600 วินาที (สามารถตั้งการเร่งและการชะลอแยกกันได้) โหมด เร่ง/ลดความเร็วเป็นเส้นตรงหรือแบบตัว S สามารถเลือกมาตรการตอบโต้การเร่ง/การชะลอความเร็วของแบ็คแลชได้
การ เบรก ไฟฟ้ากระแสตรง ( มอเตอร์ เหนี่ยวนำ)ความถี่ใช้งาน (0 ถึง 120 Hz), เวลาในการใช้งาน (0 ถึง 10 วินาที), แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (0 ถึง 30%), ตัวแปร
ระดับการปฏิบัติการต่อต้านการชะงักช่วงการทำงานสำหรับ เครื่องวัดระดับน้ำ การทำงานของแผงป้องกัน (คะแนน SLD: 0 ถึง 120%, คะแนน LD: 0 ถึง 150%
พิกัด ND: 0 ถึง 220% พิกัด HD: 0 ถึง 280%) สามารถเลือกการทำงานว่าจะป้องกันการชะงักหรือไม่ (สำหรับการควบคุม V/F หรือการควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูง)
เครื่องวัดระดับน้ำ ขีด จำกัด แรงบิดค่า จำกัด แรงบิด สามารถ ชุด (0 ถึง 400%, ตัวแปร)
(ตัวควบคุมเวกเตอร์หลังไม่มีเซ็นเซอร์ และตัวควบคุมเวกเตอร์ ∗1 ตัวควบคุมเวกเตอร์ไม่มีเซ็นเซอร์ PM )
สเปค การดำเนินงานการตั้งค่าความถี่
สัญญาณ
อินพุต อนาล็อกเทอร์มินอล 2, 4: 0 ถึง 10 V, 0 ถึง 5 V, 4 ถึง 20 mA (0 ถึง 20 mA) เลือกได้
เทอร์มินอล 1: -10 ถึง +10 V, -5 ถึง +5 V เลือกได้
อินพุตดิจิตอลอินพุตโดยใช้ปุ่มหมุน M บนแผงการทำงานหรือจากหน่วยพารามิเตอร์
BCD 4 หลักหรือไบนารี 16- บิต (เมื่อใช้ FR-A8AX เพิ่มเติม)
เริ่มสัญญาณแยกการตั้งค่าสำหรับไปข้างหน้า/ย้อนกลับ สามารถเลือกอินพุตการยึดตัวเองของสัญญาณเริ่มต้น (อินพุต 3 สาย) ได้
สัญญาณอินพุต (12 จุด)คำสั่งการทำงานความเร็วต่ำ คำสั่งการทำงานความเร็วปานกลาง คำสั่งการทำงานความเร็วสูง การเลือกฟังก์ชั่นที่สอง การเลือกอินพุตขั้วต่อ 4 การเลือกการทำงาน JOG การเลือกการรีสตาร์ตหลังจากไฟดับชั่วคราว
การ หมุน ข้อต่อ/ดึงใน, หยุด เอาต์พุต, เริ่มการเลือกการเก็บรักษาตัวเอง, คำสั่งไปข้างหน้า, คำสั่งย้อนกลับ, รีเซ็ต อินเวอร์เตอร์
สัญญาณอินพุตสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ pr. 178 ถึงPr 189 (การ เลือก ฟังก์ชั่น เทอร์มินอล อินพุต)
 พัลส์เทรนอินพุต100 kpps
ฟังก์ชั่นการทำงานความถี่สูงสุดบน, ความถี่ต่ำกว่า, การทำงานแบบหลายขั้นตอน, รูปแบบการเร่ง/ลดความเร็ว, การป้องกันความร้อน, การเบรกกระแสตรง, ความถี่เริ่มต้น, การดำเนินการ JOG,
เอาต์พุต หยุด (MRS), แผงป้องกัน, หลีกเลี่ยงการฟื้นฟู, การ ความหน่วง กระตุ้นที่แข็งแกร่ง, พาวเวอร์ซัพพลาย DC ∗ 4, กระโดด ความถี่, การแสดงความเร็ว, เริ่มต้นใหม่หลังจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ล้มเหลว,
ลำดับการสลับเชิงพาณิชย์, การตั้งค่าระยะไกล, การเร่งความเร็วอัตโนมัติ/การ ความหน่วง, ฟังก์ชั่น ลองใหม่, การเลือก ความถี่ ของตัวนำ, ข้อ จำกัด กระแสไฟฟ้า ตอบสนองสูง,
การป้องกันไปข้างหน้า/ย้อนกลับ, การเลือกโหมดการทำงาน, การป้องกันการลื่น, การควบคุมการหลบหลีก, แรงบิดโหลดการควบคุมความถี่ความเร็วสูง, การควบคุมความเร็วให้ราบเรียบ,
ทราเวิร์ส, การปรับอัตโนมัติ, การเลือกมอเตอร์ที่ใช้งานได้, ปรับจูน, การสื่อสาร RS-485, การสื่อสารผ่านอีเธอร์เน็ต ∗ 11,
อุปกรณ์ควบคุม PID, ฟังก์ชั่น ชาร์จล่วงหน้าแบบ PID, อุปกรณ์ควบคุม ช่องว่างความสูงอย่างง่าย, การเลือกการทำงานของ พัดลมระบายความร้อน, การเลือกหยุด (การ ความหน่วง/การวิ่งฟรี)
ฟังก์ชั่นหยุดการชะลอเมื่อไฟฟ้าดับ การควบคุมการหยุดการหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่นซีเควนส์ การวินิจฉัยสภาพการใช้งาน ตัวจับเวลางานซ่อมบำรุง มอนิเตอร์กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย
การจัดเรตติ้งมัลติเพล็กซ์, การควบคุมทิศทาง ∗ 1, การควบคุมความเร็ว, การควบคุมแรงบิด, การควบคุมตำแหน่ง, การกระตุ้นล่วงหน้า, ข้อ จำกัด แรงบิด, การทดสอบการทำงาน,
แหล่งจ่ายไฟอินพุต 24 V สำหรับวงจรควบคุม ฟังก์ชั่นเซฟตี้สต็อป อุปกรณ์ควบคุมกันสั่นสะเทือน
สัญญาณนำออกOutput แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์
(5 จุด)
รีเลย์เอาท์พุต (2 จุด)
อินเวอร์เตอร์ที่กำลังทำงาน ความถี่ที่ได้รับ ไฟดับชั่วขณะ / แรงดันไฟต่ำ∗4 คำเตือนโอเวอร์โหลด การตรวจจับความถี่เอาท์พุต ข้อผิดพลาด
สัญญาณเอาท์พุตสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ pr. 190 ถึงราคา 196 (โดยการเลือกฟังก์ชั่นเทอร์มินอลนำออก)
รหัส สัญญาณเตือน อินเวอร์เตอร์ สามารถ นำออกจาก เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ (4 บิต)
พัลส์เทรนเอาท์พุต
(ประเภท FM)
50 kpps
แสดงสำหรับ ไฟบอกสถานะพัลส์เทรนเอาท์พุต
(ประเภท FM)
สูงสุด 2.4 kHz: 1 จุด (ความถี่เอาต์พุต)
จอภาพสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ Pr. 54, "การเลือกฟังก์ชั่นขั้วต่อ FM/CA"
กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต
(ชนิด CA)
สูงสุด 20 mA DC: 1 จุด (ความถี่ เอาต์พุต)
จอภาพสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ Pr. 54, "การเลือกฟังก์ชั่นขั้วต่อ FM/CA"
แรงดัน เอาต์พุตสูงสุด 10 V DC: 1 จุด (ความถี่ เอาต์พุต)
จอภาพสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ Pr. 158, "การเลือกฟังก์ชั่นขั้วต่อ AM"
แผงควบคุมการทำงาน
(FR-DU08)
สภาพการใช้งานความถี่เอาท์พุต กระแสไฟเอาท์พุต แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต การตั้งค่าความถี่
จอภาพสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ Pr. 52 "การเลือกจอภาพหลักของแผงควบคุมการทำงาน"
ข้อความผิดพลาดเมื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่นการป้องกัน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น สภาวะทันทีก่อนการทำงานของฟังก์ชั่นป้องกัน เช่น แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต กระแสไฟฟ้า ความถี่ เวลาเปิดไฟฟ้าทั้งหมด
วันที่และเวลาที่เชื่อมโยงกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดสูงสุด 8 ข้อความจะถูกเก็บไว้
ฟังก์ชั่นการป้องกันและสัญญาณเตือนฟังก์ชั่น การป้องกันการตัดเมื่อกระแสลัดเกินระหว่างการเร่ง การตัดเมื่อกระแสลัดระหว่างการทำงานความเร็วคงที่ การหยุด/หน่วงเมื่อกระแสลัดเกินระหว่างการเร่ง การตัดเมื่อกระแสลัดแรงดันไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานความเร็วคงที่
การหยุด/หน่วงเมื่อกระแสลัดแรงดันไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้น, การตัดเมื่ออินเวอร์เตอร์ เกินลัด (ความร้อนอิเล็กทรอนิกส์), การตัดเมื่อมอเตอร์ เกินพิกัด (ความร้อนอิเล็กทรอนิกส์),
ฟินโอเวอร์ฮีท ไฟดับชั่วขณะ∗4 แรงดันไฟฟ้าต่ำ∗4 เฟสอินพุตขาดหายไป∗4∗5 การหยุดป้องกันการชะงัก การตรวจจับขั้นตอนที่ผิดพลาด∗5 การตรวจจับข้อผิดพลาดขีดจำกัดสูงสุด
การตรวจจับข้อผิดพลาดที่ต่ำกว่าขีด จำกัด, การตรวจจับการหยุดที่ผิดปกติของ ทรานซิสเตอร์ ∗ 6, เอาต์พุต - ข้อผิดพลาดของ สายดิน, เอาต์พุต ลัดวงจร, เฟสเอาต์พุตขาดหายไป, การดำเนินการระบายความร้อนภายนอก ∗ 5,
การทำงานของเทอร์มิสเตอร์ PTC ∗ 5, ข้อผิดพลาดของตัวเลือก, ข้อผิดพลาดของตัวเลือก ระบบสื่อสาร, ข้อผิดพลาด องค์ประกอบ จัดเก็บพารามิเตอร์, การถอด PU,
เกินจำนวนครั้งสูงสุดของการลองใหม่∗5 ข้อผิดพลาด CPU แหล่งจ่ายไฟของแผงการทำงานลัดวงจร / แหล่งจ่ายไฟขั้วต่อ RS-485 ลัดวงจร ข้อผิดพลาดของแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC
การตรวจจับกระแสเอาต์พุตที่ผิดปกติ ∗ 5, ข้อผิดพลาดในการระงับวงจรเร่งด่วน ∗ 4, ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร, ข้อผิดพลาดอินพุตแบบอะนาล็อก, ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อของ USB,
ข้อผิดพลาดของวงจรความปลอดภัย, การสร้างความเร็วมากเกินไป ∗ 5, การตรวจจับความเบี่ยงเบนของความเร็วที่มากเกินไป ∗ 1 ∗ 5, การตรวจจับวงจรเปิด ∗ 1 ∗ 5, ข้อผิดพลาด ตำแหน่ง ขนาดใหญ่ ∗ 1 ∗ 5,
ข้อผิดพลาดลำดับของเบรก ∗ 5 ข้อผิดพลาดของเฟส เอ็นโค้ดเดอร์ ∗ 1 ∗ 5, ข้อผิดพลาดการสูญเสียอินพุต 4 mA ∗ 5, PID ข้อผิดพลาดก่อนการชาร์จ ∗ 5,
สัญญาณ PID ผิดพลาด ∗ 5, ข้อผิดพลาดการยกเลิก ความหน่วง 5, ข้อผิดพลาดวงจรภายใน, ข้อผิดพลาดอุณหภูมิภายใน ∗ 7, ไม่ทราบตำแหน่งขั้ว ∗ 1
ฟังก์ชั่น การตั้งเตือนพัดลมระบายความร้อน ทำงานผิดปกติ, ป้องกันไฟรั่ว (กระแสไฟเกิน), ป้องกันไฟรั่ว (แรงดันไฟฟ้าเกิน), เบรกเบรกที่ปรับได้ - สัญญาณเตือนล่วงหน้า ∗ 5 ∗ 6,
สัญญาณเตือน ล่วงหน้าความร้อนทางอิเล็กทรอนิกส์, การหยุดของ PU, การแสดงข้อจำกัดของ ความเร็ว (เอาต์พุต ภายใต้การ จำกัด ความเร็ว) ∗ 5, คัดลอกพารามิเตอร์,
ตัวหยุดความปลอดภัยทำงาน ตัวจับเวลา 1 ถึง 3 อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง ∗ 5 สัญญาณเตือนข้อผิดพลาดของโฮสต์ USB ข้อผิดพลาดการตั้งค่าจุดเริ่มต้น, 5 สัญญาณเตือน จุดเริ่มต้นการส่งคืนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ∗ 5,
การตั้งเตือน ค่าพารามิเตอร์กลับคืน ∗ 5, แผงควบคุมการทำงานล็อค ∗ 5, กำลังดำเนินการตั้งรหัสผ่าน ∗ 5, ข้อผิดพลาดในการเขียนพารามิเตอร์,
ข้อผิดพลาดในการดำเนินการคัดลอก, การทำงานของการจ่ายไฟ ภายนอก 24-V, พัดลมระบายความร้อนหมุนเวียนภายในทำงานผิดปกติ ∗7, การทำงานต่อเนื่องหลังจากข้อผิดพลาดในระบบสื่อสาร∗ 5,
ข้อผิดพลาดใน สัญญาณเตือน โหลดไฟฟ้า ข้อผิดพลาดใน ระบบสื่อสาร เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ∗ 11
สิ่งแวดล้อมอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-10°C ถึง +50°C (0°C ถึง +50°C สำหรับ FR-A800-GF) (ไม่แช่แข็ง) (จัดอันดับ LD/ND/HD)
-10°C ถึง +40°C (0°C ถึง +40°C สำหรับ FR-A800-GF) (ไม่แช่แข็ง) (รองรับ SLD, รองรับ IP55)
ความชื้นโดยรอบความชื้นสัมพัทธ์ 95% หรือต่ำกว่า (ไม่กลั่นตัว) (การเคลือบผิวบอร์ด [สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC60721-3-3 3C2/3S2] รองรับ IP55)
ความชื้นสัมพัทธ์ 90% หรือต่ำกว่า (ไม่กลั่นตัว) (ไม่มีการเคลือบผิวบอร์ด)
อุณหภูมิการเก็บรักษา ∗ 8-20°C ถึง +65°C
บรรยากาศในร่ม (ปราศจากก๊าซกัดกร่อนหรือติดไฟ ละอองน้ำมัน หรือฝุ่นละออง)
ระดับความสูงและการสั่นสะเทือน1,000 ม. หรือน้อยกว่า∗9, 5.9 m/s2 หรือน้อยกว่า∗10 10 ถึง 55 Hz (ในแต่ละทิศทางของ X Y และ Z)

∗1 มีผลเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งตัวเลือกเพื่อควบคุมซัพพอร์ตเวกเตอร์ (ฟังก์ชันการป้องกันที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่ติดตั้ง)
∗ 2 หากเลือก การควบคุมเวคเตอร์แบบ ไร้เซนเซอร์ PM ให้อ้างอิง หน้า 211
∗สำหรับ 3 FR-A820-5.5 K (00340) หรือใหญ่กว่าและ FR-A840-5.5 K (00170) หรือใหญ่กว่า ค่าเริ่มต้นจะจำกัดไว้ที่ 150% ตามระดับขีดจำกัดแรงบิด
∗4 มีผลกับโมเดลโครงสร้างมาตรฐาน และรุ่นที่รองรับการใช้งาน IP55 เท่านั้น
∗5 ฟังก์ชั่นการป้องกันนี้ไม่ทำงานจากสถานะเริ่มต้น
∗ 6 ฟังก์ชั่น งานได้เฉพาะกับรุ่นโครงสร้าง มาตรฐาน
∗7 ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้กับรุ่นที่รองรับการใช้งาน IP55 เท่านั้น
∗ 8 อุณหภูมินี้สามารถใช้ได้ใน ระยะเวลา สั้น ๆ เช่นในระหว่างการขนส่ง
∗ 9 หากติดตั้งหน่วยที่ระดับความสูงเกิน 1,000 ม. (สูงถึง 2,500 ม.) พิกัดกระแสไฟฟ้า จะต้องลดลง 3% ทุก ๆ 500 ม.
∗10 2.9  m/s2 หรือน้อยกว่าสำหรับ FR-A840-160 K (04320) หรือใหญ่กว่า
∗11 ฟังก์ชั่น งานได้กับ FR-A800-E เท่านั้น

รหัสสินค้า
FR-A820-0.75K-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า เอาต์พุต
(kVA)
การสื่อสารภายนอก มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างในการป้องกัน เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
เอาต์พุต จัดอันดับ พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
รหัสของทรัสโก้ การ การเคลือบผิว แผ่นวงจร ฟังก์ชั่น ชนิดมีขั้วต่อ การชุบตัวนำ โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) ระบบ ระบายความร้อน มวล โดยประมาณ
(กิโลกรัม)

฿ 12,880.00

฿ 8,587.10

MID A800 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.753 เฟส 200 โวลต์1.9RS-232/422/485CE / UL / CUL260110125-53 เฟส 200–240775-6321-------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปคเอาท์พุท 3 เฟส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR-A820-0.75K-1 ในชุด อินเวอร์เตอร์สำหรับใช้งานทั่วไป FREQROL-A800

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FR-A820-0.4K-1
FR-A820-1.5K-1
FR-A820-11K-1
FR-A820-15K-1
FR-A820-18.5K-1
FR-A820-18.5K-1-60
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า เอาต์พุต
(kVA)
การสื่อสารภายนอก มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างในการป้องกัน เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
เอาต์พุต จัดอันดับ พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
รหัสของทรัสโก้ การ การเคลือบผิว แผ่นวงจร ฟังก์ชั่น ชนิดมีขั้วต่อ การชุบตัวนำ โครงสร้างในการป้องกัน (IEC 60529) ระบบ ระบายความร้อน มวล โดยประมาณ
(กิโลกรัม)

฿ 10,627.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.43 เฟส 200 โวลต์1.1RS-232/422/485UL / CUL / CE260110110-33 เฟส 200–240775-6313-------

฿ 17,067.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.5-3--260150140-83 เฟส 200–240775-6330-------

฿ 36,755.00

1 ชิ้น ขอราคา -3 เฟส 200 โวลต์18RS-232/422/485UL / CUL / CE-220-ชนิดปิด (IP20)333 เฟส 200 ถึง 240-N/Aรุ่นมาตรฐานFMN/A---

฿ 38,495.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3 เฟส 200 โวลต์18RS-232/422/485UL / CUL / CE-250-ชนิดปิด (IP20)463 เฟส 200 ถึง 240-N/Aรุ่นมาตรฐานFMN/A---

฿ 54,663.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 18.53 เฟส 200 โวลต์29RS-232/422/485UL / CUL / CE400250190-763 เฟส 200–240--------

฿ 81,643.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 18.53 เฟส 200 โวลต์29RS-232/422/485--763 เฟส 200–240-ใช่รุ่นมาตรฐานFMN/Aประเภทสิ่งที่แนบมา (IP20)การลดความร้อนโดยผ่านอากาศเย็น15