1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต อุปกรณ์สายไฟ "รถยกสูง"【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต อุปกรณ์สายไฟ "รถยกสูง"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 638.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต อุปกรณ์สายไฟ กาว
[ใช้]
- ติดเข้ากับพื้นผิวเรียบจากนั้นใช้แท็บสติกเกอร์สูงเพื่อยึดและเก็บสาย LAN และอื่น ๆ

คุณสมบัติ

● สายไฟชนิดปิดของกาว

การใช้

● ยึดติดกับ พื้นผิว จับและแก้ไข ขดลวด สาย LAN ฯลฯ ด้วย ตะปู มีสติกเกอร์สูง

สเปค

● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 100
● สำหรับในร่ม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็ก (SPCC) / ไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสสินค้า
E20B100P
E25B100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ (แนวตั้ง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
ตะปู ยาว JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 638.00

KMD 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1020174548291854521333-9866

฿ 787.00

KMD 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 1525264548291854668333-9882

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป Sekisui # 518TF สภาพแวดล้อมการใช้งาน สำหรับใช้ในร่ม