1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต อุปกรณ์สายไฟ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต อุปกรณ์สายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ตัว ยึด อุปกรณ์สายไฟ กาว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ต่างๆ<
[ใช้]
- ยึดกับระนาบแบน ป้องกันลื่นหลุด/ ยึดสายไฟและสาย สาย LAN พร้อม หูหิ้วแม่พิมพ์

รหัสสินค้า
TWS-20-BKSALE
TWS-20-SISALE
TWS-25-BKSALE
TWS-25-SI
TWS-30-BK
TWS-30-SI
TWSC-20-BK
TWSC-25-BK
TWSC-30-BK
TWSS-20-SI
TWSS-25-SI
TWSW-30-SI
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มิลลิเมตร)
ตะปู ยาว
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ บันทึก

฿ 105.94

฿ 78.49

TRC TWSC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน แนวตั้ง 10 x แนวนอน 2017สีดำ4989999338430497-4450เทป:เซกิซุย # 518TF

฿ 96.00

฿ 73.31

TRC TWSC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน แนวตั้ง 10 x แนวนอน 2017เงิน4989999338447497-4468เทป:3M เมตร # 4032

฿ 121.06

฿ 87.43

TRC TWSC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ความยาว:กว้าง 15 x:x 2526สีดำ4989999338454497-4476เทป:เซกิซุย # 518TF

฿ 127.76

TRC TWSC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ความยาว:กว้าง 15 x:x 2526เงิน4989999338461497-4484เทป:3M เมตร # 4032

฿ 224.00

TRC TWSC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน ความยาว:กว้าง 19 x:x 3039สีดำ4989999338478497-4492เทป:เซกิซุย # 518TF

฿ 197.83

TRC TWSC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน ความยาว:กว้าง 19 x:x 3039เงิน4989999338485497-4506เทป:เซกิซุย # 535

฿ 177.01

TRC TWSC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน แนวตั้ง 10 x แนวนอน 2017สีดำ4989999342178497-4514เทป:เซกิซุย # 518TF

฿ 219.00

TRC TWSC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ความยาว:กว้าง 15 x:x 2526สีดำ4989999342185497-4522เทป:เซกิซุย # 518TF

฿ 216.00

TRC TWSC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน ความยาว:กว้าง 15 x:x 3018 × 3 ชิ้นสีดำ4989999342192497-4531เทป:น้ำ # 518TF

฿ 135.28

TRC TWSC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน แนวตั้ง 10 x แนวนอน 2017เงิน4989999338492497-4549เทป:3M เมตร # 4032

฿ 167.67

TRC TWSC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน ความยาว:กว้าง 15 x:x 2526เงิน4989999342161497-4557เทป:3M เมตร # 4032

฿ 169.07

TRC TWSC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน ความยาว:กว้าง 15 x:x 301 × 3 ชิ้นเงิน4989999342208497-4565เทป:3M เมตร # 4032

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง / แก้ไข เทปกาว ใช้ตำแหน่ง สำหรับใช้ภายในอาคาร